Komponenty elektryczne dla branży kolejowej

Elementy elektryczne wykorzystywane w kolejnictwie narażone są na działania rozmaitych czynników: duże wahania temperatury, kondensacja pary wodnej, wstrząsy, wibracje oraz zakłócenia elektromagnetyczne. Ze względu na spełniające funkcje, elementy te muszą gwarantować jakość oraz niezawodność – niezależnie od warunków pracy. Od lat wspieramy branżę kolejową. Nasze doświadczenie w dziedzinie infrastruktury oraz technologii dla taboru kolejowego przynosi nieocenione korzyści w procesie opracowywania nowych rozwiązań, podobnie jak nasza wiedza z zakresu bezpieczeństwa zdobyta dzięki długoletniej współpracy z międzynarodowymi komitetami do spraw standardów bezpieczeństwa. Dzięki temu, rozwiązania Siemensa są w stanie sprostać wymaganiom stawianym przez przemysł kolejowy.
Niezawodne komponenty dla branży kolejowej
Produkty serii SIRIUS oraz SENTRON, wykorzystywane w różnych typach pojazdów kolejowych na całym świecie, odpowiadają m.in. za klimatyzację, podgrzewanie szyb czy obsługę schowków podłogowych i kabin higieniczno-sanitarnych. W warunkach ekstremalnych świetnie sprawdzają się produkty z serii SIPLUS extreme RAIL. Jest to doskonałe rozwiązanie w zakresie automatyki kolejowej, zarówno jako sterowanie systemami wewnątrz pociągu, jak i zarządzanie przejazdami kolejowymi. System sterowania i napędu drzwi SIDOOR zapewnia obsługę wewnętrznych i zewnętrznych drzwi. Rozwiązania do infrastruktury kolejowej zapewniają bezawaryjną pracę szlabanów, sygnalizacji kolejowej, zwrotnic oraz drzwi peronowych. Seria SIPLUS RIC specjalizuje się w komunikacji wykorzystującej międzynarodowe protokoły transferu danych dla telekontroli. Poszczególne elementy serii SCALANCE oraz RUGGEDCOM zapewniają natomiast niezawodną komunikację przewodową i bezprzewodową.
Poznaj nasze sprawdzone technologie i rozwiązania.