Chmury obliczeniowe i systemy Edge

Rozwiązania IT w systemach SIMATIC
Optymalne wykorzystanie danych staje się coraz ważniejsze dla każdej branży przemysłu. Wiele firm zdało sobie sprawę z możliwości tego rozwiązania i zbiera oraz analizuje dane z maszyn i instalacji na komputerach przemysłowych przy użyciu własnego oprogramowania. Chociaż ta metoda dostarcza ogromnej ilości cennej wiedzy, wymaga dużo poświęconej pracy i częstych ręcznych aktualizacji, w celu zapewnienia, że oprogramowanie, system operacyjny i autorskie aplikacje są zawsze bezpieczne i aktualne. Dzięki Industrial Edge wszystko to staje się łatwiejsze, bardziej elastyczne i bezpieczne.
Industrial Edge - na styku systemów automatyki i chmur obliczeniowych
Bezpiecznie zbieraj dane bezpośrednio z maszyny i udostępnij je aplikacjom pracującym na platformie Industrial Edge lub zewnętrznym systemom ITPrzy wykorzystaniu centralnego systemu zarządzania Industrial Edge Management nie ma konieczności samodzielnego dbania o aktualność zabezpieczeń. Wszystkie aplikacje systemowe są na bieżąco aktualizowane i udostępniane w globalnym repozytorium. Znajdują się tam również aplikacje wspomagające pracę automatyka, analityka danych oraz kadry zarządzającej. Dzięki nim nasze możliwości stają się właściwie nieograniczone, rozpoczynając od możliwości łatwego połączenia się z PLC, poprzez przetwarzanie danych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, aż po wizualizację informacji w postaci np. wskaźników KPI. Dodatkowo, jeśli któraś z aplikacji dostarczanych przez Siemens lub zewnętrzne firmy nie pokrywa naszych potrzeb, możliwe jest budowanie własnych rozwiązań i uruchamianie ich w oparciu o środowisko Docker.
Industrial Edge Management - centralny system do zarządzania aplikacjami i urządzeniami Edge
Industrial Edge Management umożliwia łatwe i spójne zarządzanie aplikacjami pozyskanymi z centralnego repozytorium Industrial Edge Hub, a także stworzonymi przez użytkownika. Aplikacje mogą być masowo instalowane, aktualizowane bądź usuwane na wszystkich podłączonych urządzeniach Edge - wystarczy jedno kliknięcie! Maksymalny poziom bezpieczeństwa zapewniony ciągłymi aktualizacjami, szyfrowaniem przy pomocy certyfikatów oraz zabezpieczeniami wdrożonymi na poziomie systemu operacyjnego gwarantuje bezpieczeństwo i spójność danych pochodzących z produkcji.
Dostępne urządzenia Industrial Edge
Łatwe zarządzanie aplikacjami i integracja gotowych rozwiązań dzięki zastosowaniu platformy Docker
Wszystkie aplikacje Edge uruchamiane są w kontenerach zarządzanych przez środowisko Docker. Dzięki temu nie występują problemy związane z kompatybilnością pomiędzy różnymi wersjami bibliotek, aplikacje mogą pracować w odseparowanych sieciach wirtualnych i być niezależnie włączane / wyłączane bez wpływu na pozostałe kontenery, pozwalając tym samym na wydajniejsze wykorzystanie mocy obliczeniowej urządzenia. Docker ułatwia również integrację istniejących rozwiązań IT z systemem Edge dzięki czemu istniejące rozwiązania i know-how mogą być szybko i łatwo przeniesione do repozytorium Industrial Edge Management i stąd, na urządzenia.
Rozpocznij swoja przygodę z platformą Edge od gotowych aplikacji dostarczanych przez Siemens
Inteligentne rozwiązania SIMATIC dla Internetu Rzeczy
Zwiększ innowacyjność swojej maszyny uzupełniając ją o rozwiązania IoT do akwizycji i archiwizacji danych w systemach nadrzędnych i chmurach obliczeniowych. Platformy SIMATIC IoT to także doskonała baza do uruchomienia prostych aplikacji wspierających system automatyki, bez ponoszenia dużych nakładów na wdrożenie zaawansowanych systemów IT.
Zwiększ innowacyjnośc swojej firmy gromadząc i analizując dane w chmurze
Digitalizacja przemysłu wymusza na producentach maszyn wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w kontekście gromadzenia i analizy danych, uczenia maszynowego i diagnostyki predykcyjnej. Idealnym rozwiązaniem do takich zadań są platformy chmurowe takie jak Siemens MindSphere oraz szerokie portfolio gotowych aplikacji. Nowe generacje sterowników SIMATIC S7-1x00 udostępniają mechanizmy pozwalające na bezpośrednie i bezpieczne podłączenie sterownika do chmury takie jak szyfrowane protokoły MQTT, HTPP czy OPC UA. Integracja starszych rozwiązań jest równie prosta dzięki dodatkowym bramkom IoT lub dedykowanym urządzeniom MindConnect oraz CloudConnect.