Motion Control

Motion Control to dla nas standard!
Każdy sterownik z rodziny Simatic S7-1x00 posiada wbudowaną funkcjonalność Motion Control! CPU, w zależności od wybranej wersji zaspokoją wymagania zarówno prostych jak i najbardziej wymagających aplikacji pod względem wydajności, rozmiaru pamięci oraz zasobów Motion Control. Dodatkowo sterowniki Failsafe mogą realizować funkcje Safety a gwarancją kompatybilności z nowymi trendami komunikacyjnymi jest obsługa OPC UA oraz PROFINET.
Wysoka elastyczność
Szeroka oferta sterowników standardowych i technologicznych SIMATIC w połączeniu z napędami SINAMICS sprawia, że dobór optymalnego rozwiązania do aplikacji staje się wyjątkowo prosty.Skalowalność funkcjonalności Motion Control
Niezależnie od wymagań aplikacji sterowniki Simatic S7-1x00 (S7-1200, S7-1500) pokrywają całe spektrum funkcji motion występujących w przemyśle. Będzie to zatem zarówno proste sterowanie prędkością, pozycjonowanie ale i praca w sprzężeniu tzw. gearing, ruch po krzywce Cam, wejścia measuring input, wyjścia krzywkowe oraz kinematyka z interpolacją do 4 osi.
Realizacja typowych aplikacji przemysłowych
Funkcje napędowe dostępne w TIA Portal oraz szeroki zakres bibliotek pozwalają na realizację nawet najbardziej skomplikowanych aplikacji przemysłowych przy minimalnym nakładzie środków.Sterowanie ruchem jeszcze nigdy nie było tak proste!
Programowanie i parametryzacja sterowników Simatic S7-1x00 oraz dedykowanych napędów V90, S210 oraz S120 mogą być realizowane w jednym miejscu! To wszystko dzięki zintegrowanemu środowisku TIA Portal oraz elastycznej rozbudowie o pakiety rozszerzające jego funkcjonalność. Obsługa układów kinematycznych, pojedynczych osi oraz związanych z nimi funkcjami realizowana jest poprzez obiekty technologiczne (TO). Wykorzystanie tej techniki pozwala programiście na łatwą i przejrzystą pracę z nawet bardzo skomplikowanymi układami sterowania motion control a wbudowane wizzardy, system podpowiedzi oraz rozbudowana symulacja oszczędzają czas i ryzyko popełnienia błędu.
Produkty
Poznaj kompleksową ofertę rozwiązań umożliwiających realizację aplikacji motion w oparciu o standardowe komponentyZintegrowane funkcje motion w sterownikach SIMATIC
Rodzina sterowników SIMATIC ze zintegrowanymi funkcjami napędowymi znacząco zwiększa wydajność, za sprawą szybkiej magistrali backplane, interfejsu PROFINET oraz krótkich czasów odpowiedzi. Bogate portfolio produktów pozwala na wybór optymalnego systemu sterowania do aplikacji - od prostych funkcji napędowych w sterownikach S7-1200, po zaawansowane rozwiązania w sterownikach S7-1500T.
STEP 7 - Wydajne tworzenie aplikacji napędowych w TIA Portal
Intuicyjne i proste konfiguratory dla obiektów technologicznych dostępne w TIA Portal pozwalają przyspieszyć pracę i zrealizować aplikację w prosty i intuicyjny sposób. Wszystkie niezbędne narzędzia zintegrowane są w jednym, wspólnym środowisku inżynierskim - zarówno Step 7 do programowania sterowników PLC jak i Stardrive do parametryzacji napędów. Korzystaj z gotowych bibliotek oraz narzędzi symulacyjnych (PLCsim Advanced, wirtualne osie napędowe) aby skrócić czas wdrożenia i testować swoje rozwiązania bez dostępu do fizycznego sprzętu.
Serwonapędy SINAMICS - skalowalne rozwiązania dla wszystkich typów aplikacji
Oferta napędów serwo SINAMICS serii V i S pozwala na dobór ekonomicznego i optymalnego rozwiązania do każdego typu aplikacji. Komunikacja po protokole PROFINET oraz integracja funkcji bezpieczeństwa w napędach serii S eliminuje dodatkowe okablowanie i przyspiesza proces uruchomienia.
Rozwiń dany napęd i sprawdź w jakich aplikacjach najczęściej znajduje on zastosowanie.