Systemy bezpieczeństwa Failsafe

Jeden sterownik dla aplikacji standardowych oraz failsafe
Koncepcja SIMATIC Safety Integrated pozwala na implementację funkcji bezpieczeństwa bezpośrednio w sterownikach programowalnych SIMATIC. Dzięki wykorzystaniu narzędzi inżynierskich w środowisku TIA Portal, tworzenie programu standardowego oraz bezpieczeństwa realizowane jest w spójny i łatwy sposób, z wykorzystaniem certyfikowanych funkcji dostępnych w katalogu. Safety Integrated to idealna ścieżka do uzyskania bezpiecznej i niezawodnej maszyny!
Wysoki poziom bezpieczeństwa przy minimalnych nakładach
Stały rozwój przemysłu i potrzeba wdrażania rozwiązań digitalizacyjnych wymusza na producentach maszyn tworzenie coraz bardziej elastycznych i dostępnych rozwiązań. Jednocześnie konieczne jest zachowanie właściwego poziomu bezpieczeństwa. Koncepcja Safety Integrated umożliwia uzyskanie odpowiednio wysokiego poziomu SIL/PL redukując przy tym koszty i nakład pracy.Koncepcja bezpieczeństwa w oparciu o produkty SIMATIC
Safety Integrated: najlepsze podejście do bezpieczeństwa maszynowego bez dodatkowych komponentów. Integracja funkcji bezpieczeństwa na poziomie wszystkich urządzeń sterujących i napędów pozwala na zachowanie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa bez konieczności stosowania zewnętrznych przekaźników. Integracja w TIA Portal oszczędza czas i ułatwia proces konfiguracji i programowania.Produkty
Poznaj kompleksową ofertę rozwiązań umożliwiających realizację aplikacji bezpieczeństwa w oparciu o komponenty automatyki SIMATICSterowniki SIMATIC ze zintegrowanymi funkcjami bezpieczeństwa - elastyczność i skalowalność
Rodzina sterowników SIMATIC ze zintegrowanymi funkcjami bezpieczeństwa pozwala na dobór jednostki dopasowanej idealnie do aplikacji. Szeroki zakres wydajności i funkcjonalności, na który składają się urządzenia klasy Basic, Advanced, rozproszone ET200SP CPU oraz Software Controller, oferuje wysoką skalowalność i elastyczność.
Jednostki centralne mogą być dowolnie rozszerzane o dostępne moduły wejść / wyjść, a także moduły technologiczne i komunikacyjne. Przetwarzanie sygnałów bezpiecznych może być zrealizowane poprzez fizyczne moduły F-I/O, a także poprzez komunikację sieciową PROFINET/PROFIsafe.
Sterowniki SIMATIC są certyfikowane do wykorzystania w aplikacjach wymagających wysokiego poziomu bezpieczeństwa - SIL 3 (norma IEC 62061) i PL e (norma EN ISO 13849-1).
STEP 7 i STEP 7 Safety - Wydajne tworzenie aplikacji standardowych i bezpieczeństwa w TIA Portal
Dzięki pakietom opcjonalnym SIMATIC Step 7 Safety Advanced oraz Basic możesz korzystać z wszystkich zalet TIA Portal, również przy tworzeniu programu bezpieczeństwa. Możliwa jest także jego symulacja w narzędziu PLCsim - bez konieczności posiadania fizycznych urządzeń!
- Elastyczność
Korzystaj z gotowych, certyfikowanych bloków funkcyjnych failsafe (np. zatrzymanie awaryjne) lub twórz własne funkcje dopasowane do aplikacji.
- Oszczędności dzięki standaryzacji
Przechowuj bloki funkcyjne oraz konfigurację sprzętową w bibliotekach zabezpieczonych unikalną sygnaturą CRC. Dzięki temu bloki mogą być powtórnie użyte bez konieczności ponownego testowania. - Testowanie bez fizycznego sprzętu
Programy (również bezpieczeństwa) mogą być testowane w środowisku TIA Portal z wykorzystaniem PLCsim i PLCsim Advanced - bez konieczności posiadania fizycznego sprzętu. Dzięki temu finalne wdrożenie jest szybsze dzięki wyeliminowaniu błędów na etapie programowania. - Monitorowanie zmian
Każdy element aplikacji bezpieczeństwa (bloki, moduły sprzętowe) posiada unikalną sumę kontrolną CRC, umożliwiającą łatwe namierzenie zmian w projekcie. Ogólna sygnatura projektu może być wyświetlona na ekranie sterownika S7-1500 lub serwerze WWW.
SIMATIC ET200 - rozproszone I/O, również dla aplikacji bezpieczeństwa
Systemy ET200 oferują szerokie portfolio modułów I/O do wykorzystania w aplikacjach standardowych i bezpieczeństwa. Dostępne są wersje do montażu w szafie sterowniczej, a także bezpośrednio na maszynie.
Modułowa konstrukcja pozwala na łatwe skalowanie systemu, np. w celu uzupełnienia o moduły failsafe. Poszczególne wyspy I/O moga byc z łatwością integrowane z systemem sterowania za pomocą komunikacji PROFINET lub PROFIBUS oraz PROFIsafe. Wszystkie moduły bezpiecznych wejśc/wyjść są certyfikowane do wykorzystania w aplikacjach wymagających wysokiego poziomu bezpieczeństwa - SIL 3 (norma IEC 62061) i PL e (norma EN ISO 13849-1).
Zaawansowane rozwiązania napędowe SINAMICS ze zintegrowanymi funkcjami bezpieczeństwa
Rodzina przekształtników SINAMICS oferuje produkty w szerokim zakresie mocy, wydajności i funkcjonalności. Urządzenia ułatwiają realizację bezpiecznych aplikacji bez konieczności prowadzenia dodatkowego okablowania i wykorzystania zewnętrznych przekaźników, dzięki zintegrowanym w napędach funkcjom bezpieczeństwa. Umożliwiają one łatwą integrację z systemami automatyki SIMATIC za pośrednictwem sieci PROFINET/PROFIsafe, a także pozwalają zredukować całkowite koszty aplikacji.

Zostań Safety-Bohaterem!
Uzyskaj dostep do materiałów umożliwiających świadomą realizację funkcji bezpieczeństwa w Twojej maszynie
Bezpieczeństwo maszynowe to złożone zagadnienie. Realizując funkcje bezpieczeństwa należy znać nie tylko techniczne środki związane z programowaniem i konfiguracją, ale także aspekty prawne stojące za tymi rozwiązaniami. W cyklicznym przewodniku przedstawiamy najważniejsze kwestie związane z planowaniem i realizacją bezpiecznych aplikacji przemysłowych.