Sztuczna inteligencja

TM NPU

AI i sieci neuronowe w systemach SIMATIC

Sztuczna inteligencja, sieci neuronowe, uczenie maszynowe, deep learning – to określenia, które w ogólnym pojęciu oznaczają metody, algorytmy i techniki samodzielnego dochodzenia przez maszynę do rozwiązywania stawianego problemu, tak aby nie angażować programisty w manualne opisywanie reguł w kodzie. Oznacza to, że zastosowanie sztucznej inteligencji ma sens tam, gdzie problem jest na tyle złożony, że opisanie go w kodzie jest nieefektywne czasowo i/lub daje ograniczone rezultaty. Korzyści z zastosowania sieci neuronowych w takich przypadkach to, między innymi, oszczędność czasu, większa precyzja, oraz elastyczność rozwiązań – co przekłada się na obniżenie kosztów i podniesienie jakości.

Integration³ - koncepcja Totally Integrated Automation uzupełniona o technologie przyszłości

Wyższy poziom automatyki dzięki sztucznej inteligencji

W Totally Integrated Automation, różne rozwiązania AI możemy stosować na poziomie sterowników, urządzeń Industrial Edge (komputery IPC i IoT), a także w chmurze, dzięki platformie MindSphere. Oznacza to, że możemy zaadaptować je do wielu aplikacji i środowisk, w zależności od potrzeb.

Sztuczna inteligencja w sterownikach SIMATIC S7-1500

Pierwszym krokiem do integracji sztucznej inteligencji w środowisku automatyki jest nowy moduł technologiczny S7-1500 TM NPU służący do przyspieszania obliczeń w zastosowaniach wizyjnych. Szczególnie polecany jest do poniższych rozwiązań:

SIMATIC S7-1500 TM Neural Processor Unit

SIMATIC S7-1500 TM NPU wyposażony jest w procesor AI MyriadTM X Vision od Intel MovidiusTM będący wydajną platformą uruchomieniową dla sieci neuronowych.

Nowy moduł technologiczny SIMATIC S7-1500 TM NPU przeznaczony jest dla sterowników SIMATIC S7-1500 oraz systemu rozproszonego ET 200MP I/O. Umożliwia on bezpośrednią integrację z systemami automatyki, bez konieczności stosowania dodatkowych rozwiązań PC-Based. Moduł stanowi doskonałe uzupełnienie logiki PLC o algorytmy sztucznej inteligencji, dzięki czemu konwencjonalne systemy sterowania osiągają wyższy poziom zaawansowania technologicznego i mogą być stosowane w aplikacjach dotychczas dla nich nieosiągalnych.

Korzyści z zastosowania modułu SIMATIC S7-1500 TM NPU w systemach automatyki:

Kontakt

Potrzebujesz wsparcia w realizacji projektu?

Skontaktuj się z nami na etapie koncepcji i uzyskaj fachową pomoc od ekspertów z dziedziny automatyki przemysłowej i nowych technologii.