Wzrost wydajności w produkcji CNC

Inteligentne rozwiązania dla produkcji warsztatowej w przyszłości
Czy chcesz zwiększyć wydajność produkcji części za pomocą obrabiarek? Obsługiwać maszyny CNC z maksymalną wydajnością? Zoptymalizować przygotowanie programu CNC oraz produkcję? Połączyć maszyny w sieć i wykorzystać dane procesowe związane z obrabiarkami w celu zwiększenia wydajności produkcji? Siemens Machine Tool Systems pomoże Państwu w zwiększeniu efektywności swojej produkcji w najlepszy możliwy sposób, dzięki wysokowydajnym systemom CNC SINUMERIK, kompetencjom technologicznym i wiedzy w zakresie tworzenia sieci i wykorzystywania danych procesowych w produkcji.
Niezależnie od tego, czy chodzi o toczenie, frezowanie, szlifowanie, technologie przyrostowe czy inne technologie – SINUMERIK doskonale odnajduje się w nich wszystkich. Kombinacje różnych technologii powszechnych w wielu warsztatach produkcyjnych, można połączyć w spójną obsługę za pomocą SINUMERIK Operate. Wielozadaniowość, czyli połączenie różnych technik i operacji na jednej maszynie, jest również obsługiwana za pomocą SINUMERIK Operate.
SINUMERIK przeznaczony jest do produkcji wielkoseryjnej na maszynach produkcyjnych, jak również do produkcji części specjalnych na uniwersalnych centrach obróbczych oraz do produkcji pojedynczych części na maszynach sterowanych za pomocą cykli.
Podczas gdy produkcja wielkoseryjna obejmuje w dużej mierze zautomatyzowane przetwarzanie zamówień, produkcja pojedynczych części wymaga maszyn CNC, które są łatwe do zaprogramowania i obsługi.
Na podstawie cyfrowych bliźniaków SINUMERIK można tworzyć, testować i uruchamiać programy CNC w trybie offline. Za pomocą cyfrowego bliźniaka SINUMERIK przygotowanie programu NC staje się bardziej wydajne. W ten sposób maszyny chronione są w najlepszy możliwy sposób, a ich wykorzystanie jest maksymalnie zoptymalizowane.
Zarządzanie jakością w produkcji CNC
Koszty, ryzyko i nakłady pracy związane z zarządzaniem jakością w produkcji CNC można zmniejszyć, jeśli w trakcie procesu obróbki określi się, czy kontrola jakości jest pomocna, czy nie, np. poprzez stałe monitorowanie danych obróbki, optyczne monitorowanie przedmiotu obrabianego lub wykrywanie zużycia narzędzia lub wizualną analizę i optymalizację procesu obróbki.