CNC dla początkujących, przeznaczony do podstawowych maszyn standardowych
SINUMERIK 808
SINUMERIK 808D w wersji tokarkowej i frezarkowej zwiększa wydajność prostych obrabiarek. Sterowania CNC opracowane przez światowych liderów technologii i połączone z rewolucyjną koncepcją obsługi sprawiają, że SINUMERIK 808D jest sterowaniem idealnie nadającym się dla początkujących operatorów maszyn CNC.
SINUMERIK 808D on PC
Dzięki SINUMERIK 808D on PC Siemens oferuje pakiet oprogramowania identyczny ze sterowaniem, który dodatkowo upraszcza obsługę obrabiarki. To praktyczne oprogramowanie szkoleniowe pozwala na programowanie i symulowanie przedmiotów obrabianych w trybie offline. Można je także wykorzystać w celach prezentacyjnych.
Sterowanie SINUMERIK 808D ADVANCED to panelowe sterowania CNC dla podstawowego zakresu wydajności. Kompaktowe i przyjazne dla użytkownika rozwiązanie klasy podstawowej jest stosowane w prostych aplikacjach toczenia i frezowania. Łatwa obsługa, uruchomienie, konserwacja oraz optymalny koszt to właściwości idealne dla maszyn CNC tej klasy.
Zoptymalizowany dla prostych operacji toczenia i frezowania
SINUMERIK 808D został perfekcyjnie skonfigurowany dla tokarek i frezarek. Rozszerzono zakres jego zastosowania – od prostych, standardowych frezarek lub centrów obróbczych poprzez tokarki sterowane cyklami aż po proste w pełni funkcjonalne tokarki CNC. Dzięki dodatkowym komponentom sprzętowym i oprogramowania, SINUMERIK 808D ADVANCED oferuje również wystarczającą wydajność w produkcji form i narzędzi z zastosowaniem prostych funkcji frezowania.
Kompaktowy i wytrzymały
Dzięki formie jednolitego pulpitu sterowania CNC z małą ilością interfejsów oraz panelowi obsługi o stopniu ochrony IP65, SINUMERIK 808D jest idealnie przygotowany do pracy w surowych warunkach. Niewielkie wymiary umożliwiają zastosowanie go w kompaktowych maszynach. Sterowania SINUMERIK 808D ADVANCED są dostępne w dwóch wersjach PPU (Panel Process Unit): PPU 15x i PPU 16x o różnej wydajności.
Idealny dla początkujących
Początkującym operatorom wprowadzenie do świata CNC zapewni nowoczesny oraz zintegrowany z SINUMERIK 808D elektroniczny podręcznik startGUIDE. Poza obsługą sterowania numerycznego oraz jego programowaniem objaśnia on również za pomocą animacji proces uruchamiania.
SINAMICS V70 – duża moc w kompaktowym rozmiarze
Jeśli chodzi o przystępne cenowo maszyny klasy podstawowej koncepcja SINAMICS V70 jest nie do pokonania. Kompaktowa, niezawierająca wentylatora konstrukcja modułu silnika jednoosiowego zapewnia maksymalną odporność. Dzięki inteligentnej koncepcji uruchomienia przy zastosowaniu tylko kilku parametrów moduły silnika można dopasować do potrzeb osi posuwu. System napędowy SINAMICS V70 jest optymalnie uzupełniony o silniki serwo SIMOTICS S-1FL6, silniki wrzecionowe SIMOTICS M-1PH1 i odpowiednie kable.