Optymalny pakiet sterowań CNC w klasie Kompakt

SINUMERIK 828
Toczenie i frezowanie na maszynach standardowych oraz aplikacje dla prostych szlifierek sprawiają, że sterowania SINUMERIK 828 wyznaczają normy w zakresie wydajności w zakresie obsługi i programowania obrabiarek. Z nowymi napędami SINAMICS i silnikami SIMOTICS Motion Control, SINUMERIK 828D jest teraz jeszcze bardziej wydajny.
Dzięki odpowiedniemu dla danej technologii oprogramowaniu systemowemu zakres zastosowania SINUMERIK 828 rozciąga się od pionowych i prostych poziomych centrów obróbczych - również do produkcji form – poprzez szlifierki do płaszczyzn i powierzchni walcowych, aż po dwukanałowe centra tokarskie z wrzecionem przechwytującym, napędzanymi narzędziami i dodatkową osią Y. Niezawodna architektura sprzętowa, inteligentne algorytmy regulacji oraz technologia napędów i silników zapewniają najwyższą dynamikę i dokładność podczas obróbki. Rozszerzone funkcje kompensacji, m.in. kompensacja tarcia, ugięcia oraz efektu stick-slip, a także nadzór kolizji 3D we wszystkich trybach pracy zapewniają jeszcze lepszą jakość obrabianych powierzchni i wysoką dostępność obrabiarki.
Dzięki SINUMERIK Operate można intuicyjnie obsługiwać wszystkie technologie obróbki, od podstawowych aż do złożonych, przy zachowaniu standardowego "look & feel".
Optymalna skalowalność w klasie Kompakt
W oparciu o trzy wersje wydajności jednostek CNC (SW24x, SW26x i SW28x) można wdrożyć niedrogie, kompaktowe lub bardziej złożone maszyny z dodatkowymi osiami/wrzecionami i 2 kanałami obróbki.
Dzięki temu sterowania SINUMERIK 828 są zawsze idealnie dopasowane do różnych poziomów wydajności dla standardowych koncepcji maszyn do toczenia (T), frezowania (M) i szlifowania (G).
Robotyzacja gniazd produkcyjnych odgrywa kluczową rolę w zwiększaniu produktywności i elastyczności produkcji. Roboty mogą być w prosty sposób integrowane z procesami produkcyjnymi w celu realizacji zadań załadunku/rozładunku poprzez interfejs Run MyRobot/EasyConnect.
PPU 290
PPU 290 umożliwia obsługę Multitouch na sterowaniu SINUMERIK 828. Panel o przekątnej 15,6“ jest wytrzymały nawet w trudnych warunkach. Interfejs graficzny SINUMERIK Operate jest zoptymalizowany pod kątem obsługi dotykowej.
Łatwy w obsłudze:
- Pojemnościowy kolorowy wyświetlacz 15,6" w formacie 16:9
- Konfigurowany ekran boczny
- Intuicyjna obsługa Multitouch
- Pełna klawiatura QWERTY
- Wybór przycisków programowych za pomocą funkcji dotykowej
- Łatwa transmisja danych za pomocą frontowego złącza z ochroną IP65 (USB 2.0, Ethernet RJ45)
- Czujnik zbliżeniowy/odległościowy do sterowania inteligentnym wyświetlaczem
Wytrzymały i bezobsługowy
- Panel frontowy wykonany z kompozytów magnezowych z odpornym na zarysowania szklanym frontem
- Możliwa obsługa w rękawicach roboczych
- Technologia pamięci NV-RAM bez baterii
- Brak wentylatora i dysku twardego
PPU 270.4 i PPU271.4
Wysokiej rozdzielczości kolorowe ekrany SINUMERIK 828 o przekątnej 10,4 cala zachwycają swoją wytrzymałością i łatwością obsługi. SINUMERIK Operate umożliwia intuicyjną i wydajną obsługę maszyny.
Łatwy w obsłudze
- Kolorowy ekran TFT o przekątnej 10,4 cala w formacie 4:3
- Pełna klawiatura QWERTY z przyciskami funkcyjnymi (szybkiego wyboru)
- Z 16 klawiszami szybkiego dostępu do wszystkich działających masek
- Łatwa transmisja danych za pomocą frontowego złącza z ochroną IP65 (USB 2.0, Ethernet RJ45, karta CF)
- Czujnik zbliżeniowy/odległościowy do sterowania inteligentnym wyświetlaczem
Wytrzymały i bezobsługowy
- Panel wykonany z kompozytów magnezowych
- Możliwa obsługa w rękawicach roboczych
- Technologia pamięci NV-RAM bez baterii
- Brak wentylatora i dysku twardego
Komponenty obsługowe
Pulpity sterowania maszyny na USB umożliwiają przyjazną dla użytkownika obsługę paneli PPU SINUMERIK 828.
- Odpowiedni pulpit sterowania maszyny dostępny dla każdej wersji PPU o szerokości 310, 416 i 483 mm
- Bardzo wytrzymały i odpowiedni do trudnych warunków warsztatowych (stabilny z kompozytów magnezowych)
- Proste uruchomienie za pomocą interfejsu USB
- Korektor wrzeciona i posuwu we wszystkich wersjach
SINUMERIK 828 - Safety Integrated
Siemens jest pionierem w dziedzinie ochrony osobistej i maszyn. Dzięki zintegrowanym funkcjom bezpieczeństwa SINUMERIK Safety Integrated obrabiarki w każdych warunkach eksploatacji są zabezpieczone i wygodne w obsłudze (podczas instalacji lub konfiguracji przy otwartych drzwiach osłony).
Wraz z układem napędowym SINAMICS, sterowania SINUMERIK 828 stanowią optymalną platformę do realizacji bezpiecznych koncepcji maszyn.
Więcej informacji na temat SINUMERIK Safety Integrated w Siemens Industry Online Support
SinuTrain – stacja programowania identyczna ze sterowaniem CNC
Oprogramowanie szkoleniowe SinuTrain, będące symulatorem SINUMERIK Operate na PC, sprawia, że programy obróbki detali mogą być wykonywane z dala od maszyn, odzwierciedlając ich rzeczywistą pracę za pomocą symulacji i animacji. To wydajne narzędzie umożliwia praktyczne programowanie w trybie offline na komputerze PC i bezpośrednie przeniesienie programów NC do sterowania. Programowanie CNC można już podczas szkolenia dokładnie tak wytrenować, jak jest później używane w pracy z maszynami sterowanymi za pomocą SINUMERIK. Dostępne są perfekcyjnie dopasowane pakiety szkoleniowe i bezpłatna wersja podstawowa - wszystko w celu wydajnego szkolenia w domu.
SINAMICS S120 Combi - optymalny napęd dla maszyn kompaktowych
SINAMICS S120 Combi to połączenie wydajności modułowego SINAMICS S120 oraz kompaktowej, wytrzymałej konstrukcji. W jednej obudowie zintegrowano moduł zasilania i moduły napędowe silników (maksymalnie cztery). SINAMICS S120 Combi stanowi idealną podstawę wyposażenia standardowych maszyn kompaktowych o mocy wrzeciona do 15 kW oraz maks. liczbie 5 osi posuwowych.
SINAMICS S120 Combi jest teraz dostępny w dwóch nowych formach budowy A i B, których zaletą jest jeszcze bardziej kompaktowa konstrukcja, zwiększona wydajna napędu oś Z dla frezarek i 3-krotnie większa przeciążalność.
SINAMICS S120 Booksize - oszczędność miejsca w szafie rozdzielczej
Nowe napędy SINAMICS S120 Booksize łączą w sobie modułową z wysoką gęstością mocy. W aplikacjach zaprojektowanych dla maksymalnego prądu można zredukować szerokość napędów. Dzięki nowej koncepcji połączenia silnika i ekranowania w module można także zmniejszyć ich wysokość.
SIMOTICS S-1FK7 i SIMOTICS S-1FK2
Wysoki moment trzymający, maksymalna prędkość obrotowa oraz charakterystyki o gładkim przebiegu sprawiają, że silniki serwo SIMOTICS są optymalnym napędem posuwu dla obrabiarek.
Silniki posuwowe SIMOTICS S-1FK7 i S-1FK2 dostępne są z różnymi prędkościami znamionowymi, różnymi typami enkoderów oraz momentami bezwładności i są dokładnie dopasowane do systemu napędowego SINAMICS S120 Combi.
Silniki SIMOTICS S-1FK2 zapewniają teraz jeszcze wyższy moment trzymający, niższe zakłócenia przebiegu momentu obrotowego, lepszą jakość obrabianej powierzchni a także zostały one jeszcze lepiej zoptymalizowane pod względem wytrzymałości i kompaktowej budowy.
SIMOTICS M- 1PH8 i SIMOTICS M-1PH3
Kompaktowe silniki asynchroniczne serii SIMOTICS M-1PH8 oraz M-1PH3 zostały specjalnie zaprojektowane do stosowania jako silniki wrzecionowe w obrabiarkach i dopasowane do systemu napędu SINAMICS S120 Combi.
Silniki SIMOTICS M-1PH3 są idealne dla tokarek i prostych szlifierek. Oferują one możliwość 2-krotnego przeciążenia zapewniając wysoką wydajność skrawania, jak również wysoką wytrzymałość i łatwość użycia.