Najwyższa wydajność sterowania CNC w klasie Premium

SINUMERIK 840
SINUMERIK 840D sl słusznie został uznany jako standard dla klasy Premium. Wysoka wydajność CNC, bezkonkurencyjna elastyczność oraz otwartość, to podstawa niemal każdej koncepcji maszyny z tego segmentu. Wysokowydajna architektura sprzętowa, inteligentne algorytmy regulacji oraz technologia napędów i silników zapewniają najwyższą dynamikę i dokładność podczas obróbki. SINUMERIK 840D sl uzupełnia obszerne spektrum rozwiązań dla integracji systemów CNC ze środowiskiem IT.

SINUMERIK ONE zrealizuje każdy Twój pomysł.
Czy chcesz w przyszłości wdrożyć najbardziej wydajne sterowanie SINUMERIK?
Zaufaj SINUMERIK ONE i jego cyfrowemu bliźniakowi!
SINUMERIK Operate Display Manager – wydajne tworzenie interfejsów użytkownika
Indywidualne koncepcje obsługi dla większej elastyczności i komfortowej obsługi maszyny
Dzięki SINUMERIK Operate Display Manager obszar ekranu można podzielić na kilka stref, co pozwala na optymalne wykorzystanie dużych ekranów i zebranie wszystkich istotnych informacji w jednym miejscu. Intuicyjna obsługa za pomocą gestów dotykowych oraz przejrzyste wyświetlanie różnych aplikacji, widżetów lub wirtualnej klawiatury pozwala na szybką i przyjazną dla użytkownika obsługę. Wygląd ekranu Display Managera można w każdej chwili dostosować do indywidualnych potrzeb użytkownika.
SINUMERIK 840 – otwarte CNC dla modułowych koncepcji maszyn
Dzięki wysokiej mocy obliczeniowej i wydajności jednostek sterowań numerycznych (NCU) opartych na najnowocześniejszej technologii wielordzeniowej (Multi-core) SINUMERIK 840D sl oferuje ogromny potencjał produkcyjny. Dzięki NCU-Link można sterować maks. 93 osiami w 30 kanałach obróbki. Poza skalowalną wydajnością NCU SINUMERIK 840D sl oferuje również wysoki stopień modułowości pulpitów. Elastyczna koncepcja obsługi M:N - np. kombinacja dowolnych paneli z NCU - sprawia, że SINUMERIK 840D sl jest idealnie dostosowany do standardów obsługi nowoczesnych maszyn klasy Premium.
Komunikacja na wszystkich poziomach
Dzięki PROFINET, wiodącej sieci w standardzie Industrial Ethernet, SINUMERIK 840D sl doskonale wpasowuje się w środowisko Siemens TIA (Total Integrated Automation). Totaly Integrated Automation oznacza wyjątkowy poziom integracji – od poziomu uruchomienia poprzez część produkcyjną aż po platformę nadzoru.
Wzorzec w zakresie otwartości architektury
Otwartość systemu SINUMERIK 840D sl nie ma sobie równych. Sterowanie CNC można optymalnie dostosowywać do technologii maszyny poprzez uzupełnianie lub odpowiednie dopasowywanie elementów obsługi maszyny, a nawet integrowanie robotów i manipulatorów.
Szerokie wykorzystanie technologii obróbki
Frezowanie i toczenie z użyciem wszystkich dostępnych aktualnie możliwości jest jedną z zalet SINUMERIK 840D sl. Ponadto SINUMERIK 840D sl zapewnia szeroki wachlarz innych technologii: od szlifowania i obróbki laserem po obróbkę kół zębatych oraz wielozadaniowość. Wysoka elastyczność systemu SINUMERIK 840D sl jest cechą wyróżniającą go spośród innych systemów CNC, jeśli chodzi o rozwój nowych dziedzin technologii.
SINUMERIK 840: Modułowa koncepcja pulpitów obsługi
Panele SINUMERIK ułatwiają użytkownikowi maszyny jej obsługę oraz nadzór. Swoim dotykowym interfejsem otwierają drogę do nowej filozofii obsługi maszyn. W połączeniu z nowoczesnym interfejsem graficznym SINUMERIK Operate, do produkcji wkraczają operacje dotykowe oraz sterowanie gestami.Panele SINUMERIK blackline plus
Panele obsługi SINUMERIK blackline plus oparte są na nowoczesnych wyświetlaczach o proporcji 16:9 i oferują nowe koncepcje obsługi. Dostępne są w rozmiarach od 15 do 24 cali. Stosowane są panele obsługi maszyny MCP 398C dla wszystkich dostępnych formatów ekranu, ale mogą być rozszerzone o dodatkowe moduły dla zachowania spójnego wyglądu.
Nowoczesne i łatwe w obsłudze
- Odporna na zarysowania, antyrefleksyjna powierzchnia z doskonałym wyświetlaczem i atrakcyjnym wyglądem panelu przedniego.
- Pojemnościowy wyświetlacz Multitouch.
- Większa przejrzystość dzięki ekranowi bocznemu, który można zwijać i rozwijać jako pasek nawigacyjny/informacyjny w SINUMERIK Operate.
- Najwyższa wydajność w przypadku złożonych zadań wizualizacji na komputerze PC.
Wytrzymały
- Maksymalny stopień ochrony IP65 i odporny na zarysowania ekran.
- Możliwość realizacji indywidualnych koncepcji.
Modułowy i przejrzysty
- Rozmiary ekranu 15, 19, 22 i 24 cale z odpowiednim pulpitem sterowania maszyny.
- Możliwość realizacji indywidualnych koncepcji.
SINUMERIK OP 015 black
SINUMERIK OP 015 black to najnowocześniejszy panel obsługi systemów SINUMERIK 840D sl. Zapewnia maksymalnie prostą obsługę dzięki 15-calowemu ekranowi Multitouch o wysokiej rozdzielczości.
Łatwe w obsłudze
- Pojemnościowy kolorowy wyświetlacz 15".
- Intuicyjna obsługa Multitouch (do 5 punktów dotykowych jednocześnie).
- Wysoka rozdzielczość, panoramiczny monitor do łatwej obsługi i monitorowania (1366 x 768 pikseli).
- Zintegrowana jednostka Thin Client do transmisji widoku ekranu przez Ethernet.
Wytrzymały
- Maksymalny stopień ochrony IP66 i odporny na zarysowania ekran.
- Brak zużywających się komponentów mechanicznych dzięki technologii Multitouch.
Inżyniering w TIA Portal
TIA Portal jest środowiskiem pracy do konfiguracji, parametryzacji oraz programowania obrabiarek i charakteryzuje się wysokim poziomem łatwości obsługi. Umożliwia realizację zadań inżynieringu w sposób jednolity i uporządkowany. SINUMERIK 840D sl zintegrowany jest w TIA Portal:
- Dzięki STEP 7 w TIA Portal, programy automatyzacji dla SINUMERIK mogą być tworzone w popularnych językach PLC jak LAD, FBD, STL lub też w wydajnym języku programowania wysokiego poziomu Structured Control Language (SCL).
- Wraz z WinCC, TIA Portal stanowi kompleksowe narzędzie do projektowania profesjonalnych interfejsów użytkownika.
- Koncepcja bezpieczeństwa Safety Integrated plus może być realizowana łatwo i efektywnie dzięki TIA Portal.
Więcej informacji na temat TIA Portal można znaleźć tutaj:
SINUMERIK 840 - Safety Integrated
Siemens jest pionierem w dziedzinie ochrony indywidualnej użytkowników i ochrony maszyn. Od prawie dwóch dekad SINUMERIK Safety Integrated wyznacza nowe standardy w zakresie techniki bezpieczeństwa zintegrowanej w systemie obrabiarek. Dzięki zintegrowanym funkcjom bezpieczeństwa SINUMERIK Safety Integrated, obrabiarki w każdych warunkach eksploatacji są zabezpieczone i wygodne w obsłudze (podczas instalacji lub konfiguracji także przy otwartych drzwiach osłony).
Wraz z układem napędowym SINAMICS, sterowania SINUMERIK 840 stanowią optymalną platformę do realizacji bezpiecznych koncepcji maszyn. Od wersji oprogramowania 4.8 SP 2 istnieje również Safety Integrated plus dla SINUMERIK 840D sl. Najważniejszą zaletą jest uruchomienie wspierane graficznie maskami ekranowymi, które ułatwiają parametryzację funkcji bezpieczeństwa.
SinuTrain – stacja programowania identyczna ze sterowaniem
Oprogramowanie szkoleniowe SinuTrain, będące symulatorem SINUMERIK Operate na PC, sprawia, że programy obróbki detali mogą być wykonywane z dala od maszyn, odzwierciedlając ich rzeczywistą pracę za pomocą symulacji i animacji. To wydajne narzędzie umożliwia praktyczne programowanie w trybie offline na komputerze PC i bezpośrednie przeniesienie programów NC do sterowania. Programowanie CNC można opanować już podczas szkolenia dokładnie w takim samym stopniu i zakresie, jak jest to później wykorzystywane w pracy z rzeczywistymi maszynami sterowanymi za pomocą SINUMERIK. Dostępne są perfekcyjnie dopasowane pakiety szkoleniowe i bezpłatna wersja podstawowa - wszystko w celu wydajnego szkolenia w domu.
SINAMICS S120 - szeroki zakres mocy i wysoki stopień elastyczności
SINAMICS S120 to synonim wydajności i elastyczności w zakresie wyposażenia obrabiarek CNC. Oprócz szerokiej gamy modułów silnikowych dostępne są również moduły zasilaczy z regulowanym obwodem pośrednim. Zapewnia to najkrótszy czas rozruchu wrzeciona oraz umożliwia doskonałą kompensację mocy biernej całej maszyny.
Więcej na temat SINAMICS S120
SINAMICS S120 Combi - optymalny napęd dla maszyn kompaktowych
SINAMICS S120 Combi to połączenie wydajności modułowego SINAMICS S120 i kompaktowej, wytrzymałej konstrukcji. W jednej obudowie zintegrowano zasilanie i maks. cztery moduły silnikowe. SINAMICS S120 Combi stanowi idealną podstawę wyposażenia standardowych maszyn kompaktowych o mocy wrzeciona do 15 kW oraz maks. liczbie 5 osi posuwowych.
Więcej na temat SINAMICS S120 Combi
Silniki serwo SIMOTICS
Wysoki moment trzymający, maksymalna prędkość obrotowa oraz charakterystyki o gładkim przebiegu sprawiają, że silniki serwo SIMOTICS są optymalnym napędem posuwu dla obrabiarek.
SIMOTICS S
Silniki liniowe i momentowe SIMOTICS
Poza tradycyjnymi silnikami obrotowymi zakres oferty SIMOTICS obejmuje również silniki liniowe i momentowe o dużej wydajności dynamicznej. Dzięki zastosowaniu silników liniowych SIMOTICS L-1FN3 zjawiska takie, jak sprężystość, luz i tarcie, a także naturalne drgania zespołu napędowego maszyny, mogą zostać niemal całkowicie wyeliminowane. Ponadto silniki momentowe SIMOTICS T-1FW6 przyczyniają się do rozwoju całkowicie nowych obszarów technologii, jak np. toczenie na frezarkach (wielozadaniowość).
SIMOTICS L
Silniki wrzecionowe SIMOTICS
Mając za sobą długą tradycję w budowie silników elektrycznych, Siemens rozszerza swoją ofertę o produkcję wrzecion w technologii firmy Weiss GmbH. Dzięki temu możemy zaoferować szeroką gamę rozwiązań pochodzących z jednego źródła. Portfolio obejmuje silniki od klasycznych wrzecionowych M-1PH8 oraz synchronicznych wrzecionowych M-1FE1 i M-1FE2 do wbudowania poprzez wrzeciona mechaniczne aż po silniki hybrydowe i wrzecionowe.
SIMOTICS M