Industrial Edge dla obrabiarek 

Key visual SINUMERIK Edge

Wykorzystaj pełny potencjał maszyny i zredukuj koszty w zakresie jakości wytwarzanych części lub czas przestoju maszyny   Już dziś obrabiarki są bardzo wydajnymi maszynami. Procesy produkcyjne, mechatroniczne oraz załadunek/rozładunek są zoptymalizowane i w pełni zautomatyzowane. Jak można jeszcze bardziej zwiększyć produktywność obrabiarki i gdzie są potencjalne oszczędności?

Potencjał tkwi w danych procesowych. W szczególności chodzi o dane, które są generowane na maszynie w trakcie jej pracy, ale do tej pory nie były one wykorzystywane. Dzięki Industrial Edge dla obrabiarek firmy produkcyjne dysponują prostym, sprawdzonym i bezpiecznym sposobem określania i ewaluacji danych procesowych podczas pracy obrabiarki. Pozwala to na wykorzystanie pełnego potencjału maszyny i obniżenie kosztów w zakresie jakości wytwarzanych części lub skrócenie czasu przestoju maszyny.

Zarządzanie jakością w produkcji CNC

Koszty, ryzyko oraz nakłady pracy związane z zarządzaniem jakością w produkcji CNC można zmniejszyć, jeśli w trakcie procesu obróbki określi się, czy kontrola jakości jest pomocna, czy nie, np. poprzez stałe monitorowanie danych obróbki, optyczne monitorowanie przedmiotu obrabianego lub wykrywanie zużycia narzędzia lub wizualną analizę i optymalizację procesu obróbki.

Minimalizacja kosztów utrzymania w produkcji CNC

Nieplanowane awarie i czas naprawy pociągają za sobą wysokie koszty. Terminy prac konserwacyjych są określane zgodnie z zaleceniami producenta. Nie przwidziany jest dodatkowy czas na szerszą diagnostykę i usuwanie usterek. W rezultacie, nie można w sposób niezawodny zapobiegać naprawom, które mogą prowadzić do przestojów. Nieprzewidziane awarie mogą powstać w wyniku nieoczekiwanych problemów między terminami konserwacyjnymi.

Zastosowanie aplikacji Edge w produkcji CNC

W fabryce silników elektrycznych w Bad Neustadt, Siemens AG produkuje rocznie około 600 000 silników i napędów. Ich produkcję wspierają aplikacje Edge.

 

 

Praktyczne zastosowanie Industrial Edge w obrabiarkach

Poniższe filmy przedstawiają sposób w jaki można wygenerować wartość dodaną dla swoich obrabiarek dzięki zastosowaniu Industrial Edge.

Przekształcenie danych maszynowych w wartość dodaną za pomocą aplikacji Industrial Edge

Oprócz możliwości programowania własnych aplikacji Edge oferujemy Państwu na naszej platformie Marketplace aplikacje dla różnych obszarów zastosowań, które zostały opracowane przez firmę Siemens.

Standardowe aplikacje i własne rozwiązania 

Szereg gotowych do użycia aplikacji umożliwia między innymi zbieranie i analizowanie danych z obrabiarek, monitorowanie jakości przedmiotów obrabianych (również ze wsparciem sztucznej inteligencji) oraz konserwację w oparciu o stan maszyny. Administratorzy IT mogą udostępniać te aplikacje dla produkcji za pośrednictwem centralnego systemu zarządzania Edge, a także uruchamiać aplikacje, które zostały opracowane we własnym zakresie.

Korzyści wynikające z zastosowania platformy Siemens Edge

Industrial Edge dla obrabiarek jest kompatybilny z SINUMERIK ONE, SINUMERIK 840D sl, FANUC i innymi sterowaniami.

Dostęp do danych o wysokiej częstotliwości dla 100 zmiennych z częstotliwością do 1000 Hz bez dodatkowego obciążenia sterowania.

Elastyczna łączność z dowolnymi systemami MES i ERP, np. poprzez PLC, OPC-UA (z Umati).

Centralna infrastruktura do zarządzania wszystkimi podłączonymi urządzeniami Edge dowolnego rodzaju na całym świecie w celu instalacji i konfiguracji systemu operacyjnego i aplikacji.

Centralne zarządzanie urządzeniami SINUMERIK Edge, aby system operacyjny i sprzęt były zawsze aktualne.

Tworzenie własnych aplikacji Edge na bezpiecznej platformie dzięki ogólnodostępnemu zestawowi oprogramowania dla programistów, tzw. AppSDK.

Uzyskaj dostęp do wiedzy eksperckiej na temat Industrial Edge

Eksperci dzielą się swoją wiedzą na temat przetwarzania brzegowego i przetwarzania w chmurze w podcastach, dokumentach technicznych i postach na blogach.
KONTAKT

Skontaktuj się z naszymi ekspertami

Zakres zastosowań Industrial Edge jest bardzo szeroki. Nasi eksperci chętnie pomogą Ci w pełni wykorzystać przetwarzanie brzegowe w Twojej firmie. Wystarczy się z nami skontaktować!

 

Chcesz wiedzieć więcej? 

 

Skontaktuj się z nami.