SinuTrain for SINUMERIK Operate
Przegląd i wybór wersji
Oprogramowanie zorientowane na praktykę, optymalnie dopasowane do potrzeb edukacyjnych
Przegląd
- Programowanie CNC na komputerze identyczne jak w rzeczywistym CNC - taka sama obsługa i programowanie.
- Przygotowanie programu w trakcie gdy maszyna wciąż wykonuje obróbkę: testowanie, uruchamianie i symulacja programów NC na komputerze - mniej stresu przy maszynie.
- Edukacja i szkolenia w zakresie CNC na dokładnie takim samym interfejsie operatora HMI, jaki jest zainstalowany w rzeczywistym sterowaniu NC - bez czekania na swoją kolej przy maszynie, bez ryzyka uszkodzenia maszyny - oraz możliwość wykonywania prac przed obróbką i po, w domu lub w podróży.
Korzyści dla użytkowników: większa oszczędność czasu, mniejsze ryzyko!
Dzięki SinuTrain wystarczy tylko komputer, aby stworzyć i przetestować program obróbki lub przeprowadzić szkolenie CNC. Maszyna może w tym czasie wykonywać obróbkę części. A każde ryzyko kolizji wykryte i wyeliminowane podczas symulacji w SinuTrain zapobiega późniejszym uszkodzeniom na maszynie.
Wersje SinuTrain
SinuTrain for SINUMERIK Operate używa tego samego oprogramowania CNC co sterowania z rodziny SINUMERIK. Dlatego też dla każdej wersji SINUMERIK Operate istnieje dedykowana wersja SinuTrain - patrz poniżej.
Podobnie jak SINUMERIK Operate, SinuTrain for SINUMERIK Operate obejmuje wiele technologii. Obsługiwane są tokarki i frezarki, jak również tokarko-frezarki i frezarko-tokarki z technologią obróbki w 3 osiach, 3+2 osie i obróbka symultaniczna 5-osiowa w aplikacjach jedno- i wielokanałowych.
Skorzystaj bezpłatnie z podstawowych funkcji programu
Do pobrania, instalacji i korzystania z podstawowych funkcji SinuTrain nie jest potrzebna licencja. W wersji podstawowej SinuTrain możliwa jest pełna symulacja jednej standardowej tokarki i jednej standardowej frezarki. Zarówno interfejs użytkownika ShopTurn/ShopMill, jak i wsparcie cykli poprzez programGUIDE są zintegrowane w SinuTrain for SINUMERIK Operate.
Licencjonowanie: SinuTrain i maszyny w Państwa warsztacie
Po wprowadzeniu licencji do komputera wersja podstawowa "SinuTrain for SINUMERIK Operate" staje się pełną wersją. Do pełnej wersji można zaimportować dane maszynowe rzeczywistych obrabiarek. SinuTrain for SINUMERIK Operate 4.7 i wyższe wersje zawierają również SinuTrain Workbench, gdzie można utworzyć kolejne maszyny - także za pomocą innych i niższych wersji oprogramowania. W ten sposób jedna instalacja SinuTrain na komputerze staje się platformą do przygotowania programu dla konkretnych Państwa maszyn. Utworzone i/lub testowane tutaj programy można uruchamiać bezpośrednio na maszynie docelowej - bez dodatkowego postprocesora lub podobnego urządzenia.
Jeśli posiadają Państwo kilka maszyn z tą samą wersją SINUMERIK Operate, to za pomocą odpowiedniej licencji SinuTrain można zaimportować zestawy danych wszystkich tych maszyn do SinuTrain, a programy utworzone w SinuTrain przenieść na maszyny.
W przypadku integracji w SinuTrain maszyn z różnymi wersjami SINUMERIK Operate, to dla każdej wersji SINUMERIK Operate potrzebna jest oddzielna licencja SinuTrain.
Dostępne wersje i pakiety językowe
Masz pytania dotyczące oprogramowania SinuTrain?
Jeśli interesują Cię programy SinuTrain, masz pytania dotyczące tego typu oprogramowania - napisz do nas.