CNC-Robotics: Idealne połączenie dokładności i wydajności

Doskonała współpraca robotów z obrabiarkami - wystarczy znajomość CNC
Automatyzacja produkcji za pomocą robotów jest skuteczną metodą zwiększenia wydajności. Dzięki SINUMERIK Run MyRobot udaje się to bez konieczności zmian systemu i z wykorzystaniem wiedzy CNC w zakresie tworzenia programów i produkcji warsztatowej.
Kompletny pakiet do integracji robotów z systemem CNC i łańcuchem procesu
Obsługa przedmiotów obrabianych, przezbrojenie, ponowna obróbka, obróbka równoległa – roboty i obrabiarki współpracują ze sobą coraz bliżej. SINUMERIK Run MyRobot umożliwia łatwą i wygodną integrację jednego lub kilku robotów z obrabiarkami sterowanymi za pomocą SINUMERIK.
W przypadku sterowań wyższej klasy i klasy Premium obejmuje to pełną integrację kinematyki robota w sterowaniu CNC - w tym napędów, sterowanie ruchem osi, funkcje bezpieczeństwa i uruchomienia - aż po symulację z wykorzystaniem komputera PC i optymalizację za pomocą cyfrowego bliźniaka. Run MyRobot oferuje również możliwość integracji robotów w sterowaniach CNC średniej klasy.
We wszystkich przypadkach pełna obsługa i programowanie robota odbywa się za pomocą SINUMERIK CNC – z wykorzystaniem wiedzy CNC i znanymi metodami programowania NC.
Wszystkie aspekty integracji robotów z obrabiarkami
Dzięki SINUMERIK firma Siemens oferuje sterowanie CNC, które umożliwia integrację z robotami - od prostych połączeń, poprzez wygodną integrację zadań załadunku i rozładunku, aż po pełną integrację kinematyki robotów w sterowaniu CNC SINUMERIK.SINUMERIK Run MyRobot /Direct Control
SINUMERIK Run MyRobot/Direct Control pozwala zintegrować mechaniczny model robota z systemami SINUMERIK CNC. W rezultacie nie jest wymagane żadne dodatkowe sterowanie robotem. Koncepcja Direct Control znacznie upraszcza konfigurację elementów sprzętowych sterowania i optymalizuje proces zarządzania częściami zamiennymi. Unikalna technologia robotów sterowanych bezpośrednio z SINUMERIK zapewnia dalsze zwiększenie dokładności i dynamiki, a także korzyści płynące z idei sterowania od jednego producenta. Ponadto, rozwiązane to redukuje czas i nakłady pracy wymagane do uruchomienia i projektowania
Zakres zastosowania:
SINUMERIK ONE, SINUMERIK 840D sl,
załadunek/rozładunek, ustawienie narzędzi i mocowań,
obróbka,
praca hybrydowa: załadunek/rozładunek oraz obróbka detalu (obróbka wstępna lub obróbka ponowna, QS).
SINUMERIK Run MyRobot /Direct Handling
Sinumerik umożliwia sterowaniom średniej klasy obsługę i programowanie wspierane przez CNC, a także uczenie robota. Do programowania robota można również wykorzystać programowanie cykli SINUMERIK.
Nie wymaga to specjalistycznej wiedzy na temat robotów. Co więcej, robot może być bez problemu obsługiwany przez użytkownika po podstawowym przeszkoleniu.
Zakres zastosowania:
- SINUMERIK ONE, SINUMERIK 840D sl,
- załadunek/rozładunek, ustawienie narzędzi i mocowań.
SINUMERIK Run MyRobot /Handling
SINUMERIK Run MyRobot /Handling umożliwia sterowaniom średniej klasy obsługę i programowanie wspierane przez CNC, a także uczenie robota. Do programowania robota można również wykorzystać programowanie cykli SINUMERIK.
Nie wymaga to specjalistycznej wiedzy na temat robotów. Co więcej, robot może być bez problemu obsługiwany przez użytkownika po podstawowym przeszkoleniu.
Zakres zastosowania:
- SINUMERIK 828D
- załadunek/rozładunek.
Sekcja dokumentacji dotycząca robotyki zawiera informacje na temat typowych rodzajów programowania robota 6-osiowego za pomocą SINUMERIK 840D sl. Dokumentacja objaśnia programowanie osiowe, z wirtualnymi kątami osi obrotowej w układzie kartezjańskim, programowanie orientacji oraz ruchu PTP w układzie kartezjańskim.