SINUMERIK - sterowanie do każdej operacji toczenia

Do każdej operacji toczenia odpowiedni SINUMERIK
Najwyższa precyzja i wydajność to istotne wymagania stawiane nowoczesnym tokarkom. Od toczenia sterowanego cyklami i standardowego toczenia CNC poprzez frezowanie na tokarce, aż po obróbkę wielokanałową i wielozadaniowość: sterowanie SINUMERIK optymalizuje każdą tokarkę, aby osiągnąć najwyższą wydajność w swojej klasie.
Szeroka oferta SINUMERIK do toczenia
Standardowe toczenie CNC jest proste na wszystkich sterowaniach SINUMERIK. W zależności od wymaganego zakresu funkcji i wymaganej wydajności, a także liczby osi, odpowiedni SINUMERIK jest odpowiedni dla każdego zastosowania. Maszyny z wrzecionem głównym i wrzecionem przechwytującym, osią Y i narzędziami napędzanymi są optymalnie wspierane przez kompleksowy pakiet cykli toczenia dla sterowań SINUMERIK 828 i SINUMERIK 840D sl oraz SINUMERIK ONE.Obróbka wielokanałowa
Obróbka wielokanałowa na tokarkach wymaga radzenia sobie z dużą wydajnością materiałową podczas skrawania. Krótkie czasy taktu są szczególnie ważne w przypadku produkcji wielkoseryjnej. Aby osiągnąć ten cel, sterowanie CNC musi być elastyczne i wydajne. Co więcej, SINUMERIK Operate zwiększa efektywność programowania obróbki wielokanałowej i wizualizuje ją za pomocą symulacji. Rezultatem jest większe bezpieczeństwo dzięki symulacji 3D oraz szerokie możliwości kontroli i optymalizacji dzięki automatycznemu obliczaniu czasu obróbki.
Balance Cutting (toczenie zbalansowane)
Cykl skrawania konturu SINUMERIK umożliwia programowanie wymagających 4-osiowych operacji toczenia bezpośrednio na maszynie bez systemu CAD/CAM. Parametry konturu i skrawania można łatwo wprowadzić do kanału wiodącego. Sekwencje CNC są tworzone w pełni automatycznie przez cykl skrawania konturu. Dzięki tylko dwóm dodatkowym parametrom można rozszerzyć proces obróbki za pomocą jednego narzędzia do bardzo wydajnego Balance Cutting za pomocą dwóch narzędzi. Zwiększa to wydajność wytwarzania przedmiotów obrabianych na maszynę przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej dokładności obróbki.
Wrzeciono przechwytujące
Cykl technologiczny wrzeciona przechwytującego w ShopTurn umożliwia obróbkę na tokarce na dwóch wrzecionach. Przekazanie przedmiotu obrabianego między wrzecionami odbywa się automatycznie. Obróbka we wrzecionie przechwytującym zwiększa produktywność i jakość obróbki, ponieważ przedmiot obrabiany nie musi być ręcznie mocowany.
Sekcja dokumentacji dotycząca toczenia zawiera informacje na temat poleceń obsługowych i elementów obsługi SINUMERIK Operate, wymaganych dla technologii toczenia. Tutaj poznasz podstawy programowania, obchodzenia się z funkcjami wspierającymi program, funkcje pomiarowe, programy Makro itp.