Wielozadaniowość w najlepszym wydaniu z SINUMERIK

Do wymagających operacji tokarskich na frezarce i frezarskich na tokarce
Obróbka wielozadaniowa jest obsługiwana za pomocą SINUMERIK Operate, niezależnie od tego, czy jest to produkcja seryjna czy warsztatowa. W SINUMERIK Operate dostępna jest symulacja przedmiotu obrabianego zarówno dla operacji tokarskich na frezarce jak i frezarskich na tokarce. Siemens oferuje w ten sposób atrakcyjny pakiet do kompletnej i wysokowydajnej obróbki CNC.
Cykl skrętu CYCLE800
Cykl skrętu CYCLE800 pozwala na szybkie programowanie obróbki w pochylonej płaszczyźnie, a także ustawienie i zorientowanie narzędzi tokarskich na frezerce - w połączeniu z interfejsem graficznym. Na przykład statyczny skręt układu współrzędnych przedmiotu obrabianego pozwala na dowolne operacje wiercenia i frezowania ze skręconymi płaszczyznami na tokarkach.
TRAORI
Dynamiczna transformacja 5-osiowa TRAORI zmienia tokarkę z SINUMERIK 840D sl w wysokiej jakości centrum frezarskie. Z jednej strony umożliwia uniwersalną obróbkę wielostronną w jednym zamocowaniu. Z drugiej strony funkcja TRAORI zapewnia dynamiczną i ciągłą orientację narzędzia na powierzchni przedmiotu obrabianego. W związku z tym nawet wymagające przedmioty obrabiane w produkcji form mogą być obrabiane na tokarkach.
Symulacja
Wirtualna kontrola procesów produkcyjnych przed obróbką pozwala uniknąć błędów i pomaga obliczyć czas obróbki przed rozpoczęciem skrawania. Symulacja za pomocą SINUMERIK Operate gwarantuje maksimum bezpieczeństwa podczas procesu obróbki dzięki animacji rzeczywistej geometrii wykorzystanych narzędzi. W tokarko-frezarkach można jednocześnie symulować technologię frezowania i toczenia oraz pomiar przedmiotu obrabianego. Frezarko-tokarki oferują identyczne możliwości symulacji i symulacji w czasie rzeczywistym jak tokarko-frezarki.