SINUMERIK 808D na PC - V4.4 Ed.2

CNC4you

Informacje o wersji i pobieranie

Przed pobraniem prosimy zapoznać się z wymaganiami systemowymi, informacjami nt. wsparcia oraz innymi informacjami znajdującymi się na tej stronie.

Bądź na bieżąco!

CNC4you newsletter

Informacja nt. wersji 4.4 Ed.2

Sprzęt:

Wymagania techniczne
  • Procesor 2 GHz lub więcej
  • Min. 1 GB RAM
  • Napęd DVD-ROM
  • Pojemność dysku: Ok. 600 MB przy pełnej instalacji

System operacyjny:

  • Windows XP Professional (Service Pack 3)
  • Windows 7 Home Premium, Professional, Ultimate, Enterprise, Basic (32 i 64-bitowy)

Użytkownik:

Do instalacji SINUMERIK 808D on PC wersja 4.4 Ed.2 wymagane jest posiadanie uprawnień administratora

 

Instalacja, okres próbny, stałe użytkowanie po aktywacji

  • Pobierasz wersję próbną SINUMERIK 808D on PC wersja 4.4 Ed.2, która pozwoli ci zapoznać się z oprogramowaniem. Funkcjonalność wersji próbnej odpowiada pełnej wersji oprogramowania.
  • Z wersji próbnej można korzystać przez okres 60 dni od pierwszego uruchomienia. Okres ten można przedłużyć wpisując kod aktywacyjny.
  • W ciągu 60-dniowego okresu próbnego możesz pobrać swój kod aktywacyjny uprawniający do nieograniczonego korzystania z SINUMERIK 808D on PC wersja 4.4 E.2 tutaj: www.siemens.com/activate808donpc. Zanim będziesz mógł aktywować kod, zostaniesz poproszony o zalogowanie lub zarejestrowanie się. Kod aktywacyjny jest darmowy.
  • Oprogramowanie SINUMERIK 808D on PC wersja 4.4 Ed.2 jest aktualnie dostępne w języku angielskim, chińskim, rosyjskim i portugalskim.
  • Instalacja obejmuje również dokumentację.
  • Na dole strony znajdziesz link aktywacyjny.
  • Po pobraniu pliku ZIP, należy go rozpakować i uruchomić proces instalacyjny.
  • Po rozpoczęciu procesu instalacji, prosimy postępować zgodnie z instrukcjami programu instalacyjnego.

Oprogramowanie innych firm - warunki licencyjne oraz informacje dot. praw autorskich

Informacje dot. praw autorskich do oprogramowania innych firm będącego częścią niniejszego produktu, w szczególności oprogramowania otwartego, jak również odnośnych warunków licencyjnych takiego oprogramowania znajdują się w pliku ReadMe_OSS.

Informacje dla pośredników sprzedaży

Informacje i warunki licencyjne znajdujące się w pliku ReadMe_OSS muszą zostać przekazane kupującemu w celu uniknięcia naruszenia warunków licencyjnych przez pośrednika oraz kupującego.

Dostępność kodu źródłowego

Niektóre warunki licencyjne dotyczące składników oprogramowania innych firm używanych w tym produkcie mogą wymagać od firmy Siemens dostarczenia kodu źródłowego i dodatkowych informacji dotyczących takich składników. W większości przypadków Siemens podaje takie informacje na urządzeniu lub wraz z urządzeniem. W przypadku gdy nie ma takiej możliwości z powodów technicznych, możesz wystąpić o kopię tego kodu źródłowego po uiszczeniu opłat za wysyłkę i obsługę. Prosimy o wysłanie zapytania pod ten adres:

Siemens AG

Digital Factory

Customer Services DF&PD

 

DF CS SD CCC TS

 

Gleiwitzer Str. 555

D-90475 Nuremberg, Niemcy

Strona: http://www.siemens.com/automation/support-request

Tel.: +49 911 895 7222

 

Email: support.automation@siemens.com

Więcej informacji oraz wsparcie dla SINUMERIK 808D on PC

Bieżące informacje, FAQ oraz informacje dot. usług dostępne są na portalu Siemens Service and Support (http://support.automation.siemens.com). Prosimy wybrać „SINUMERIK 808D” z listy „Nr produktu lub artykułu”, a następnie wybrać opcję „SINUMERIK 808D on PC. Jeśli nie znajdziesz tam odpowiedzi na swoje pytanie, otrzymasz wsparcie dotyczące twojego przypadku wybierając „Support Request”. Aby z tego skorzystać, musisz się zalogować lub zarejestrować. 

Pobierz oprogramowanie, wersje językowe

Przed pobraniem będziesz poproszony o login. 

Nie posiadasz loginu do sekcji pobrań oprogramowania CNC4you w SINUMERIK Trainer Community? Zarejestruj się bezpośrednio klikając na link do pobrania. Następnie otrzymasz wiadomość email z prośbą o potwierdzenie twojego adresu.

 

Porady:

  • Jeśli nie otrzymasz wiadomości z potwierdzeniem po dokonaniu rejestracji, może to być spowodowane ustawieniami ciasteczek w twojej przeglądarce. W takim przypadku, spróbuj zarejestrować się w nowo otwartym oknie „Incognito” lub „InPrivate”, lub usuń pliki cookies ze swojej przeglądarki.  
  • Pobieranie rozpocznie się automatycznie po zalogowaniu. Pobrane oprogramowanie znajdziesz w folderze „Pobrane” lub „Downloads” na swoim komputerze SINUMERIK 808D wersja 4.4 Ed.2 na komputer

Wyślij wiadomość email do zespołu CNC4you

Masz pytania?

Napisz do nas!