Na tej stronie pobierzesz instrukcje (np. instrukcja użytkownika SINUMERIK Operate) i inne przydatne dokumenty.
Najważniejsze cykle SINUMERIK oraz komendy CNC pod ręką:
Cykle, pomiary, obróbka 5-osiowa oraz podstawy - zawiera plakat w formie PDF dla każdego z niniejszych tematów. W szybki sposób tłumaczy komendy za pomocą prostych rysunków. Przegląd funkcji dostępny jest również w formie tapety.
Plakat i poster NX CAD-CAM
Najważniejsze komendy i funkcje NX CAD/CAM w formie plakatu. Można je wydrukować w języku niemieckim i angielskim. Wszystkie funkcję dostępne również w formie tapet.
Instrukcja SINUMERIK dotycząca tworzenia narzędzi i form - nowa wersja!
Instrukcja SINUMERIK dotycząca tworzenia narzędzi i form - nowa wersja!
Instrukcja obróbki form z wykorzystaniem jednoczesnego frezowania 3- i 5-osiowego z SINUMERIK Operate. Osiąganie najlepszych wyników w obszarze obróbki 5-osiowej wymaga czegoś więcej niż tylko inteligentnych funkcji sterowania. Należy zsynchronizować ze sobą cały łańcuch procesu - od projektowania CAD, poprzez systemy CAM, aż do obróbki za pomocą CNC. Najnowsza instrukcja obróbki 5-osiowej SINUMERIK obejmuje wszystkie te obszary z punktu widzenia zarówno programisty, jak i operatora obrabiarki. Przedstawia ona wszystkie funkcje sterowania i wyjaśnia, jak najlepiej z nich korzystać, a także prezentuje wymagania dla środowiska CAD/CAM. Pierwszy rozdział stanowi wprowadzenie do podstawowej terminologii i wymogów obróbki 5-osiowej.
SINUMERIK Operate - instrukcja użytkownika
Podsumowano tu wszystkie ważne funkcje i opcje SINUMERIK Operate. Użyteczny przewodnik. Niniejsza instrukcja użytkownika przedstawia szereg funkcji SINUMERIK Operate oraz użytecznych porad, które możesz wykorzystać w swojej codziennej pracy.
Oprócz rozdziału dotyczącego SINUMERIK Operate prezentującego ogólne wskazówki na temat jego obsługi, instrukcja zawiera również rozdziały dostarczające praktycznej wiedzy eksperckiej w dziedzinach frezowania, toczenia oraz pracy z obrabiarkami wielozadaniowymi.
Załącznik do instrukcji zawiera przegląd skrótów SINUMERIK Operate oraz komend w G-code.
W wersji papierowej instrukcja posiada magnetyczne uchwyty oraz laminowane, łatwe do utrzymania w czystości strony.
Instrukcje szkoleniowe dla ShopTurn i ShopMill
Programowanie etapów obróbki przy pomocy ShopTurn lub ShopMill stało się nieodłączną częścią programowania w warsztacie produkcyjnym. Dlatego są one integralną częścią obsługi i programowania obrabiarek korzystających z SINUMERIK. Tutaj znajdziesz materiały szkoleniowe, które sprawią, że początki pracy z ShopTurn i ShopMill staną się proste (linki do pobrania z Siemens Industry Online Support):
Słowniki SINUMERIK
W słownikach SINUMERIK znajdziesz krótkie wytłumaczenie najbardziej popularnej terminologii związanej z technologią CNC. Baw się dobrze eksplorując świat języków CNC!
Pobierz słowniki z Siemens Industry Mall:
Dokumentacja SINUMERIK
Dokumentacja SINUMERIK, FAQ i aktualne informacje dostępne są na Siemens Industry Online Support
SINUMERIK Machine Compass
Aplikacja wsparcia online na iOS i Android
Otrzymujesz dostęp do FAQ, najnowszych filmów, najnowszych wersji oprogramowania, instrukcji, certyfikatów, krzywych charakterystycznych, przykładów zastosowań i narzędzi, nowości produktowych (np. informacji o nadchodzących nowych produktach) oraz informacji o zamiennikach w przypadku wycofania produktów. Strona startowa oferuje przegląd najnowszych artykułów. Dzięki wyszukiwarce personalizującej sugestie wyszukiwania odnajdziesz przydatne produkty i artykuły.
W zakładce „mySupport” znajdziesz swoje ulubione artykuły, z których często korzystasz. Ponadto, w sekcji Nowości będziesz otrzymywać wybrane informacje dotyczące nowych funkcji, ważnych artykułów lub wydarzeń. Aplikację pobierzesz za darmo z App Store lub Android Market wyszukując: „Siemens Industry Online Support”
Aplikacja Easy CNC na iOS i Android
Nowa wersja już dostępna!
Aplikacja Easy CNC zawiera wszystkie aktualne instrukcje szkoleniowe SINUMERIK i będzie dbała o to, żebyś zawsze miał dostęp do najnowszych wersji. Nie musisz już nosić ze sobą grubych ksiąg! Ta aplikacja daje ci dostęp do ponad 4000 stron bardzo ważnych szkoleń i informacji dotyczących CNC w najbardziej przyjaznym mobilnym formacie. Ponadto, dzięki przydatnemu narzędziu wyszukiwania kodów, szybko znajdziesz kody kompatybilne z kodami Siemensa oraz ISO G-codes. Funkcja słownika pozwoli ci na zapoznanie się z terminologią CNC.
W najnowszej wersji, oprócz wielu innych rzeczy, znajdziesz cyfrowy sześcian X-Y-Z do ustalania kierunku rotacji w trójwymiarowej przestrzeni. Aplikacja jest dostępna w języku angielskim na iPhone/iPad oraz Android.
Jeszcze więcej do pobrania
Więcej do pobrania na portalu CNC4you:
Masz pytania lub chcesz zaproponować temat?
Napisz do nas!