Idealnie połączone zasoby produkcyjne

Jedną z najważniejszych kwestii w procesie produkcyjnym obejmującym obróbkę skrawaniem jest dostarczenie właściwego programu oraz właściwych narzędzi w odpowiednim czasie. Dlatego też, w celu zagwarantowania nieprzerwanej produkcji niezbędne jest posiadanie wszystkich informacji na temat dostępnych narzędzi oraz stanu ich zużycia w jednym miejscu. Równie ważne są dane na temat stanu technicznego obrabiarek.

Zwiększanie efektywności w procesie przygotowania do produkcji

Bazując na lokalnej platformie SINUMERIK Integrate, Siemens oferuje szereg aplikacji zwiększających efektywność procesu przygotowania do produkcji oraz samej produkcji.

W końcu obrabiarka jest także zasobem produkcyjnym. Aplikacja SINUMERIK Integrate o nazwie Analyze MyPerformance /OEE zapewnia maksymalną przejrzystość pracy obrabiarki, co pozwala na zwiększenie efektywności pracy całego systemu – to idealny sposób na uniknięcie przestojów.

Dodatkowe linki 

Dowiedz się więcej na temat inteligentnego zarządzania narzędziami i programami obróbki   

Dowiedz się więcej na temat produktów, które zwiększą przejrzystość procesu produkcji 

Jak zoptymalizować proces przygotowania do produkcji poprzez zarządzanie zasobami

Nasz ekspert, Franziska Hüttel z Business Development Digitization, wyjaśnia w nagraniu wideo, np.:

  • Jak efektywnie przygotować zamówienia i zorganizować pracę w procesie produkcji?
  • Jak dostarczyć program obróbki do obrabiarki w sposób szybki i niezawodny?
  • Jakie narzędzia usprawnią proces obróbki przedmiotu obrabianego?
CZY POJAWIŁY SIĘ PYTANIA?

Twoje własne zagadnienie

Czy jest jakaś kwestia lub zagadnienie, których nie da się rozwiązać za pomocą naszej strony? Z przyjemnością odpowiemy na twoje pytania.

Chcesz wiedzieć więcej?