Planowanie produkcji za pomocą SINUMERIK

CNC4you

Obrabiarka jest produktywna jedynie wtedy, kiedy wytwarza „wióry”. Czynności, podczas których maszyna nie wytwarza wiórów, powinny zostać przeniesione do etapu planowania produkcji CNC. Dotyczy to zarówno programowania CNC, jak i testowania oraz uruchamiania programów. Dzięki wirtualnemu odwzorowaniu sterowania CNC SINUMERIK, praca ta może być wykonywana efektywnie na komputerze, podczas gdy maszyna dalej produkuje.

Bądź na bieżąco:

Newsletter CNC4you

SINUMERIK w planowaniu produkcji

Więcej czasu na obróbkę, mniej błędów, optymalnie wykorzystane zasoby

 

Oprogramowanie CNC SINUMERIK wspomaga dział planujący produkcję, tak aby przyszłe zlecenia realizowane były w sposób zoptymalizowany pod względem zasobów:

  • podczas tworzenia oraz/lub optymalizacji i weryfikacji programu NC,
  • w połączeniu z CAD/CAM
  • w zarządzaniu zasobami (maszynami, narzędziami, oprawkami narzędziowymi, programami NC),
  • w sporządzaniu wiarygodnych oświadczeń dotyczących możliwości wykonania i kosztów produkcji

 

CNC4you

Programy NC

Tworzenie, optymalizacja i weryfikacja programów NC, określanie czasu trwania operacji, zapobieganie kolizjom - na obrabiarce i/lub na komputerze osobistym.

Twórz i sprawdzaj programy NC

Tworzenie, weryfikacja i optymalizacja programów NC, określanie czasu trwania operacji wraz z efektywnym procesem wyceny, przeprowadzanie studiów wykonalności - dla wszystkich powyższych zadań z zakresu przygotowania do produkcji, funkcjonalność CNC obejmująca obsługę obrabiarek, programowanie oraz symulację ich pracy dostępna jest również na komputer. 

  • „Run MyVirtual Machine” odzwierciedla możliwości najnowszego oprogramowania „Digital Native” z serii SINUMERIK ONE na komputer, włączając w to trójwymiarową symulację obrabiarki, narzędzi, komponentów i wiórów wspomagającą optymalizację procesów obróbczych, przeprowadzanie studiów wykonalności oraz zapobieganie kolizjom.

  • Najbardziej popularne oprogramowanie SINUMERIK (840D, 828D) z SINUMERIK Operate jako oprogramowaniem systemowym w wersji na komputer osobisty reprezentowane jest przez „SinuTrain dla SINUMERIK Operate”. „SINUMERIK 808D on PC” funkcjonuje w ten sam sposób na poziomie podstawowym.

  • MyVirtual Machine jako część oprogramowania NX CAD/CAM umożliwia tworzenie i realistyczne testy programów NC od razu w systemie CAD/CAM.

CNC4you - ressource planning

Zarządzanie zasobami

Efektywne zarządzanie i optymalne wykorzystanie obrabiarek, narzędzi, zespołów narzędziowych oraz programów NC

Zarządzanie zasobami w procesie przygotowania do produkcji

Czy chcesz zaoszczędzić czas, rozpoczynać produkcję szybciej i bardziej punktualnie? Czy chcesz dostarczyć do obrabiarki właściwy program oraz właściwe narzędzia w odpowiednim czasie? To może ci pomóc: Podgląd wszystkich narzędzi wykorzystywanych w produkcji i ich stanu, archiwum wszystkich napisanych programów wraz z informacjami o odpowiednich obrabiarkach, jak również dane o ich stanie technicznym.

Wybrane porady oraz artykuły dot. przygotowania do produkcji

Raporty użytkowników

CNC4you

Nowy: Cykle użytkownika przyspieszają proces produkcji

Samodzielnie zaprogramowane cykle obróbki przyspieszają produkcję cylindrów hydraulicznych

Programista w pełni wykorzystuje dostępne zasoby CNC i zwiększa produktywność procesu wytwarzania komponentu

CNC4you

Nowy: Wszystkie kolory tęczy z Top Speed

Wszystkie kolory tęczy z SINUMERIK Top Surface i SINUMERIK Top Speed

Przy wykorzystaniu dwóch nowych ciężkich frezarek bramowych, sterowanie CNC SINUMERIK zostało wdrożone w proces produkcji tłoczników w Concad GmbH. Wynik? Znacząca konkurencyjna przewaga dzięki usługom, technologiom oraz inteligentnemu połączeniu IT poprzez przetwarzanie brzegowe. Efektywna praca, niezawodność procesu oraz dokładność wymiarów są na prawdę inspirujące, a wspaniała jakość wykończenia powierzchni, która odbija wszystkie kolory tęczy nie wymagając poprawek, pozwala na oszczędność czasu.

CNC4you

Bezpośrednio od projektu do produkcji

SINUMERIK z SolidWorks oraz Mastercam

Łańcuch procesu w konstrukcji pomp: Prototypy tworzone są równolegle z projektami, a ich testy są od razu uwzględniane w odnośnych projektach.

Czy chciałbyś skontaktować się z zespołem CNC4you?

Pytania lub sugestie? Napisz do nas!

Masz propozycję na kolejny tutorial wideo, przykład obróbki komponentu lub artykuł online? Koniecznie nam o tym powiedz!