Siła cyfryzacji w przemyśle produkcyjnym

SINUMERIK Edge

SINUMERIK Edge

Będąc połączeniem oprogramowania i sprzętu, SINUMERIK Edge firmy Siemens oferuje platformę aplikacji zorientowaną na potrzeby związane z obsługą obrabiarek, która wspomaga cyfryzację i optymalizację procesu produkcji.

Łączenie danych z siłą obliczeniową

 

Dzięki Industrial Edge, Siemens stworzył koncept IT, który łączy dane dotyczące produkcji z wysokiej jakości funkcjami cyfryzacyjnymi na komputerach Edge, które są precyzyjnie dostosowane do konkretnego zadania cyfryzacyjnego. Komputery Edge pozwalają na zapis danych CNC o wysokiej częstotliwości, przetworzenie ich i przeanalizowanie lokalnie w czasie rzeczywistym, praktycznie bez żadnego wpływu na proces CNC. Komputery te podłączone są w tym czasie do chmury.

Sprzęt: Urządzenia Edge

Urządzenia Edge firmy Siemens to wydajne przemysłowe komputery z systemem operacyjnym bazującym na Linuxie, który został zaprojektowany z myślą o połączeniu z chmurą oraz układami sterowania. Obrabiarki połączone są z komputerami Edge poprzez lokalny, wysokowydajny interfejs w sieci centrum produkcyjnego. Za pomocą kolejnego interfejsu, komputer Edge połączony jest z siecią obecną we wszystkich nowoczesnych fabrykach.

Bezproblemowa integracja z SINUMERIK Operate

Architektura SINUMERIK Edge została zaprojektowana z myślą o złożonych procesach obliczeniowych wymaganych przez obrabiarki trzy-, pięcio- i wieloosiowe, jak również dla obróbki wielokanałowej oraz sterowania ścieżką i ruchem. Interfejs operatora w tej aplikacji idealnie łączy się z SINUMERIK Operate. Dla przykładu, korzystające z Edge frezowanie trochoidalne może zostać wywołane bezpośrednio z edytorów programu i cyklu w Operate za pomocą aplikacji „Optimize MyMachining /Trochoidal” i jest przeprowadzane oraz parametryzowane dokładnie w ten sam sposób (patrz niniejszy artykuł).

 

Złożone algorytmy, z jakich korzysta funkcja nie obciążają programu obrabiarki, jako że działają one na komputerach Edge.

 

Informacja zwrotna dot. tego artykułu

Masz pytania lub chcesz zaproponować temat?

 

Napisz do nas!

Wyślij wiadomość email do zespołu

CNC4you