SinuTrain for SINUMERIK Operate 4.7 Ed.4

Informacje i pliki do pobrania
Przed pobraniem należy zapoznać się z wymaganiami systemowymi, uwagami dotyczącymi pomocy technicznej oraz innymi informacjami zamieszczonymi na tej stronie. Pakiety językowe do tej wersji znajdują się na dole strony.
Informacje do wersji 4.7 Ed.4
Wymagania systemowe
Hardware
Procesor: 2 GHz
RAM: 4 GB
Wolna przestrzeń dyskowa: ok. 3,3 GB w przypadku pełnej instalacji
Karta graficzna: DirectX 9 lub wyższa wyposażona w sterownik WDDM 1.0, minimalna rozdzielczość 800 * 600 pikseli
Mysz, klawiatura
Obsługiwane systemy operacyjne
MS Windows 7 SP1 (32- i 64-bity | nieobsługiwane: Starter, Web Edition i Embedded)
MS Windows 8.1 (32- i 64-bity | nieobsługiwane: RT Edition)
MS Windows 10 (64-bity | nieobsługiwane: Mobile, Mobile Enterprise)
Wymagane programowanie
Adobe Reader®
Profil użytkownika
Do instalacji SinuTrain wymagane są uprawnienia administratora.
Możliwości funkcyjne wersji podstawowej (bezpłatne użycie bez licencji)
To, które funkcje i jakie szablony maszyn są dostępne, zależy od tego, czy posiadają Państwo wymaganą licencję SinuTrain. Bez licencji dostępne są tylko funkcje podstawowe.
W wersji podstawowej dostępne są dwa szablony maszyn:
- „Tokarka w wersji DEMO” (maszyna jednokanałowa 3-osiowa z wrzecionem głównym i napędzanym wrzecionem narzędziowym),
- „Frezarka w wersji DEMO” (maszyna jednokanałowa, 3-osiowa).
Dostępna jest również opcja przenoszenia przedmiotów obrabianych i programów obróbki do maszyn DEMO w celu symulacji oraz korekcji programu (lub tworzenie ich bezpośrednio w SinuTrain), a następnie przeniesienie programu z maszyny DEMO na maszynę CNC.
Więcej informacji o licencjach można znaleźć w pomocy online programu SinuTrain.
Oprogramowanie innych producentów: Warunki licencji i informacje o prawach autorskich
W pliku ReadMe_OSS znajdują się informacje o prawach autorskich do oprogramowania innych producentów zintegrowanego w niniejszym produkcie, w szczególności oprogramowania typu Open Source, a także odpowiednie warunki licencji na takie oprogramowanie stron trzecich.
Specjalna informacja dla dystrybutorów
Uwagi i warunki licencji zawarte w pliku ReadMe_OSS muszą zostać przekazane nabywcom, aby uniknąć naruszenia licencji przez dystrybutora i nabywcę.
Dostępność kodu źródłowego oprogramowania
Niektóre warunki licencji komponentów oprogramowania innych producentów użytych w tym produkcie mogą wymagać od firmy Siemens dostarczenia kodu źródłowego oprogramowania i dodatkowych informacji dotyczących tych komponentów. W większości przypadków firma Siemens dostarcza te informacje na urządzeniu lub wraz z nim. Jeżeli z przyczyn technicznych nie jest to możliwe, Siemens prześle Państwu kod źródłowy OSS w zamian za zwrot kosztów manipulacyjnych. W tym celu prosimy o kontakt:
Siemens AG
Digital Industries
Customer Services DF&PD
DF CS SD CCC TS
Gleiwitzer Str. 555
D-90475 Nuremberg, Germany
Internet: http://www.siemens.com/automation/support-request
Tel.: +49 911 895 7222
Email: support.automation@siemens.com
Pozostałe informacje i wsparcie w zakresie SinuTrain
Pozostałe informacje i wsparcie w zakresie SinuTrain
Aktualne informacje, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ) oraz informacje nt. serwisu można znaleźć na portalu serwisu i wsparcia technicznego firmy Siemens (http://support.automation.siemens.com). W polu "Nr produktu lub artykułu" należy wpisać "SinuTrain", a następnie wybrać z listy odpowiednią jego wersję. Jeśli podane informacje nie pomogą, w zakładce "Support Request" znajdą Państwo pomoc odnośnie tego przypadku. Aby wysłać takie zgłoszenie należy się zalogować lub zarejestrować.
Pobranie oprogramowania i pakietów językowych
Przed rozpoczęciem pobierania zostaną Państwo poproszeni o podanie swojego loginu.
Jeśli nie posiadają Państwo loginu do obszaru pobierania CNC4you lub do SINUMERIK Trainer Community, to po kliknięciu na link do pobrania można się tam bezpośrednio zarejestrować. Następnie otrzymają Państwo maila z prośbą o potwierdzenie adresu e-mail.
Wskazówki:
- Jeśli po rejestracji nie otrzymają Państwo e-maila z potwierdzeniem, może to być spowodowane plikami cookie Państwa przeglądarki. W takim przypadku należy ponownie zarejestrować się w nowo otwartym oknie Incognito lub InPrivate lub usunąć pliki cookie.
- Po zalogowaniu się, pobieranie rozpocznie się automatycznie. Oprogramowanie znajdą Państwo w folderze „Pobrane” na swoim komputerze.
Masz pytania dotyczące oprogramowania SinuTrain?
Jeśli interesują Cię programy SinuTrain, masz pytania dotyczące tego typu oprogramowania, dotyczące instalacji języka polskiego lub chcesz otrzymać dokumentację w języku polskim – napisz do nas.