Cykl 832: Ustawienia dla obróbki z wysokimi prędkościami
Zwiększa efektywność i dokładność, zapewnia lepsze wykończenie powierzchni
Zarówno w przypadku 3, jak i 5 osi: CYCLE832 optymalizuje obróbkę z wysokimi prędkościami powierzchni swobodnych. W zależności od rodzaju operacji (obróbka zgrubna, średnio dokładna, dokładna) oraz tolerancji ścieżki, cykl ustawia optymalną kombinację dokładności, prędkości oraz jakości wykończenia powierzchni.
Program do obróbki z wysokimi prędkościami
Cykl „Ustawienia High Speed” można wywołać poprzez edytor DIN/ISO lub w ShopMill. Pozwala on na proste określenie parametrów optymalnego sterowania ruchem. W zależności od konfiguracji obrabiarki oraz zainstalowanych opcji, uruchamiane są funkcje „Advanced Surface” i/lub „Top Surface”.
Automatycznie wybierana jest najlepsza dostępna funkcja tworzenia form. Zwiększa to efektywność operacji oraz jakość obrabianej powierzchni swobodnej.
Ustawienia i tryb działania
Dostępne są następujące ustawienia:
- Tryb obróbki (obróbka zgrubna, średnio dokładna, dokładna)
- Tolerancja
- Program wieloosiowy tak/nie
- Tolerancja orientacji oraz
- Tolerancja osi obrotowej
CYCLE832 aktywuje najbardziej odpowiednie funkcje obróbki z wysokimi prędkościami dostępne na obrabiarce bazując na dostarczonych informacjach, a następnie automatycznie ustawia ich parametry.
Korzyści
Parametry w programie DIN/ISO, szczegóły techniczne
CYCLE832 „High-Speed-Settings” wywołuje się z poziomu edytora DIN/ISO oraz ShopMill, a parametry ustawiane są interaktywnie. Jednakże te parametry można ustawić również bezpośrednio poprzez kod programu obróbki. Z technicznego punktu widzenia, użytkownik wybiera spośród 4 trybów pracy z grupy technologicznej „G-Group 59”, których parametry dynamiczne aktywowane są przez CYCLE832. Te dynamiczne wartości oraz komendy wykorzystywane przez CYCLE832 ustawiane są fabrycznie przez producenta obrabiarki.
- CYCLE832(0.005.1.1); (Obróbka wykańczająca z tolerancją 0,005)
Zaleca się uruchomienie cyklu poprzez główny program przed podprogramem.
Cztery typy operacji CYCLE832 są bezpośrednio związane z wykończeniem powierzchni, dokładnością oraz prędkością.
Podczas obróbki powierzchni swobodnych, określenie tolerancji pozwala na uzyskanie pożądanego typu wykończenia powierzchni oraz pożądanej dokładności. Większe tolerancje wybiera się zazwyczaj w przypadku obróbki zgrubnej aniżeli wykończeniowej.
Więcej informacji o CYCLE832 oraz powiązanych tematach
Czy chciałbyś skontaktować się z zespołem CNC4you?
Pytania lub sugestie? Napisz do nas!
Masz propozycję na kolejny tutorial wideo, przykład obróbki komponentu lub artykuł online?