SIMATIC - systemy automatyki przemysłowej

SIMATIC to systemy automatyki przemysłowej zbudowane między innymi na bazie paneli operatorskich, paneli HMI oraz komputerów przemysłowych, które tworzą kompletną ofertę przystosowaną do indywidualnych potrzeb każdego klienta.

Informacja dotycząca wsparcia technicznego i serwisowego w zakresie systemów SIMATIC S5

Informujemy, że od dnia 1.10.2020 firma Siemens zaprzestaje udzielania wsparcia technicznego i serwisowego w zakresie systemów automatyzacji SIMATIC S5. Jest to związane z zakończeniem produkcji i wycofaniem naszej oferty w tym zakresie w latach 2003-2006. Zapewnialiśmy dostępność wszystkich produktów z rodziny S5 jako części zamienne przez okres 10 lat od zakończenia produkcji. Od blisko 25 lat udzielamy również wsparcia technicznego i serwisowego przy migracji systemów S5 do S7.

 

Rekomendujemy obecnie migrację i stosowanie innowacyjnych systemów SIMATIC S7-1200 i S7-1500, wraz z modułami ET200SP oraz z oprogramowaniem TIA-Portal do wszystkich zadań automatyki przemysłowej wymagających dużej wydajności, wysokiego standardu bezpieczeństwa oraz wydajnego inżynieringu. 

Grupy produktów