Basic Controllers
SIMATIC S7-1200
Dzięki szerokiemu spektrum funkcji technologicznych, wbudowanym wejściom / wyjściom oraz kompaktowej konstrukcji, sterowniki SIMATIC S7-1200 Basic Controllers doskonale nadają się do realizacji niewielkich zadań automatyki. Standaryzowane protokoły komunikacyjne pozwalają na łatwe i szybkie połączenie sterowników S7-1200 z istniejącymi stacjami sterowania.
Moduły logiczne
LOGO!
Prosta instalacja, minimum okablowania, przyjazne dla użytkownika programowanie: z LOGO!, inteligentnym modułem logicznym firmy Siemens można łatwo realizować małe projekty automatyzacji. Oszczędza on miejsce w szafie sterowniczej i pozwala na łatwe wdrożenie funkcji, w tym wyłączników czasowych, liczników i przekaźników pomocnicznych.
Advanced Controllers
SIMATIC S7-1500
Najszybszy sterownik do automatyzacji. Zastosowanie sterowników z rodziny S7-1500 pozwala na osiągnięcie najwyższej wydajności i realizację nawet najbardziej złożonych zadań, a intuicyjne oprogramowanie w środowisku projektowym TIA Portal wspiera użytkownika w wejściu do Industry 4.0.SIMATIC S7-1500 | S7-1500F | S7-1500T
Distributed Controllers
Distributed Controllers
Oparte na rodzinie S7-1500, sterowniki w obudowach do wysp rozproszonych wejść/wyjść łączą w sobie kompaktowość i elastyczność. Szczególnie dla średniozaawansowanych aplikacji z użyciem maszyn z rozproszoną inteligencją lub maszyn o ograniczonej przestrzeni na system sterowania, sterowniki te są idealnym rozwiązaniem dla bezpiecznych aplikacji.
Software Controllers
Sterowniki programowe
Sterowniki programowe SIMATIC Software Controllers oferują maksymalną precyzję i szybkość w połączeniu z automatyzacją opartą na komputerze PC - na przykład dla maszyn specjalnych o wysokich wymaganiach w zakresie wydajności i funkcjonalności. Sterownik oparty na komputerze PC jest całkowicie niezależny od systemu operacyjnego i tym samym zwiększa dostępność systemu.
SIMATIC Drive Controller