Industrial PC
Industrial PC
Komputery przemysłowe SIMATIC stanowią najlepsze rozwiązanie przemysłowych platform typu PC. Przemysłowe wykonanie umożliwia instalację urządzenia w bardzo trudnych warunkach. SIMATIC Industrial PC charakteryzują się szerokim zakresem temperatur pracy. Są odporne na wstrząsy, przystosowane do pracy w środowiskach silnie zapylonych.
Rack PC
SIMATIC Rack PC - elastyczny system przemysłowych PC o wysokiej niezawodności
Komputery SIMATIC Rack PC oferują dużą wydajność systemu - nawet w przypadku wymagających aplikacji. Mogą być szybko i elastycznie rozszerzane, a dzięki wykonaniu przemysłowemu i zintegrowanymi funkcjami diagnostyki i komunikacji, charakteryzują się łatwością utrzymania i niskimi czasami przestojów. Dodatkowe opcje dedykowane aplikacjom serwerowym oferują jeszcze wyższą wydajność i bezpieczeństwo danych.
Box PC
SIMATIC Box PC - kompaktowe komputery przemysłowe do uniwersalnego stosowania
Wytrzymałe komputery przemysłowe SIMATIC Box PC oferują wysoką wydajność, zajmując przy tym niewiele miejsca w szafie sterowniczej - gdzie z powodzeniem mogą być zainstalowane dzięki rozszerzonemu zakresowi temperatury pracy. Jest to idealne rozwiązanie do przetwarzania i wizualizacji danych procesowych.
Panel PC
SIMATIC Panel PC - idealne do procesów produkcyjnych w trudnych warunkach przemysłowych
Komputery panelowe SIMATIC Panel PC idealnie wykonują zadania wizualizacji bezpośrednio na maszynie lub w zakładzie przemysłowym. Łączą funkcjonalność komputera przemysłowego i panelu HMI, a dzięki szerokiej gamie produktów doskonale sprawdzą się w wielu zastosowaniach. Wszystkie komputery charakteryzują się wytrzymałością, wydajnością i wspaniałym wyświetlaczem.
Przemysłowe monitory LCD
Przemysłowe monitory LCD i Thin Clienty
Jest wiele obszarów zastosowań monitorów przemysłowych i urządzeń Thin Client: jako urządzeń biurkowych do utrzymania ruchu, jako wbudowanych w szafy sterownicze urządzeń HMI, lub jako opartych o architekturę PC klientów wizualizacji i sterowania - zawsze tam, gdzie wymagane jest zastosowanie oddzielnego komputera i wyświetlacza. Monitory przemysłowe i urządzenia Thin Client SIMATIC zawsze oferują optymalne rozwiązanie - zarówno w pojedynkę, jak i jako część rozbudowanej instalacji.
SIMATIC Industrial Tablet PC
SIMATIC Industrial Tablet PC
SIMATIC ITP1000 Tablet PC oferuje wydajność komputera SIMATIC IPC w formacie tabletu. Mając go ze sobą, można być gotowym na wszelkie wyzwania życia codziennego. Z wieloma praktycznymi funkcjonalnościami i wysokowydajnym procesorem, SIMATIC ITP1000 ułatwia i przyspiesza pracę operatora i integratora w każdych warunkach.
Urządzenia SIMATIC w wykonaniu specjalnym
Urządzenia SIMATIC dla specjalnych wymagań
Komputery przemysłowe SIMATIC IPC i panele operatorskie SIMATIC HMI oferują także linię produktów w wykonaniu specjalnym: spełniają one specjalne wymagania dotyczące wytrzymałości, bezpieczeństwa, higieny i mobilności: Ex-protected, z frontami ze stali nierdzewnej dla przemysłu spożywczego, w pełni pyło- i bryzgoszczelne ze stabilną obudową aluminiową do montażu poza szafą sterowniczą, lub do mobilnego zastosowania w przemyśle.
Dodatkowe komponenty i akcesoria
Narzędzia programowe, pakiety i komponenty systemowe dla komputerów SIMATIC IPC
Komponenty rozszerzeń dla komputerów przemysłowych SIMATIC IPC wspierają użytkownika w konfiguracji, diagnostyce i wizualizacji automatyki opartej na komputerach PC. Dzięki naszym idealnie dopasowanym narzędziom programowym, pakietom i komponentom systemowym utrzymują Państwo stałą kontrolę nad procesem, mogą szybko wykrywać potencjalne awarie i skutecznie minimalizować czas przestoju instalacji.
PC-Based Controller
Funkcjonalność sterownika PLC - moc komputera IPC
Sterowniki programowe SIMATIC Software Controllers oferują maksymalną precyzję i szybkość w połączeniu z automatyzacją opartą na komputerze PC - na przykład dla maszyn specjalnych o wysokich wymaganiach w zakresie wydajności i funkcjonalności. Sterownik oparty na komputerze PC jest całkowicie niezależny od systemu operacyjnego i tym samym zwiększa dostępność systemu.
SCADA i IPC
SIMATIC SCADA i komputery przemysłowe IPC
Systemy SIMATIC SCADA wraz z komputerami przemysłowymi SIMATIC IPC tworzą wysoce wydajną platformę do gromadzenia, przetwarzania i wizualizacji danych procesowych. Połączenie certyfikowanego sprzętu i oprogramowania gwarantuje najwyższą jakość tych systemów w każdej dziedzinie przemysłu. Ciągłe udoskonalanie sprzętu i oprogramowania oraz zintegrowane funkcje wpływają korzystnie na żywotność systemów wizualizacji.
Gateway'e SIMATIC IOT