SIMATIC Field PG

Człowiek pracującacy w środowisku przemysłowym na laptopie SIMATIC Field PG

Najnowsza generacja wysokowydajnych urządzeń programujących w postaci laptopów o częściowo wzmocnionym wykonaniu

SIMATIC Field PG dzięki swojej wytrzymałej obudowie z magnezji jest dobrze przygotowany na mobilne aplikacje w ciężkich środowiskach: Nie tylko wstrząsy i wibracje, ale także zakłócenia elektromagnetyczne w środowiskach przemysłowych ukierunkowanych maszynowo nie mają wpływu na urządzenie.  Wyposażony we wszystkie istotne złącza automatyzacji, podłączenie do maszyn i systemów jest możliwe poprzez PROFIBUS, a także poprzez dwa szybkie złącza PROFINET. Obsługiwane są także połączenia szeregowe. Istnieje możliwość czyszczenia i programowania kart pamięci SIMATIC bezpośrednio w odnośnych gniazdach. Preinstalowane oprogramowanie inżynierskie sprawia, że SIMATIC PG jest natychmiast gotowy do użycia. TIA Portal ułatwia szybką i wydajną konfigurację, odbiór techniczny oraz serwis i konserwację. SIMATIC Field PG jest dostępny w dwóch wersjach wydajnościowych: Comfort oraz Advanced

SIMATIC Field PG – Zapoznaj się!

SIMATIC Field PG – Gotowy do użycia

SIMATIC Field PG w typowym zadaniu serwisowym

W przypadku działań mobilnych w zakładach przemysłowych, SIMATIC Field PG M5 oferuje zarówno wytrzymały sprzęt, jak i preinstalowane oprogramowanie inżynierskie TIA Portal, pozwalające na szybką i wydajną konfigurację, odbiór techniczny oraz serwisowanie i konserwację.

Dzięki częściowo wzmocnionemu wykonaniu, SIMATIC Field PG nadaje się szczególnie dobrze do użytku w ciężkich środowiskach przemysłowych: Począwszy od obsługi instalacji w środowisku biurowym, poprzez testowanie i serwisowanie w pobliżu maszyny, aż do prac konserwacyjnych w hali produkcyjnej: wszystko jest możliwe.

Dane techniczne

SIMATIC Field PG M6 jest dostępny w dwóch wersjach wydajnościowych, które można indywidualnie skonfigurować: > Konfigurator Field PG  

Konfiguracje
M6 Comfort
M6 Advanced
Procesor
Intel® Core™ i5-8400H
(8. generacja, 4 rdzenie, 8 wątków),
8 MB Cache,
do 4,2 GHz
z technologią turbo boost
Intel®Core™ i7-8850H
(8.generacja, 6 rdzeni, 12 wątków),
9 MB Cache,
do 4,3 GHz
z technologią turbo boost
Pamięć
8 / 16 / 32 GB DDR4-SDRAM, 2666 MHz
Dysk twardy: Solid State Drive (SSD)
250 GB, 500 GB, 2 TB (SATA 6 Gb/s)
Grafika
Intel®UHD Graphics 630, obsługa 4K (4096 x 2304 pikseli przy 60 Hz)
Ekran
Ekran szerokokątny 15,6”, 300 cd
Rozdzielczość
Full-HD (1920 x 1080 Pikseli)
Napęd optyczny
Standardowa dwuwarstwowa nagrywarka DVD-RW
Status LED
8 diod LED widocznych zarówno przy otwartej, jak i zamkniętej pokrywie
Opcje
 
Interfejs online S5 / Programator S5 EPROM, w tym licencja STEP 5, przewód S5 AG oraz adapter S5 EPROM
 
 
 
Złącza
 
2 x Gigabit Ethernet (10 / 100 / 1000 MBit) / PROFINET
 
1 x MPI/PROFIBUS
 
2 x USB 3.0 Type A (1 x 1.5 A funkcja ładowania przy wyłączonym urządzeniu),
 
2 x USB 3.1 Gen2 Typ A / Typ C
 
1 x COM 1
 
1 x SIMATIC Memory Card, 1 x SIMATIC Multimedia Card
 
1 x Gniazdo karty inteligentnej (ID card)
 
1 x Uniwersalne złącze audio (we/wy)
 
1 x Czytnik kart (SD, SDHC UHS-II, MMC)
 
1 x DP Display Port (do zewnętrznych monitorów lub rzutników, maks. 4096 x 2304 pikseli)
 
1 x DVI-I (do zewnętrznych monitorów lub rzutników)
 

Preinstalowane oprogramowanie inżynierskie (możliwość zamówienia licencji próbnej, TIA Portal lub Combo)

 

STEP 7 Professional (oparty na TIA Portal) oraz STEP 7 Professional 2017
 
WinCC Advanced (oparty na TIA Portal) oraz WinCC flexible Advanced 2008
 
STEP 7 Safety and Distributed Safety
 
Startdrive
 
PLCsim
 
TIA Selection Tool
 
S7-PCT
 
Opcje: STEP 5
 
 
 
System operacyjny
 
Windows 10 Enterprise, 64-Bit MUI
 
SIMATIC Field PG – Zapoznaj się!

SIMATIC Field PG – Zapoznaj się!

Akcesoria

Akcesoria do urządzenie programujących SIMATIC

Akcesoria do Field PG to idealny wybór, optymalnie dopasowujące się do głównych produktów. Stosujemy identyczne wymogi jakościowe zarówno dla naszych akcesoriów, jak i głównych produktów.

Dostosowany do potrzeb, użyteczny i wytrzymały.

Zakres dostaw

• Plecak

• Lekki i poręczny zasilacz

• Kabel dostosowany do kraju

• Mocna bateria litowa

• Adapter S5 EPROM i kabel łączący S5 AG (z oprogramowaniem M6 Advanced + S5 HW-option)

• Adapter DVI-I to VGA

• Instrukcja szybkiej instalacji - zacznij pracować od razu  

 
Description
Article-No.:
Plecak:
 (in the scope of delivery of SIMATIC Field PG M5)
Moduł pamięci:
8 GB  RAM, for SIMATIC Field PG M5
 
16 GB RAM for SIMATIC Field PG M5
Wymienny zestaw napędu:
(ochronna walizka, śrubokręt Torx):
 
 
512 GB solid state disk SSD
 
1 TB solid state disk SSD
USB 3.0 SATA adaptor for hard disk kit:
 
Li-ion battery 8,8 Ah for SIMATIC Field PG M5
 
MPI cable:
5 m przyłączenia SIMATIC S7 i PG via MPI
S5 AG cable:
5m
S5 EPROM adaptor:
 
SIMATIC Image & Partition Creator V3.5:
 
 
Description
Order direct in Mall - Article-No.:
External SIMATIC Field PG M5 power supply without line cable
 
Power supply cable
3m for SIMATIC Field PG M6/M5/M4/M2
 
 
for Germany, France, Spain, The Netherlands, Belgium, Sweden, Austria, Finland
 
for UK
 
for Switzerland
 
for USA
 
for Italy
 
for China
Downloads & Support

Więcej informacji

Wszystko o SIMATIC Field PG

Support Services

Within the framework of Online and Technical Support, Siemens Industry offers a wide range of services. Online Support, Technical Support...

Spare Parts Services 

Siemens Industry's spare parts services are available worldwide and provide smooth and fast supply of spare parts – and thus optimal plant availability.

SITRAIN - Digital Industry Academy

Further education for all Siemens industrial products - directly from the manufacturer, individually, with the latest methods.