Wydajnie połączony dzięki modułowemu systemowi SIRIUS

Modułowy system SIRIUS - jeden sposób na rozwiązanie wszystkich zadań łączeniowych
Modułowy system SIRIUS oferuje największą dostępną na rynku gamę urządzeń łączeniowych dla aplikacji przemysłowych, z ponad 50 000 testowanych i zatwierdzonych kombinacji. Całkowicie nowa generacja urządzeń załączających, zabezpieczających i monitorujących w siedmiu rozmiarach do 250 kW. Zaletą systemu jest modułowa budowa produktów w każdym rozmiarze, wszystko do siebie pasuje. Oferujemy narzędzia pomocne w procesie planowania a nasze komponenty są zgodne z wymaganymi standardami, niezależnie od aplikacji i lokalizacji. Kompleksowe narzędzia do ekspertyzy konsultingowej i sprawdzone kombinacje produktów pomogą w przejściu z wersji cyfrowej do rzeczywistej konstrukcji szafy sterowniczej. Modułowy system SIRIUS obejmuje obszerne portfolio produktów dla przemysłowej automatyki do załączania, ochrony, monitorowania oraz rozruchu silników. Ten wysoce elastyczny modułowy system przełączników, pozwala zaoszczędzić miejsca w szafie, jest szybki w montażu i okablowaniu.
Skuteczne załączanie, ochrona, sterowanie, oraz monitorowanie pracy silników
W dzisiejszych czasach wszystko musi działać szybciej. Digitalizacyjne trendy wywierają presje na przemyśle. Jakie technologie należy zastosować do rozruchu i monitorowania silników? Czy istnieją jakieś wskazówki i porady dotyczące bardziej efektywnego planowania i budowy szaf sterowniczych, spełniających wymagania dzisiejszych standardów?Proste i szybkie okablowanie
Jakiej technologii używasz do łączenia urządzeń? Czy próbowałeś już technologii sprężynowej? Porównajmy tradycyjny sposoby śrubowy z najnowszym trendem sprężynowym. Zobacz jak w prosty i szybki sposób zainstalować oraz podłączyć urządzenia łączeniowe.
Idealnie dopasowany
Wszechstronne możliwości łączeniowe urządzeń z rodziny SIRIUS pozwalają zaprojektować niestandardową kombinację dla każdej aplikacji. Zaletą systemu jest jego modułowa budowa dla dowolnego rozmiaru urządzeń, pełna funkcjonalność w wielu różnych aplikacjach i kompleksowe, spełniające standardy planowanie. Nasze rozwiązania ułatwiają procedury i przyspieszają proces projektowania.