Aplikacja MindSphere - SIRIUS Asset Monitor wizualizuje stany urządzeń i dane diagnostyczne dla optymalnej pracy instalacji
Aplikacja MindSphere - SIRIUS Asset Monitor zapewnia przejrzysty dostęp do danych urządzeń niskiego napięcia w zakładzie. System zarządzania silnikiem SIMOCODE pro dostarcza szczegółowych informacji, które przyczyniają się do optymalnej pracy instalacji, efektywnego planowania konserwacji i skutecznego monitorowania energii. Aplikacja umożliwia dostęp do systemu zarządzania silnikiem SIMOCODE pro w dowolnym miejscu i czasie. Zapewnia użytkownikowi szczegółowe informacje o stanie sprzętu, a także dostarcza komunikaty o błędach i ostrzeżenia. Aplikacja daje jasny obraz zdarzeń prowadzących do usterek, umożliwiając tym samym długoterminową optymalizację procesu eksploatacji i konserwacji. SIRIUS Asset Monitor zapewnia również przegląd wartości, takich jak moc czynna i pozorna, które z kolei można wykorzystać do monitorowania zużycia energii.Jakie funkcje oferuje SIRIUS Asset Monitor?
SIRIUS Asset Monitor może być używany do monitorowania pracy pompy i innych aplikacji, w ramach których system SIMOCODE pro chroni, monitoruje i steruje pracą silników wirujących ze stałą prędkością obrotową. Dane z SIMOCODE pro są przechowywane przez długi czas i przetwarzane bez dodatkowej obróbki, w celu zapewnienia bieżącej diagnostyki i analizy historii zdarzeń. Aplikacja zapewnia następujące funkcje:- Intuicyjnie dodawaj nowe urządzenia do MindSphere ze wszystkimi predefiniowanymi ustawieniami reprezentacji danych wymaganymi dla aplikacji
- Przegląd danych diagnostycznych w postaci zdarzeń na wykresach czasowych
- Chronologiczna reprezentacja stanu urządzenia w wybranym przedziale czasowym
- Dobowa reprezentacja zdarzeń w wybranym przedziale czasowym dla lepszej wykrywalności awarii
- Szczegółowe dane statystyczne urządzeń, jak liczba cykli operacyjnych, liczba godzin pracy, stan zasobów, rozkład obciążeń
- Graf z informacją o statusie wybranych wielkości, takich jak prąd, moc i cos phi
- Dodatkowe informacje o stanie urządzenia