Technologia w perfekcji
Zintegrowana funkcja pomiaru prądu to decydująca korzyść
INperfektion GmbH w Wegberg w Niemczech to kuźnia pomysłów, która opracowuje nowoczesne układy automatyki. Jeden z ich najnowszych projektów dotyczy 80 metrowej linii w fabryce Tilgert Walzwerksmaschinenbau GmbH w Iserlohn w Niemczech. Centralnym elementem tej instalacji są dwa układy łagodnego rozruchu Sirius 3RW52 firmy Siemens, które sterują dwoma pompami hydraulicznymi o mocy 45 kW każda. Zintegrowana funkcja pomiaru prądu jest decydującą przewagą tych produktów nad innymi rozwiązaniami, co potwierdza kierownik inżynierii projektu Tom Otto z INperfektion. Aktualna wartość prądu może być odczytana bezpośrednio z wyświetlacza lub przesłana do nadrzędnego systemu sterowania za pomocą wyjścia analogowego. Zapewnia to cenne informacje dla operatora o stanie układu hydraulicznego, co niewątpliwie zwiększa bezawaryjność i pomaga obniżyć koszty eksploatacji.
Dzięki informacji o aktualnej wartości prądu jesteśmy w stanie ocenić stan instalacji.Tom Otto, Project Manager INperfektion GmbH
Zintegrowana funkcja pomiaru prądu w układach łagodnego rozruchu SIRIUS 3RW52
Nowe układy łagodnego rozruchu SIRIUS 3RW52 pozwalają na pomiar prądu w trzech fazach. Dzięki wbudowanym przekładnikom możliwe jest wyświetlenie wartości prądu z zakresu od 0 do 700 % wartości nominalnej. Wartość może być wyświetlona na opcjonalnym wyświetlaczu który może być wykorzystany jako panel do lokalnego sterowania. Operator może odczytać wartość prądu i podjąć wymagane czynności – wyjaśnia Tom Otto. Wbudowane przekładniki prądu pozwalają na uproszenie aplikacji - nie trzeba już dobudowywać kolejnego urządzenia.