Tak wszechstronny jak Twoje aplikacje

Układy łagodnego rozruchu zwiększają niezawodność aplikacji
Softstarty SIRIUS są najlepszym rozwiązaniem zastępującym rozruch bezpośredni lub gwiazda- trójkąt. Podczas rozruchu aparaty te ograniczają moment, a także prąd i zmniejszają udary wywołane rozruchem bezpośrednim lub gwiazda-trójkąt. W ten sposób obciążenia mechaniczne i skoki napięcia zasilającego można istotnie zredukować. Nasza oferta układów łagodnego rozruchu z inteligentnymi funkcjami zapewnia alternatywę dla prawie każdej aplikacji, od prostych do wymagających napędów z rozruchami ciężkimi. Bezproblemowy rozruch silników trójfazowych płynnie, łatwo i wydajnie.

Jak SIRIUS 3RW5 może ułatwić Twoją pracę?
Zarejestruj się na stronie aby dostać dostęp do darmowego wykładu o układach łagodnego rozruchu 3RW5 w środowisku TIA Portal
W jakie układy łagodnego rozruchu najlepiej inwestować?
Dla niezawodnej pracy całej aplikacji, nowe softstarty z rodziny SIRIUS 3RW5 oferują inteligentne funkcje takie jak: czyszczenie i zatrzymanie pomp, automatyczna parametryzacja i monitorowanie parametrów stanu. Zaawansowane technologicznie rozwiązania w zakresie pomp, sprężarek, wentylatorów lub przenośników taśmowych oraz dla wielu innych procesów technologicznych, niezależnie od przemysłu (motoryzacja, przemysł wodno-ściekowy, przemysł spożywczy).Spełniamy Twoje wymagania
Dzięki kompleksowym i specyficznym funkcjom nasza oferta układów łagodnego rozruchu sprawdzi się w niemal każdej aplikacji niezależnie od rzemysłu.
W zależności od branży oraz stawianych wymagań, inteligentne funkcje takie jak monitorowanie parametrów pracy, automatyczna parametryzacja, czyszczenie pompy i zintegrowane funkcje hamowania, pomagają w sprawnej inżynierii procesów przemysłowych.
Twoja aplikacja w centrum uwagi
Technologia hybrydowa - efektywne łączenie
Technologia hybrydowa łączy zalety wynikające ze stosowania sterowanych elementów półprzewodnikowych i styczników. Po uruchomieniu i przed wyłączeniem wykorzystuje się elementy półprzewodnikowe. Dzięki nim można w precyzyjny sposób sterować rozruchem i zatrzymaniem silnika. Gdy silnik rozpędzi się do prędkości pracy, załączone zostają styki obejściowe, które pozwalają wyeliminować straty spowodowane spadkiem napięcia na elementach półprzewodnikowych.
Dzięki ograniczeniu udarów, technologia hybrydowa zapewnia dłuższy czas bezawaryjnej pracy rozdzielni. Klasyczne styczniki przy rozruchu silników przenoszą bardzo duże udary prądowe. Prowadzi to do degradacji styków. W przypadku układów łagodnego rozruchu problem ten jest wyeliminowany
Wykorzystanie zalet półprzewodników i styczników
Korzyści na każdym kroku
Digitalizacyjne trendy zmieniają przemysł. Narzędzia IT odgrywają coraz większą role upraszczając procesy planowania i inżynierii. Simulation Tool for Soft Starters (STS), pomaga w doborze odpowiednich urządzeń.
Narzędzie SIRIUS Soft Starter ES oparte na środowisku TIA Portal zapewnia szybką i łatwą konfiguracje oraz sprawny monitoring i diagnostykę. Dzięki dostępnej komunikacji Ethernet lub Profinet urządzenie może zostać sparametryzowane bezpośrednio na komputerze.
Połączenie softstartów z MindSphere, naszym otwartym systemem operacyjnym opartym na chmurze, daje wiele praktycznych możliwości. Diagnostyka, wygodna optymalizacja, dostęp do informacji kontrolnych, pomiarowych oraz wartości procesowych, zarządzanie danymi i optymalizacja energetyczna
Planowanie i projektowanie
Wszystkie dane techniczne są dostępne w wersji cyfrowej i mogą być zaimportowane do wielu popularnych narzędzi inżynierskich. Softstarty można dodać do własnej konfiguracji za pomocą TIA Selection Tool. Natomiast narzędzie symulacyjne Simulation Tool for Soft Starters (STS) pozwoli na dobór odpowiedniej wersji urządzenia. Wybrane produkty mogą być automatycznie zaimportowane do Industry Mall, co znacznie przyśpieszy proces zamawiania.
Przykładowe zalety:
- Szczegółowa, aktualna baza danych, w tym silników firmy Siemens zgodnymi ze standardem IE3
- Szybka symulacja nawet z małą ilością danych parametrów wejściowych
- Możliwość generacji wykresów w formie graficznej
- Tabelaryczny widok odpowiednich softstartów dla konkretnych aplikacji
Uruchomienie
SIRIUS Soft Starter ES jest pakietem oprogramowania Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal). Pozwala na parametryzację i monitorowanie stanu układu łagodnego rozruchu w wersji General i High Performance. Komunikacja z układem łagodnego rozruchu możliwa jest za pośrednictwem sieci Ethernet, lub PROFIBUS/PROFINET.
Zakres funkcji oferowanych przez Soft Starter ES oraz możliwości komunikacyjne zależą od wersji softstartu.
Przykładowe zalety:
- Parametryzacja i diagnostyka bezpośrednio na urządzeniu za pośrednictwem sieci PROFINET.
- Wyświetlanie wszystkich danych operacyjnych, usługowych i diagnostycznych.
- Ważne informacje dla sprawnego zapobiegania awarią lub szybkiej lokalizacji błędów.
Utrzymanie i serwisowanie
Układy łagodnego rozruchu mogą być przyłączone do nadrzędnych systemów, np do bazującego na chmurze, otwartego systemu IoT MindSphere firmy Siemens. Dane procesowe, które dostarczają mogą być wykorzystane do diagnostyki systemów oraz optymalizacji zużycia energii.