Zasilacze SITOP: Gwarancja zasilania 24 V

Zasilacze SITOP cieszą się zaufaniem naszych klientów, ponieważ gwarantują niezawodną pracę w przypadku problemów z siecią zasilającą. Rodzina zasilaczy impulsowych gwarantuje stałe zasilanie napięciem 24 V DC. Istnieją również modele dla innych wariantów napięcia wyjściowego. W skład rodziny SITOP wchodzą również zasilacze UPS oraz moduły dodatkowe, które pozwalają bezpiecznie wyłączyć instalację oraz urządzenia w przypadku awarii sieci zasilającej. SITOP to nie tylko bezpieczeństwo, ale również wydajność. Specjalne narzędzie do doboru i zamówienia ułatwia wybór właściwego zasilacza do danej aplikacji, co znacznie upraszcza proces projektowania instalacji. Zasilacze SITOP są w pełni zintegrowane ze środowiskiem projektowym Totally Integrated Automation oraz TIA Portal za pośrednictwem sieci PROFINET, co oferuje dodatkowe korzyści podczas projektowania oraz prac diagnostycznych. Integracja. Wydajność. Niezawodność. SITOP

Pakiet specjalny
Zasilacz SITOP PSU6200 oraz moduł zabezpieczenia selektywnego SITOP SEL1400.
* Pakiet dostępny u autoryzowanych dystrybutorów: siemens.pl/dystrybucja.
Promocja trwa do 30.09.2022 lub wyczerpania zapasów.
Rodziny zasilaczy SITOP
Przejdź do: