SITOP PSU8600 - unikalny system zasilania z PROFINETEM

Zintegrowane zasilacze to przyszłość

SITOP PSU8600 jest pierwszym zasilaczem w pełni zintegrowanym w środowisku TIA Portal, co przekłada się na korzyści zarówno na etapie projektowania jak i eksploatacji.   Wyjścia zasilające są konfigurowalne (napięcie i prąd) i chronione za pomocą wbudowanego monitora przeciążeń. Możliwa jest również rozbudowa urządzenia przy wykorzystaniu szerokiej gamy dodatkowych modułów, co pozwala na dopasowanie systemu zasilania do potrzeb konkretnej instalacji. PSU8600 wykorzystuje również profil PROFIenergy, umożliwiający monitorowanie zużycia energii, włączanie i wyłączanie poszczególnych wyjść oraz zaawansowaną diagnostykę. To wszystko sprawia, że SITOP PSU8600 wyznacza nowe standardy pod kątem wydajności i niezawodności.

Z przyjemnością odpowiemy na twoje pytania

Skontaktuj się z nami

Przegląd komponentów

Jednostki podstawowe SITOP PSU8600

Jednostki podstawowe SITOP PSU8600

Wysoka sprawność, kompaktowe rozmiary 

Jednostki podstawowe SITOP SPU 8600 zawdzięczają swoje kompaktowe rozmiary wysokiej sprawności - do 94 %, która gwarantuje minimalne straty ciepła. Kompaktowa budowa oraz zintegrowany monitor przeciążeń, który eliminuje konieczność montowania dodatkowych zabezpieczeń, sprawiają że urządzenia te nie wymagają dużo miejsca w szafie sterowniczej.  
Jednostki podstawowe wyposażone są również w zintegrowany interfejs Ethernet / PROFINET, który oferuje możliwości komunikacyjne oraz znacznie poszerza możliwości zasilacza.

  • Zasilanie 3-fazowe, nominalny prąd wyjściowy 20 A lub 40 A przy 24 V DC 
  • Zintegrowany monitor przeciążeń, z możliwością konfiguracji wyjść  w przedziale od 5 V do 28 V
  • Zintegrowany,  dwu-portowy interfejs Ethernet / PROFINET
  • Proste projektowanie w TIA Portal
  • Diagnostyka i parametryzacja możliwa podczas pracy urządzenia 
  • Wyjątkowo wąska budowa 80/125/100 mm

Moduły rozszerzeń SITOP CNX 8600

Moduły rozszerzeń SITOP CNX 8600

  • Napięcie wyjściowe:  24 V DC (zakres nastawczy 5 V do 28 V / wyjście)
  • Jednostkę centralną można uzupełnić o maksymalnie 4 moduły rozszerzeń 
  • Szerokość obudowy 60 mm

Moduły buforowe SITOP BUF8600

Moduły buforowe SITOP BUF8600

Mostkowanie krótkich i długich przerw w zasilaniu

Moduły buforowe SITOP BUF8600 wyposażone w kondensatory elektrolityczne idealnie sprawdzają się w przypadku krótkotrwałych zaników zasilania do 600 ms przy maksymalnym obciążeniu 40 A. W przypadku dłuższych zaników zasilania, polecamy wersje wyposażone w kondensatory dwuwarstwowe (UltraCaps), które zapewniają czas buforowania do 20 s przy maksymalnym obciążeniu 40 A. 

  • Jednostkę centralną można uzupełnić o maksymalnie 2 moduły buforowe
  • Prosty montaż w technologii System Clip Link
  • Szerokość obudowy 60 / 126 mm
Najważniejsze informacje

Zalety zasilaczy SITOP PSU8600

Zaawansowane systemy automatyki wymagają wysokiej efektywności, elastyczności i niezawodności.  Innowacyjne zasilacze SITOP PSU 8600 spełniają te wymagania, dzięki swojej funkcjonalności, możliwościom diagnostycznym, kompletnej integracji w TIA Portal i łatwej rozszerzalności za pomocą dodatkowych modułów.

Kompletna integracja Systemu

SITOP PSU8600 to pierwszy system zasilania, w pełni zintegrowany w środowisku Totally Integrated Automation (TIA). Ułatwia to projektowanie systemów automatyki w TIA Portal, przejrzystą ocenę danych diagnostycznych oraz wykorzystanie funkcji zarządzania energią. Zasilacze SITOP PSU8600 można w łatwy sposób włączyć do istniejących systemów automatyki dzięki dwóm wbudowanym portom Ethernet/PROFINET.  Zintegrowany webserwer umożliwia zdalne monitorowanie lub diagnostykę zasilania.

Wysoka efektywność - od projektowania do pracy w środowisku przemysłowym

Dzięki kompaktowej i modularnej budowie, system zasilania SITOP PSU8600 można dostosować do najbardziej wymagających aplikacji. Wyjścia zasilacza są w pełni konfigurowalne w zakresie 5 - 28V,  przez co nie ma potrzeby montażu dodatkowych zasilaczy dla obciążeń 5 V czy 12 V.  System wykazuje bardzo dużą sprawność działania (do 94%), a obsługa PROFIenergy pozwala na oszczędność zużycia energii dzięki selektywnemu wyłączaniu wyjść. Oprócz tego, system monitoruje prąd i napięcie poszczególnych wyjść zapewniając przejrzyste informacje na temat pracy obciążeń.  Informacje o zużyciu energii mogą być przesłane do nadrzędnych systemów zarządzania energią w celu przetworzenia i określenia potencjału do oszczędności.  

Wysoka niezawodność

SITOP PSU8600 pozwala łatwo zidentyfikować i wyeliminować usterki w momencie ich wystąpienia, co zmniejsza przestoje w pracy instalacji. Wyjścia zasilacza są na bieżąco monitorowane i mogą być selektywnie wyłączone w sytuacji wystąpienia usterki. W rezultacie zwarcie lub przeciążenie na pojedynczym urządzeniu w instalacji, nie powoduje wyłączenia całego obwodu. Dodatkowymi zaletami oferowanymi przez SITOP PSU8600 są: 50% zapasu mocy dla krótkotrwałych przeciążeń i możliwość krótkotrwałego podtrzymania zasilania (do 20s przy pełnym obciążeniu 40A).  Praca w trybie buforowania jest dodatkowo sygnalizowana, a czas zaniku napięcia jest precyzyjnie raportowany. 

Więcej informacji na temat systemu zasilania

Więcej zastosowań

Zalety zintegrowanego zasilacza

Wysoce wydajny, modułowy system zasilania SITOP PSU8600 oferuje użytkownikom szereg korzyści zarówno na etapie projektowania, jak i eksploatacji. 
Do pobrania, Wsparcie techniczne, Usługi

Do pobrania

Pobierz broszury, ulotki oraz katalogi produktów SITOP. Sprawdź linki do artykułów, podręczników użytkownika oraz dokumentacji technicznych zasilaczy SITOP Odkryj nasze portfolio praktycznych usług.

Najszybsza droga do ekspertów

Propozycje rozwiązań problemów i bezpośredni dostęp do naszych ekspertów ze wsparciatechnicznego

Najszybsza droga do ekspertów

Rozszerzone wsparcie techniczne obejmuje analizę przyczyny częstego powtarzania się błędów.

Obsługa logistyczna towarów wracających z serwisu

Centrala zwrotów: Service Logistics Center w Erlangen

Adres wysyłki zwrotów: Siemens AG Retouren Center c/o Geis Industrie-Service GmbH, Tor 1-4, Kraftwerkstr. 25a, 91056 Erlangen, Germany

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Nasi eksperci z przyjemnością odpowiedzą na wszelkie pytania dotyczące modułowego systemu zasilania SITOP PSU8600

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami