Aplikacja w chmurze do zdalnego monitorowania Twoich budynków

Building Operator

Aplikacja w chmurze do zdalnego monitorowania Twoich budynków
Nowe możliwości cyfryzacji świadczonych przez Ciebie usług serwisowych

Zaproponuj nowe usługi swoim klientom!

Building Operator to bezpieczna aplikacja w chmurze, która zapewnia zdalny monitoring dowolnej instalacji i urządzenia. Rozwiąż problemy klientów, zanim się o nich dowiedzą.

Building Operator pozwala firmom świadczącym usługi serwisowe na zdalne monitorowanie, obsługę i rozwiązywanie problemów w budynkach.

Dostępny w modelu „oprogramowanie jako usługa” (ang. Software as a sevice - SaaS) dostarcza informacje o stanie budynku w czasie rzeczywistym. Umożliwia to podjęcie decyzji naprawczych w zakresie konserwacji - nawet w podróży.

Odkryj najważniejsze cechy rozwiązania Building Operator

Wiele lokalizacji

  • Szybki podgląd wszystkich przyłączonych obiektów z jednego miejsca
  • Monitorowanie i zarządzenie automatyką budynków w czasie rzeczywistym
  • Łatwe przyłączanie nowych lokalizacji 

Łatwe uruchomienie

  • Szybka instalacja i prace inżynierskie
  • Brak wymogu dedykowanego szkolenia
  • Tutoriale online

Zdalny monitoring i zarządzanie

  • Dostęp do każdej lokalizacji i zdalna kontrola
  • Oszczędność czasu i wydatków na podróże poprzez przeniesienie usługi do chmury
  • Przyjazd na instalację tylko w wymaganych sytuacjach i po wcześniejszym przygotowaniu dzięki rozeznaniu się w źródle problemu zdalnie

Zdalny dostęp

  • Zdalny dostęp do lokalnych aplikacji internetowych w połączonych systemach automatyki budynku, w tym Desigo CC Flex Client, Desigo Control Point, Desigo Optic i interfejsów web innych firm
  • Brak wymaganych do wprowadzenia, większych zmian w sieci IT klienta
  • Dostęp do wielu interfejsów web jednocześnie z zachowaniem najwyższej wydajności

Trzy kroki do cyfryzacji Twoich usług

Cyfryzacja Twoich usług serwisowych stała się niezwykle prosta dzięki Building Operator i innym urządzeniom z bezpośrednią łącznością w chmurze.

Bezpieczna łączność

Connect X300

  • Dostęp do urządzeń BACnet/IP, Modbus/TCP i nHaystack
  • Konfiguracja online w celu udostępnienia danych do Building Operator
  • Szyfrowana komunikacja

Bramka Connect X300 zapewnia bezpieczny zdalny dostęp do instalacji. Wysokie standardy cyberbezpieczeństwa są osiągane dzięki zintegrowanej zaporze ogniowej i zaawansowanemu szyfrowaniu.

Connect X300 oferuje obsługę wielu protokołów i łatwe uruchamianie. Unika konfigurowania skomplikowanych sieci VPN i nie wymaga inwazyjnych zmian w infrastrukturze IT.

Urządzenie oferuje obsługę wielu protokołów, w tym BACnet i Modbus, a także łatwość uruchomienia w celu szybkiego i wydajnego podłączenia szerokiej gamy systemów sterowania budynkiem, zarówno firmy Siemens, jak i innych firm.

Inteligentny zawór

  • Zapewnia transparentność i wykrywa anomalie
  • Automatycznie tworzy wizualizację pracy zaworu
  • Łączy się bezpośrednio z usługą Building Operator

Inteligentny zawór to dynamiczny zawór, który maksymalizuje wydajność instalacji. Ponieważ jest dynamiczny, zawór zapewnia, że ciśnienie w układzie jest prawidłowe dla wszystkich obciążeń i że wahania ciśnienia nie mają żadnego wpływu. Dzięki integracji z Building Operator masz dostęp do wizualizacji, a także możesz w dowolnym momencie zdalnie przeprowadzić autotest równowagi hydraulicznej HVAC dla inteligentnego zaworu. Integracja inteligentnego zaworu zapewnia przejrzystość wydajności, jednocześnie oszczędzając czas i koszty wizyt na obiekcie.

Jesteś zainteresowany cyfryzacją swoich usług serwisowych?

Dowiedz się, jak Building Operator może pomóc Ci zwiększyć potencjał biznesowy.

Sprawdź jak Building Operator działa na Twoją korzyść

Unikalne funkcje od Building Operator

Building Operator: istotne fakty

Dostępność regionalna

Building Operator jest dostępny w krajach: Austria, Belgia, Francja, Niemcy, Grecja, Włochy, Indonezja, Malezja, Holandia, Filipiny, Polska, Singapur, Hiszpania, Tajlandia, Turcja, USA.

Podstawy prawne

Aby móc korzystać z tych usług, Twoja firma musi podpisać główny formularz zamówienia z lokalnym podmiotem Siemens. Ten dokument jest powiązany z Umową o świadczenie usług cyfrowych (DSA) wraz z kartą katalogową produktu i usługi (PSDS), który jest dokumentem specyfikacji tych usług. Powyższe dokumenty stanowią podstawę umowy.

Kontakt

Czy jesteś zainteresowany połączeniem?

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat rejestracji i rozpoczęcia oferowania nowych usług cyfrowych.