Połącz się z chmurą za pomocą Connect X300

Connect X300

Bramka do chmury pozwalająca na bezpieczne przyłączenie budynków

Bramka Connect X300 jest przeznaczona do łączenia urządzeń w budynku z aplikacjami w chmurze, takimi jak Building Operator lub Cerberus Cloud Apps. Urządzenie oferuje obsługę wielu protokołów, w tym BACnet, Modbus, FCnet lub C-WEB oraz łatwe uruchamianie w celu szybkiego i wydajnego podłączenia szerokiej gamy produktów budynkowych zarówno firmy Siemens jak i innych firm.

Jak to działa?

Wydobądź dane z budynków dzięki łączności w chmurze

Connect X300 zapewnia łączność w chmurze za pośrednictwem sieci Ethernet i umożliwia inteligentny wybór odpowiednich punktów danych z urządzeń na obiekcie, np. sterowników automatyki budynkowej, czujników, liczników i central przeciwpożarowych. Dzięki zaawansowanej technologii wstępnie przetwarza dane lokalnie przed wysłaniem ich do chmury. Tam dane są wykorzystywane przez aplikacje chmurowe, takie jak Building Operator czy Cerberus Cloud Apps.

Łatwe uruchomienie

Instalacja i uruchomienie w mgnieniu oka

Czy chciałbyś wydobyć dane z budynku, aby zdigitalizować swoje usługi serwisowe ale nie masz żadnych wewnętrznych informatyków? Dzięki bramce chmurowej Connect X300 jest to bardzo proste ponieważ nie ma potrzeby stosowania dodatkowych serwerów, oprogramowania ani zarządzania siecią. Dodatkowo aktualizacje oprogramowania i poprawki zabezpieczeń będą wykonywane automatycznie.

Połączyć się z czym?

Aplikacje chmurowe do cyfryzacji działalności usługowej

Specyfikacja techniczna

Explore the Connect X300 Technology

Solidna konstrukcja przemysłowa Connect X300 zapewnia ciągłą łączność z chmurą

Connect X300 zapewnia dwa poziomy integracji w celu połączenia systemów z chmurą:

  • Integracja systemowa (pomiędzy Connect X300 a urządzeniami na obiekcie)
  • Integracja chmurowa (pomiędzy Connect X300 a chmurą)

Na poziomie systemu można zintegrować szeroką gamę urządzeń (Desigo, Cerberus PRO, Sinteso, systemy innych producentów). Obsługuje różne protokoły (BACnet, Modbus, C-WEB, FCnet) i różne nośniki fizyczne (Ethernet, magistrala szeregowa EIA-485). Urządzenie obsługuje Ethernet, 3G, 4G na poziomie chmury.

Kontakt

Chcesz się połączyć?

Chcesz podłączyć swoje obiekty do chmury i zrobić pierwszy krok do cyfryzacji swojej firmy? Skontaktuj się z nami.