Zwiększony komfort i wyższa wydajność dzięki automatyce pomieszczeń Desigo

Kluczowy materiał wizualny automatyki pomieszczeń Desigo

Idealna odpowiedź na wszelkie rodzaje potrzeb w zakresie pomieszczeń i budynków

Automatyka pomieszczeń Desigo™ jest wyjątkowym rozwiązaniem łączącym wszystkie dyscypliny związane z pomieszczeniami. Gwarantuje ono idealne ustawienia ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, oświetlenia i zaciemnienia, tym samym optymalizując komfort oraz wydajność w każdym pomieszczeniu.    Jednocześnie automatyka pomieszczeń Desigo może zostać z łatwością dostosowana do potrzeb każdego rodzaju pomieszczenia, tak dziś, jak i w przyszłości, obejmując cały zakres od pojedynczych dyscyplin, do w pełni zintegrowanych budynków. Dodatkowo automatyka pomieszczeń Desigo korzysta z wyjątkowych algorytmów, które pomagają łączyć optymalny komfort i wydajność energetyczną, a także najniższe koszty inwestycji i obsługi.

Desigo QMX3

Nowe, oznaczone kolorystycznie zadajniki pomieszczeniowe Desigo

Rodzina produktów QMX3 obejmuje przednie panele w cieniowanym czarnym kolorze, aby dostosować się do wszelkich rodzajów stylistyki pomieszczeń i ozdób.

Automatyka pomieszczeń Desigo

Wszelkie dyscypliny dotyczące pomieszczeń sterowane za pomocą Desigo

Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja, oświetlenie i zaciemnienie mają znaczący wpływ na budynek, tworząc idealne warunki dla użytkowników pomieszczeń, zwiększając wydajność i obniżając koszty energii.

Pomieszczenia i komfort ich użytkowników

Spędzamy ponad 90% naszego życia we wnętrzach. Nasz komfort, a nawet nasza produktywność, zależą od cech budynków i ich zdolności regulowania jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń, a także chłodzenia, ogrzewania i oświetlenia. Mimo coraz większego skupienia na wydajności energetycznej, jakość naszego życia i nasza efektywność są nierozerwalnie związane z komfortem w otaczających nas miejscach. Automatyka pomieszczeń Desigo umożliwia skuteczne zrównoważenie wydajności energetycznej i wydajności osób znajdujących się w pomieszczeniu. Na produktywność wielki wpływ mogą mieć spersonalizowane warunki panujące w pomieszczeniu.

Wyjątkowe i niezawodne zastosowania

Dowiedz się, dlaczego automatyka pomieszczeń Desigo jest wyjątkowym i najskuteczniejszym rozwiązaniem dla pomieszczeń

Automatyka pomieszczeń Desigo oferuje innowacyjne zastosowania, idealnie dostosowujące wymogi w zakresie wydajności energetycznej i komfortu w pomieszczeniach, zwiększając jednocześnie produktywność użytkowników pomieszczeń. Możliwe jest zwiększenie wydajności i wartości budynku przy jednoczesnym obniżeniu kosztów operacyjnych.  Dowiedz się więcej na temat wyjątkowego sposobu korzystania z innowacyjnych rozwiązań przez automatykę pomieszczeń Desigo w celu zmniejszenia zużycia energii do wymaganego poziomu, spełniając jednocześnie indywidualne wymogi w zakresie komfortu.

Odkryj korzyści oferowane przez Desigo dla wszystkich rodzajów użytkowników pomieszczeń

Czy potrzebujesz dodatkowych informacji?

Broszura poświęcona automatyce pomieszczeń Desigo

Automatyka pomieszczeń Desigo dla sektora produkcji i laboratoriów

Stabilizacja ciśnienia w pomieszczeniu i regulacja dygestorium

Oprócz zarządzania wydajnością i komfortem w pomieszczeniu, portfel rozwiązań Desigo zawiera również szeroki zakres dedykowanych, niezawodnych sterowników przepływu powietrza i komponentów uzupełniających przeznaczonych do niestandardowych i specjalistycznych środowisk pracy.

Aplikacje i lokalizacje

Wysoce wyspecjalizowane przestrzenie badań i produkcji wymagają dedykowanych, szybko reagujących rozwiązań sterujących przeznaczonych do stabilizowania ciśnienia i sterowania dygestorium. Dyscypliny te wymagają stosowania zarządzania powietrzem i wentylacji opartej na zapotrzebowaniu. Nowy sterownik dygestorium i jego dodatkowe akcesoria składają się z modułów i zostały zaprojektowane w celu ich elastycznego dopasowania do wyposażenia dygestorium dostarczanego przez jakiegokolwiek dostawcę. Dodatkowo, podczas gdy sterownik został opracowany do płynnej integracji z systemem zarządzania budynkiem Desigo, oferuje on również natywną komunikację BACnet, co oznacza, że istnieje możliwość jego integracji z innymi systemami BACnet.

System wytwarzania nadciśnienia w budynku oraz sterowania dygestorium Desigo zostały opracowane specjalnie do wykorzystania w przestrzeniach znajdujących się w placówkach badawczych, w przemyśle farmaceutycznym i biotechnologicznym, wiwariach, u producentów wysokiej technologii, obiektach prowadzących dochodzenia, na uniwersytetach i u producentów żywności i napojów. Wentylacja w pomieszczeniach oraz ogólne systemy wyprowadzania powietrza, sterowanie i monitorowanie przepływu powietrza w dygestoriach laboratoryjnych, a także wyrównywanie i wytwarzanie nadciśnienia w budynkach to główne zastosowania rodziny produktów automatyki pomieszczeń Desigo w tym sektorze.

Kalkulator wartości automatyki pomieszczeń Desigo

Prognozuj oszczędności energii, zmniejszenie zużycia CO2 i korzyści kosztowe

Poprzez wykorzystanie informacji na temat Twojego obiektu, platforma oferuje podgląd korzyści wynikających z zastosowania automatyki pomieszczenia.

Kalkulator wartości automatyki pomieszczeń Desigo daje prognozę oszczędności energii, zmniejszenia zużycia CO2 oraz korzyści kosztowych w oparciu o europejskie parametry pomiarowe.

Po prostu dzięki dodaniu poniższych informacji podstawowych, aplikacja zmierzy szacunkowe korzyści roczne w oparciu o wydajność energetyczną budynku:

  1. Państwo, w którym mieści się budynek
  2. Typ budynku (budynek biurowy, hotel, centrum edukacyjne, itp.)
  3. Liczba pracowników
  4. Liczba pomieszczeń

Dodatkowo kalkulator może zmierzyć korzyści i obniżkę kosztów w oparciu o poziom wydajności budynku i oczekiwania właściciela bądź najemcy dotyczące zarządzania.

Referencje

Automatyka pomieszczeń Desigo - najlepsze praktyki

Rozwiązania automatyki pomieszczeń Desigo obejmują wszystkie rodzaje potrzeb związanych z pomieszczeniami. Nasze referencje mówią same za siebie.