Desigo Engineering Framework enables the realization of high-performing buildings with a single engineering tool

Środowisko inżynierskie Desigo

Planuj, programuj, instaluj i uruchamiaj niezawodne i wydajne systemy automatyki budynkowej z pomocą narzędzi inżynierskich Desigo.
Więcej informacji

Prezentacja do pobrania

Poszerz swoje możliwości

Jedna struktura aplikacji dla wielu produktów

Potrzeby i wymagania budynków stają się coraz bardziej złożone. To samo dotyczy ich funkcjonalności i wydajności. Aby opanować tę rosnącą złożoność, Siemens opracował narzędzia inżynierskie Desigo. Od urządzeń obiektowych po sterowanie pomieszczeniami i automatyką - integracja nigdy nie była tak prosta. 

Środowisko inżynierskie Desigo

Przygotowany zestaw narzędzi łączy w sobie wszystko, czego potrzebujesz do planowania, projektowania, instalacji, uruchamiania i obsługi. Od urządzeń obiektowych, przez sterowniki, po zarządzanie budynkiem - wszystko jest zawarte w pakiecie. Pozwoli to lepiej, szybciej i łatwiej spełnić wymagania projektu.

Przegląd

Wszystkie narzędzia są bezpłatne

Zestaw narzędzi inżynierskich wspiera Twój system zarządzania budynkiem na każdym etapie, od planowania, przez programowanie i uruchomienie, po konserwację.

Portal HIT sprawia, że wyszukiwanie odpowiednich produktów do projektowania instalacji HVAC jest łatwiejsze i mniej czasochłonne. To proste i inteligentne narzędzie poprowadzi Cię przez cały proces: Możesz wybrać dowolne urządzenie sterujące HVAC jako indywidualny produkt lub poprzez konfigurację kompletnego systemu. Korzystając ze swojej biblioteki ponad 400 wstępnie skonfigurowanych aplikacji HVAC, HIT dostarczy kompleksowe specyfikacje.

ABT Site to oprogramowanie na komputery PC do projektowania i uruchamiania systemów automatyki budynkowej firmy Siemens. Dzięki sprawdzonym aplikacjom ABT Site zapewnia tworzenie wydajnych budynków w efektywny sposób.

 

ABT Site służy do definiowania struktur budynków, konfiguracji sieci i urządzeń automatyki, raportowania stanu prac inżynierskich i uruchomienia, konfiguracji aplikacji automatyzacji pomieszczeń, stacji automatyki i inteligentnych urządzeń obiektowych, a także tworzenia wizualizacji dla Desigo Control Point.

ABT Go to intuicyjne narzędzie mobilne do uruchamiania i konserwacji urządzeń używanych w systemach automatyki budynkowej i sterowania firmy Siemens. ABT Go uzupełnia proces realizacji projektu, umożliwiając wygodne uruchamianie i konserwację urządzeń automatyki w sieci BACnet / IP.

 

ABT Go może być używany do szybkiego i intuicyjnego testowania punktów danych i diagnostyki, w tym raportowania, łatwej obsługi alarmów w celu wyszukiwania i usuwania usterek oraz parametryzacji i przypisywania urządzeń KNX PL-Link.

Korzyści

Prace inżynierskie na zupełnie nowym poziomie

Jedno narzędzie do całego procesu tworzenia wysokowydajnych budynków: ABT zapewnia wszystko, czego potrzebujesz, na wyciągnięcie ręki.
Łączność w chmurze

Łączność w chmurze do zdalnego dostępu

Zdalny dostęp poprzez usługi chmurowe pozwalają na zdalne programowanie, zmianę parametrów, monitorowanie i diagnostykę urządzeń.

Oszczędzaj czas i zyskaj elastyczność

Dzięki zintegrowanej łączności w chmurze i wbudowanemu serwerowi web, możesz dostać się do swojego systemu w dowolnym momencie, z dowolnego miejsca na ziemi. Pozwala to na komfortowe przeprowadzenie procesu uruchomienia a w późniejszym czasie zdalny monitoring, diagnostykę i podjęcie odpowiednich działań naprawczych. Poprzez zdalny dostęp do swoich urządzeń, stajesz się bardziej elastyczny i oszczędzasz czas.

Rozpocznij swój projekt we właściwy sposób

Chcesz od samego początku prawidłowo zaprojektować i uruchomić swoje urządzenia? Szukasz odpowiednich produktów HVAC dla swojej instalacji? Szukasz szybkich i mniej czasochłonnych procesów? Oferujemy wyjątkową elastyczność, przyjazne dla użytkownika interfejsy i intuicyjne aplikacje przy zachowaniu najwyższej wydajności od początku do końca.

Portal HIT sprawia, że wyszukiwanie właściwych produktów jest łatwiejsze i mniej czasochłonne

Korzystając ze swojej biblioteki ponad 400 wstępnie skonfigurowanych aplikacji HVAC dla standardowych sterowników, HIT dostarczy Ci kompleksową specyfikację: Zazwyczaj obejmuje to schemat instalacji, listę materiałów, dokumentację techniczną dla każdego urządzenia, a także ceny.

Proste programowanie

Nowy edytor programowania pozwala użytkownikowi na tworzenie własnych programów od podstaw lub na podstawie przykładu programu z biblioteki. Po ukończeniu programu użytkownik może wygodnie przenieść go do własnej biblioteki w celu ponownego wykorzystania w przyszłych projektach.

 

Bloki funkcyjne są oznaczone kolorami i zawierają tylko piny, które są potrzebne w większości przypadków, aby program był łatwy do zrozumienia dla użytkownika.

 

 Dodatkowo istnieje możliwość połączenia się z edytorami w trybie online i bardzo szybkiego wprowadzania zmian programowych do sterownika. W trybie online można wyświetlić program i wartości wejściowe, a połączenia pinów są oznaczone kolorami w celu szybkiej i prostej diagnostyki.

Integracja Modbus

ABT Site zapewnia nowy edytor Modbus do prostej i szybkiej integracji urządzeń Modbus dla urządzeń PXC4 i PXC5. Możliwe jest dodawanie i konfigurowanie urządzeń Modbus RTU i TCP od podstaw lub za pośrednictwem biblioteki, która zawiera już liczne szablony urządzeń Modbus firmy Siemens.

 

Ponadto możliwe jest ponowne wykorzystanie istniejących konfiguracji urządzeń TX OPEN Modbus za pomocą importu pliku IOOPT. Własne konfiguracje można zapisać w lokalnej bibliotece, którą można również eksportować i udostępniać.

 

Narzędzie diagnostyczne Modbus umożliwia również przechwytywanie informacji o ramkach Modbus do analizy przez ekspertów.

Szablony aplikacji dostosowywane do Twoich potrzeb

Dostosowanie naszych licznych i sprawdzonych szablonów aplikacji jest proste dzięki ABT Site: po prostu wybierz to, co jest potrzebne z list rozwijanych dla każdego elementu, na przykład, aby wybrać żądany moduł pomieszczeniowy lub typ sterowania zaworem. Skorzystaj z naszego doświadczenia zdobytego na tysiącach obiektów na świecie i przetestowanego w laboratorium.

Szybkie tworzenie grafik

Potrzebujesz wizualizacji urządzeń pracujących w Twoim budynku? Tworzenie grafiki dla Desigo Control Point jest niezwykle szybkie dzięki rozbudowanej bibliotece. Grafika dopasowana do naszych szablonów aplikacji jest automatycznie generowana na podstawie wybranej przez Ciebie konfiguracji. Dodatkowe zmiany lub nowe grafiki można tworzyć od podstaw przy użyciu rozbudowanej biblioteki symboli i intuicyjnego interfejsu.

Dane produktów na wyciągnięcie ręki

Szukasz karty katalogowej lub instrukcji instalacji? Wystarczy zeskanować kod 2D, który można znaleźć na produkcie za pomocą funkcji Scan to HIT i uzyskać dostęp do dokumentów technicznych i specyfikacji tysięcy produktów. Aplikacja dostępna w Apple App Store i Google Play Store.

Programowanie jednym kliknięciem dzięki ABT Go

Skróć czas spędzony na wykonywaniu powtarzalnych zadań. Jeśli poprawnie skonfigurowałeś jedno urządzenie i chcesz mieć taką samą konfigurację w innym miejscu, ABT Go Ci pomoże. Za pomocą prostej operacji kopiuj-wklej można powielić funkcjonalność jednego urządzenia na drugie, nawet jeśli oba urządzenia nie są ze sobą fizycznie połączone. Oszczędzające czas rozwiązanie w przypadku projektów, na przykład z wieloma jednostkami wentylacyjnymi z odzyskiem ciepła.

Szybkie i wygodne sprawdzanie punktów danych

Próbujesz śledzić postępy w uruchomieniu? ABT Go to przyjazna dla użytkownika aplikacja, dzięki której testy punktów danych i okablowania są szybkie i wydajne. Wystarczy pobrać aplikację, połączyć się z siecią bezprzewodową, wykryć urządzenia i rozpocząć testowanie. Po zakończeniu wyniki testu można wyeksportować i udostępnić za pomocą dowolnej aplikacji do przekazania dalej lub przechowywania danych na urządzeniu.

 

Wysokiej jakości dokumentacja postępu

 

W ramach procedury testowania punktów danych w ABT Go możliwe jest dołączanie zdjęć za pomocą wbudowanego aparatu urządzenia. Te zdjęcia można następnie dołączyć do wyeksportowanego raportu z uruchomienia, zapewniając najlepszą dokumentację do szybkiego usunięcia wszelkich usterek.

Zdalne prace konserwacyjne za pomocą chmury

PXC4 i PXC5 mają wbudowaną łączność dla pakietu usług w chmurze - nie jest wymagany dodatkowy serwer VPN. Jedną z najważniejszych z tych usług jest bezpośredni, zdalny dostęp z ABT Site lub przeglądarki internetowej do urządzeń PXC4 i PXC5. Dlatego większość prac serwisowych można wykonać zdalnie, bez konieczności fizycznej obecności na miejscu.

 

Ta funkcja wymaga ważnej subskrypcji usługi chmurowej.

Desigo – najnowocześniejszy system automatyki budynkowej

Desigo – najnowocześniejszy system automatyki budynkowej

System automatyki budynkowej Desigo firmy Siemens to wysoce elastyczna i skalowalna oferta. Pomaga właścicielom budynków zwiększyć produktywność, zdrowie i szczęście, a także zapewnia bezpieczeństwo użytkownikom. Odkryj pełen zakres korzyści i funkcjonalności dla Twojej inwestycji.

 

Dowiedz się więcej

Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące środowiska inżynierskiego Desigo, nie wahaj się skontaktować z naszymi ekspertami.

 

Krzysztof Zaleski

tel. +48 539 940 835 

Wyślij e-mail