Podejmij wyzwanie z nową generacją sterowników.
Nowe sterowniki Desigo PXC4 i PXC5 pomogą sprostać wielu wyzwaniom stojącym przed wysokowydajnymi budynkami. Takie budynki wymagają inteligentnego podłączania urządzeń peryferyjnych, muszą zapewniać szybkie i łatwe rozwiązania inżynieryjne, muszą być jednocześnie otwarte i bezpieczne, oraz dostarczać wszelkie potrzebne informacje w celu optymalnego zarządzania budynkiem. Wymaga to nowej generacji sterowników. Nadszedł czas na sterowniki Desigo PXC4 i Desigo PXC5 – pierwsze modele w nowej linii sterowników automatyki budynkowej, które rozszerzają i wzmacniają system Desigo.
Zapoznaj się ze sterownikami Desigo PXC4 i PXC5
Nowa generacja sterowników automatyki obejmuje sterowniki Desigo PXC4 przeznaczone do instalacji HVAC (system ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji) oraz sterowniki Desigo PXC5 przeznaczone do funkcji systemowych i integracji. Oba sterowniki oferują szeroki wachlarz korzyści dla automatyzacji średnich i małych budynków.Sterownik automatyki instalacji HVAC Desigo PXC4 z komunikacją BACnet
Sterownik Desigo PXC4 został zaprojektowany jako kompaktowe urządzenie posiadające 16 wbudowanych wejść/wyjść, z możliwością rozszerzenia do maksymalnie 40 wejść/wyjść za pomocą dodatkowych modułów TX-I/O. Moduły TX-I/O można podłączyć bezpośrednio do sterownika lub zainstalować w innym miejscu za pomocą magistrali międzymodułowej. Sterownik PXC4 posiada wbudowany zasilacz dla maksymalnie 4 modułów TX-I/O i port RS485 używany do integracji urządzeń Modbus RTU. Istnieje możliwość podłączania dowolnej liczby urządzań Modbus RTU lub TCP, do limitu 40 punktów danych Modbus. Konfiguracja sprzętowa sterownika jest przygotowana na to, aby w przyszłości po aktualizacji oprogramowania umożliwić integrację urządzeń KNX.
Sterownik systemowy
Sterownik PXC5 jest swobodnie programowalnym sterownikiem wykorzystywanym do funkcji systemowych opartych na protokole BACnet, takich jak routing alarmów, harmonogramy czasowe, trendy oraz nadzór urządzeń. Posiada również wbudowany interfejs webowy pozwalający na ogólny przegląd punktów danych. Dwa porty RS485 można skonfigurować jako BACnet MS/TP lub Modbus RTU. Możliwa jest również integracja urządzeń Modbus TCP. Zapewniona jest integracja do maksymalnie 500 punktów danych. Konfiguracja sprzętowa sterownika jest przygotowana na to, aby w przyszłości po aktualizacji oprogramowania umożliwić integrację urządzeń KNX i Mbus.
Intuicyjne prace inżynierskie
Nasze rozwiązania inżynieryjne Desigo pozwolą Ci na lepsze, łatwiejsze i szybsze wykonywanie pracy. ABT Site to narzędzie do kompleksowego projektowania i uruchamiania sterowników Desigo PXC4 i Desigo PXC5. Łatwa obsługa i przeszkolenie pozwalają na rozpoczęcie pracy z narzędziem po zaledwie kilku minutach. ABT Site oferuje podłączenie do chmury, które wykorzystuje istniejące połączenie internetowe na komputerze lub laptopie. Standardowa biblioteka zapewnia wiele bloków funkcyjnych, które pozwalają zaoszczędzić mnóstwo czasu w tracie prac inżynierskich. Dodatkowo klienci mają możliwość rozszerzania narzędzia o własne niestandardowe rozwiązania. ABT Go to aplikacja na urządzenia mobilne wspomagająca uruchomienia na obiekcie, w szczególności w trakcie instalacji, uruchomienia i utrzymania.
Konsekwentnie otwarta architektura systemu
Oba sterowniki są swobodnie programowalne, aby spełnić konkretne wymagania dowolnego projektu. Wymiary ich obudowy są również zoptymalizowane pod kątem instalacji w szafach sterowniczych. Pomimo kompaktowych rozmiarów sterowniki dają ogromne możliwości w zakresie wejść/wyjść i integracji, które można w łatwy sposób rozszerzać, aby sprostać wymaganiom konkretnych projektów. Niezależnie od wybranego protokołu integracji urządzeń, kolejność pracy pozostaje spójna. Sterownik Desigo PXC4.E16 dodatkowo posiada zintegrowane interfejsy Modbus RTU i TCP, w celu inteligentnego podłączania urządzeń peryferyjnych.
Łatwy dostęp
Sterowniki PXC4 i PXC5 mogą tworzyć swoje własne punkty dostępowe (hotspoty), umożliwiające bezprzewodowe prace inżynierskie i uruchomienie z poziomu ABT Site oraz za pomocą aplikacji ABT Go. Punkt dostępowy można również wykorzystać do połączenia z wbudowanym interfejsem webowym. Zdalne operacje i prace inżynierskie w systemie można również wykonywać poprzez łączność z chmurą* Funkcje zdalnej obsługi pozwolą obu sterownikom korzystać z obecnych i przyszłych aplikacji w chmurze.
*zależnie od regionu i ważnej subskrypcji
Z myślą o bezpieczeństwie
Zaawansowana technologia komunikacji wymusza jeszcze większy poziom bezpieczeństwa. Właśnie dlatego sterowniki powinny zapewniać szyfrowaną komunikację z wbudowanym interfejsem webowym, obsługę certyfikatów i podpisane oprogramowanie układowe. Punkt dostępowy lokalnego urządzenia można na stałe wyłączyć lub automatycznie deaktywować w przypadku, gdy nie jest używany. Sterowniki stosują politykę ochrony hasłem i hardening systemu wraz z testami penetracyjnymi, w związku z tym są przygotowane do bezpiecznego połączenia BACnet Secure Connect.
Jedno środowisko w celu uzyskania maksymalnej sprawności
Doskonale nadaje się dla sterowników Desigo PXC4 i PXC5: Środowisko inżynierskie Desigo umożliwia obsługę wysokowydajnych budynków. Pozwala na planowanie, projektowanie, instalowanie, uruchamianie i eksploatację wysoce niezawodnych i efektywnych systemów automatyki budynkowej.
Czy chcesz się nauczyć w jaki sposób pracować swobodnie ze sterownikami Desigo PXC4 i PXC5 w Twoim biurze? Nie zwlekaj więc i obejrzyj nasze filmy szkoleniowe online. Znajdziesz tutaj nagrane wykłady i filmy demonstracyjne.
W naszym programie szkoleniowym dowiesz się w jaki sposób bezpiecznie i efektywnie pracować z produktami firmy Siemens i przygotujesz się do certyfikacji jako partner systemowy Siemens. Zaawansowane szkolenia dostarczą Ci całą wiedzę, jakiej potrzebujesz, aby nadal odnosić sukcesy jako zawodowiec.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału!
For additional information simply contact your local Siemens department by e-mail:

Desigo - najnowocześniejszy system automatyki budynkowej
System automatyki budynkowej Desigo firmy Siemens to wysoce elastyczna i skalowalna oferta. Pozwala właścicielom budynku zwiększyć wydajność, podnieść jakość zdrowia i szczęścia, oprócz zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony dla użytkowników. Odkryj pełną gamę korzyści i funkcjonalności dla Twojego przypadku użycia.