Desigo CC – Better. Of Course.
Przekształć swoje budynki w prawdziwie efektywne inwestycje.
Jesteśmy świadkami ewolucji, która zmienia zautomatyzowane budynki w inteligentne i samoadaptujące się środowiska do pracy i życia dla ich użytkowników. Inteligentne budynki tworzą ekosystemy, które mogą wchodzić w interakcje z ich mieszkańcami, uczyć się od nich i ostatecznie dostosowywać się do ich zmieniających się potrzeb. Desigo CC stanowi zaplecze technologiczne dla infrastruktury inteligentnego budynku, zapewniając otwartą, wydajną i aktualną platformę w celu zwiększenia komfortu, wydajności, odporności i bezpieczeństwa.
Cyberbezpieczeństwo i systemy automatyki budynkowej
Im więcej budynków jest zdigitalizowanych, tym większe prawdopodobieństwo, że przyciągną cyberprzestępców. Z tego dokumentu dowiesz się, dlaczego ochrona oprogramowania i zasobów budynku przed zagrożeniami cyberbezpieczeństwa jest kluczowa, jaką rolę w tym zakresie odgrywają systemy zarządzania budynkami i jak możesz skorzystać ze zintegrowanej platformy BMS, jednocześnie chroniąc dane budynku.
W sercu inteligentnych budynków
Desigo CC to zintegrowana platforma zarządzania budynkami do zarządzania budynkami o wysokiej wydajności. Została opracowana z myślą o tworzeniu wygodnych, bezpiecznych i wydajnych obiektów. Jest łatwo skalowalna i może obsługiwać zarówno podstawowe, jednobranżowe instalacje budynkowe po zintegrowane systemy włącznie z bezpieczeństwem pożarowym i kontrolą dostępu. Desigo CC Compact rozszerza portfolio o rozwiązanie dostosowane do potrzeb małych i średnich budynków. Niezależnie od wielkości projektu, od małych jednostek komercyjnych po szpitale, a nawet duże porty lotnicze, Desigo CC umożliwia dostosowanie budynków do wszelkich obecnych lub przyszłych wymagań, od infrastruktury będącej aktywnym wkładem inteligentnych sieci po integrację urządzeń IoT i stacji ładowania pojazdów elektrycznych.Skalowalne zarządzanie budynkiem dla dowolnego projektu
Desigo CC to potężna platforma oparta na otwartej architekturze, która wyraźnie upraszcza integrację technologii. Może integrować różne systemy i urządzenia, automatyzować procesy i jest skalowalna i elastyczna, aby spełnić wymagania każdego budynku lub wielkości projektu. Dodatkowo, platforma zarządzania budynkami jest łatwa do zaprojektowania i umożliwia wielu różnym systemom komunikację, spójną wymianę informacji ale przede wszystkim operatorom pozwala na zarządzanie wszystkimi podsystemami budynku z jednego miejsca. W ten sposób Desigo CC zapewnia zaplecze technologiczne dla infrastruktury inteligentnego budynku.
Zoptymalizowane zarządzanie budynkami dla małych i średnich obiektów
Inteligentne budynki nie zawsze muszą być duże i złożone. Dzięki Desigo CC Compact również małe i średnie budynki mogą korzystać z inteligentnego zarządzania budynkami. Kompaktowa platforma zarządzania budynkiem oferuje unikalne przełomowe funkcje Desigo CC, skupiając się na funkcjonalnościach wymaganych w mniejszych budynkach. System udowadnia, że zarządzanie budynkiem może być proste, efektywne kosztowo i jednocześnie potężne.

Odkryj ekosystem Desigo CC
Otwarta konstrukcja Desigo CC umożliwia globalnej społeczności programistów, partnerów rozwiązań, integratorów systemów, kierowników obiektów i producentów OEM wymianę pomysłów, produktów i usług. Desigo CC Ecosystem łączy programistów i użytkowników Desigo CC, ułatwiając wymianę niestandardowych aplikacji i integracji.
Wszystkie dyscypliny na jednej platformie
Platforma Desigo CC jest w pełni modułowa, skalowalna i rozszerzalna w dowolnym momencie, dzięki czemu zawsze spełni Twoje wymagania.
Desigo CC to odpowiada na wszystkie potrzeby związane z zarządzaniem budynkami o wysokiej wydajności. Jest otwarta z założenia i integruje wszystkie dyscypliny na jednej platformie, od oświetlenia, zasilania, bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji po integrację z zewnętrznymi podsystemami w budynkach.
Zwiększ wartość nieruchomości i chroń moje inwestycje
Desigo CC pozwala mi zintegrować wszystkie moje systemy budynkowe – od ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji po bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową, zasilanie, oświetlenie i żaluzje. To interdyscyplinarne podejście pozwala mi monitorować stan różnych systemów w czasie rzeczywistym, wykorzystywać synergie, zmniejszać koszty i wysiłki szkoleniowe. Desigo CC również zostawia mi otwartą furtkę do przyszłego rozwoju i zmian w budynkach.
Desigo CC zapewnia pełne wsparcie aplikacji gwarantując, że moje obiekty pozostaną wygodne, produktywne i osiągną optymalną wydajność energetyczną. Dodatkowo pomaga zredukować mój ślad węglowy i oferuje zaawansowane funkcje monitorowania i raportowania emisji CO₂ lub zużycia energii związanej z zadaszoną powierzchnią w m² w celu uzyskania certyfikatów LEED, BREEAM, DGNB, zwiększając tym samym wartość mojego budynku dzięki zielonemu i zrównoważonemu wizerunkowi.
Łatwo dostosuj moje budynki do przyszłych potrzeb
Platforma Desigo CC jest stale unowocześniana i można ją łatwo dostosować do wymagań operatorów budynków, zarządców obiektów lub użytkowników. Dzięki najnowszym technologiom, przyjaznym dla użytkownika interfejsom, funkcjom wyznaczającym trendy i regularnym aktualizacjom cyberbezpieczeństwa będziesz zawsze w gotowości na przyszłe wyzwania. W razie potrzeby, w dowolnym momencie możliwe jest dodanie kolejnych systemów do platformy zarządzania budynkiem.
Obecność urządzeń IoT i potrzeba łączności w chmurze stale rośnie na dzisiejszym rynku i ma kluczowe znaczenie przy nowych inwestycjach. Dzięki otwartości Desigo CC i całemu ekosystemowi nowe technologie są wdrażane z łatwością, a budynki obsługiwane przez Desigo CC można łatwo połączyć z dowolnym urządzeniem inteligentnym lub aplikacją w chmurze.
Zdrowy projekt dzięki Desigo CCJosu Albiach, CEO Inarsa, Partner systemowy
INARSA była w stanie dostarczyć kompletne rozwiązanie dla klienta końcowego
INARSA, hiszpański partner ds. rozwiązań, zrealizował zdrowy projekt dla szpitala w Walencji w Hiszpanii. Obejmuje to między innymi rozwiązanie Total Building Solution z Desigo CC integrujące systemy przeciwpożarowe, oświetleniowe i HVAC z platformą zarządzania budynkiem. Pozytywny wpływ: Oszczędności dla partnera systemowego w zakresie materiałów i czasu integracji oraz prostota dla klienta końcowego, który musi zrozumieć i obsługiwać tylko jedną platformę.
Josu Albiach, dyrektor generalny INARSA, stwierdza: „Moje doświadczenie z Desigo CC zakończyło się sukcesem. Spędziłem lata integrując różne dyscypliny w różnych systemach. Narzędzie Desigo CC pozwoliło mi zintegrować wszystkie dyscypliny w prosty i zharmonizowany sposób, redukując godziny pracy inżynierów i późniejsze wyjaśnienia Klientowi końcowemu dotyczące wielu platform. W dwóch słowach: Desigo CC pozwala mi wprowadzić prostotę i oszczędności.”
Skróć czas projektowania i prac inżynierskich
Desigo CC zapewnia intuicyjny i zorientowany na przepływ pracy interfejs użytkownika, który sprawia, że inżynieria jest bardziej wydajna. Standaryzowane biblioteki graficzne zwiększają wydajność prac i zapewniają wyróżniający się efekt. Ponadto w razie potrzeby mogę dostosować elementy biblioteki do wymagań mojego projektu.
Przeprowadzanie prac inżynierskich online umożliwia łatwe przełączanie się między trybem inżynierskim a trybem obsługowym, co szybko podejrzeć, jak zmiany inżynierskie wpływają na końcowy rezultat widziany przez operatora. Co więcej, korzystając z kreatorów konfiguracji, mam instrukcję krok po kroku, jak kilkoma kliknięciami wykonać najczęściej używane zadania konfiguracyjne. To znacznie skraca czas jaki muszę poświęcić na prace inżynierskie, a także minimalizuje przestoje systemu.
Skalowanie mojego biznesu
Desigo CC obejmuje szeroki zakres zastosowań i rynków: automatykę budynków, aplikacje elektryczne, bezpieczeństwo przeciwpożarowe, OEM i różne branże, takie jak lotniska, szpitale, hotele, centra danych, farmaceutyki itp. Pomaga mi to być bardzo elastycznym w projektach i umożliwia oferowanie dedykowanych rozwiązań dla różnych wymagań klientów.
Dzięki szerokim możliwościom technologicznym i otwartości, oprogramowanie pozwala dopasować specyfikację każdego projektu. Wreszcie, dzięki otwartości Desigo CC, platforma pomaga mi generować dodatkowy biznes dzięki IoT, rozwiązaniom w chmurze i przyszłym aplikacjom typu smart space.
Obniż koszty operacyjne budynków
Desigo CC wspiera mnie spójnym i zharmonizowanym przepływem pracy w różnych dyscyplinach i produktach, nawet od firm zewnętrznych. Dzięki jednorodnej integracji wszystkich dyscyplin możliwe jest zwiększenie wydajności i obniżenie kosztów szkoleń, utrzymania aktualizacji systemu itp. Ponadto codzienne operacje, takie jak sprawdzanie alarmu, stają się prostsze dzięki Desigo CC. Jeśli alarm zostanie wyzwolony przez jedną dyscyplinę, taką jak pożar, mogę uzyskać dostęp do innych dyscyplin, takich jak bezpieczeństwo, i jednym kliknięciem uzyskać dostęp do transmisji na żywo z odpowiedniego pokoju.
Dodatkowo wiele opcji klienta, grup i profili użytkowników, wbudowanych profili dla automatyki budynków, użytkowników ochrony przeciwpożarowej i ochrony pomaga mi przydzielać zadania odpowiednim osobom. W przypadku lokalizacji zdalnych i rozproszonych centralne zarządzanie z rozproszonymi konfiguracjami umożliwia zdalne monitorowanie i sterowanie systemem oraz odbieranie zdalnych powiadomień. Dzięki intuicyjnej aplikacji w chmurze „Building Operator” mogę kontrolować i reagować na alarmy i zdarzenia z wielu budynków, które są połączone z Desigo CC.
Pozwól najemcom poprawić efektywność energetyczną
Desigo CC zapewnia wgląd w dystrybucję energii elektrycznej w budynkach, co pomaga zoptymalizować ich działanie. Integrując wiele dyscyplin i wykorzystując przepływ informacji i alarmów z każdej z nich, mogę zoptymalizować wydajność mojego budynku. Dzięki synergii między dyscyplinami mogę skonfigurować budynek tak, aby zapewniał idealny komfort i wydajność, wspomagany przez wiele natywnych integracji. Na przykład dzięki funkcjom „Power Manager” i „Energy & Power Reports” mogę uzyskać głębszy wgląd w jakość energii i stabilność systemów energetycznych. Zbieram i przesyłam serie trendów z urządzeń pomiarowych i wyświetlam je na pulpitach nawigacyjnych. Stwarza to przejrzystość dla moich najemców, którzy są coraz bardziej świadomi i wymagają ode mnie transparentności przy prowadzonych rozliczeniach.
Funkcja Desigo CC Power Manager obsługuje śledzenie i optymalizację zużycia energii. Wreszcie, kompleksowe zaawansowane opcje raportowania dotyczące takich tematów jak zużycie, profile obciążenia, maksymalna moc, budżet, koszty itp. sprawiają, że odpowiednie wartości są uwypuklone i możliwe jest podjęcie odpowiednich działań naprawczych.
Spędzanie czasu w bezpiecznym, zdrowym i komfortowym otoczeniu
Desigo CC pozwala zintegrować wiele dyscyplin na jednej platformie, od komfortu i oświetlenia po bezpieczeństwo przeciwpożarowe, kontrolę dostępu i SSWiN. Obejmuje to kontrolę temperatury, zacienianie, kontrolę dostępu, wykrywanie włamań, automatyczne wykrywanie kamer bezpieczeństwa, wykrywacze dymu, alarmy przeciwpożarowe, kierowany głos w przypadku alarmów i wiele innych.
Wszystkie dyscypliny zarządzania budynkiem działają w harmonijny sposób na tej samej platformie i dodatkowo mogą być ze sobą połączone w celu maksymalizacji mojego komfortu i bezpieczeństwa. To daje mi pewność, że pracuję w wygodnej i bezpiecznej przestrzeni.
Intuicyjna interakcja z budynkami
Desigo CC zapewnia interfejs usługi sieciowej do interakcji z aplikacjami dla użytkowników końcowych, urządzeń IoT lub dowolnej aplikacji innego dostawcy. Dzięki wielu natywnym integracjom Desigo CC pozwala mi dostosować oświetlenie, temperaturę w pomieszczeniu itp. do moich indywidualnych potrzeb.
Dodatkowo, w połączeniu z systemem Desigo, Desigo CC pozwala na zarządzanie układem biurowym piętra na żądanie. W edytorze elastycznego zarządzania pokojami Desigo CC pokoje można ponownie przypisać do segmentów pięter, gdy zajdzie potrzeba reorganizacji powierzchni biurowej. Reorganizacje powierzchni nie wymagają przeprogramowywania sterowników pomieszczeniowych.
Ciągłe ulepszanie budynków
Desigo CC odgrywa kluczową rolę w tworzeniu zdrowego i samodostosowującego się środowiska, zapewniając wysoką produktywność ludzi w nim przebywających. Szczegółowa grafika i wspomagana obsługa zdarzeń zapewniają głębszy wgląd i umożliwiają podejmowanie lepszych decyzji. Dzięki wysoce zoptymalizowanemu i zorientowanemu na użytkownika interfejsowi, Desigo CC pomaga mi usprawnić zarządzanie wydarzeniami w całym obiekcie. Dzięki interfejsowi internetowemu Desigo CC Flex Client mogę to wszystko zrobić nawet zdalnie, korzystając z dowolnego urządzenia z przeglądarką internetową.
Procedury wspomaganej obsługi zdarzeń Desigo CC prowadzą mnie krok po kroku przez krytyczne zadania i mogą być skonfigurowane jako obowiązkowe lub opcjonalne, w zależności od użytkownika. Dzięki rozszerzonej obsłudze zdarzeń jedno kliknięcie pozwala mi poruszać się po systemie w celu wizualizacji zarejestrowanego zdarzenia. Zależna od kontekstu lista powiązanych elementów umożliwia szybki i łatwy dostęp do wszystkich informacji związanych z dowolnym elementem wyposażenia w celu rozwiązywania problemów.
Poczuj się pewnie i reaguj szybko i poprawnie
Niezależnie od tego, czy jest to multidyscyplinarna, czy pojedyncza dyscyplina, z Desigo CC mam wszystko pod kontrolą. Na przykład jestem w stanie monitorować i kontrolować nieautoryzowane wpisy wykryte przez system antywłamaniowy, inicjować oświetlenie i skupiać kamerę na lokalizacji. Nawet jeśli alarm zostanie wywołany przez warunki zewnętrzne, takie jak burza, system wysyła scentralizowane polecenie do systemów pomieszczeniowych, otwierając wszystkie rolety i informując mnie o stanie kontaktu okiennego.
Ponadto mogę również zajmować się kontrolą dostępu i łączeniem z innymi dyscyplinami jak oświetlenie i komfort. Na przykład, po pomyślnym uwierzytelnieniu dostępu do pokoju, włącza się oświetlenie, a systemy HVAC przełączają się w tryb zajęty. System pomaga mi również reagować na tymczasowe szkodliwe emisje, na przykład z lądowania helikoptera lub pojazdów w doku przeładunkowym: w takim przypadku klapy powietrza zewnętrznego zamkną się, zatrzymując dopływ świeżego powietrza.
Desigo CC jest przeznaczony do integracji różnych systemów obecnych w budynku, takich jak systemy schodów ruchomych, windy i stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Dzięki przejrzystej integracji jestem w stanie pewnie i skutecznie reagować na zdarzenia.
Zawsze używaj najnowszej wersji Desigo CC
Desigo CC można aktualizować w celu wprowadzenia nowych funkcji i zwiększenia wydajności oraz poziomu cyberbezpieczeństwa. Zapewnia to również, że oprogramowanie będzie działać w najnowszych wersjach systemu operacyjnego Windows i otrzyma wszystkie poprawki i aktualizacje. Program aktualizacji Desigo CC zapewnia łatwy w użyciu, oparty na licencji, sposób na utrzymywanie oprogramowania Twojego budynku w najnowszej wersji.