Zarządzanie Budynkiem GAMMA instabus

Nowe budynki muszą spełniać wiele wymagań: muszą być atrakcyjnie zaprojektowane, funkcjonalne i ekonomiczne. Muszą umożliwiać elastyczne wykorzystanie przestrzeni i dostosowywać się do życzeń poszczególnych najemców i mieszkańców. Oświetlenie i atmosfera w pomieszczeniach muszą łączyć wygodę z efektywnością energetyczną, a ludzie i mienie muszą być odpowiednio chronione. Dziś wszystkie te wymagania można spełnić dzięki GAMMA instabus. Sterowanie budynkiem GAMMA instabus oferuje inteligentne rozwiązania i produkty, które pomagają osiągnąć wyższą efektywność energetyczną, lepszy komfort i zdrowe środowisko gwarantujące dobre samopoczucie wszystkich użytkowników budynku.
Human Centric Lighting - oświetlenie zaprojektowane z myślą o człowieku i jego potrzebach
Oświetlenie odgrywa znaczącą rolę w jakości życia: wpływa na to, jak się czujemy, jak bardzo jesteśmy produktywni i kreatywni. W pomieszczeniach nie zawsze mamy możliwość przebywania w naturalnym świetle, które wspiera potrzebny nam rytm dobowy, ale możemy polegać na systemie oświetleniowym zorientowanym na człowieka, który zapewni nam idealne warunki dokładnie wtedy, gdy ich potrzebujemy.
Perfekcyjne oświetlenie dzięki kontroli temperatury barwowej
Światło wpływa na sposób, w jaki pracujemy, bawimy się i czujemy. Odpowiednie światło jest niezwykle ważne dla Twoich klientów i użytkowników budynków. Od jakiegoś czasu nie liczy się tylko ilość światła, ale także jego jakość. Dynamiczne dostosowanie temperatury barwy sprzyjaja dobrej atmosferze w pomieszczeniu, a także przyczynia się do dobrego samopoczucia. Jest to zgodne z koncepcją Human Centric Lighting, sposobem planowania oświetlenia, który odpowiada na ludzkie potrzeby. Podczas gdy zimne białe światło sprzyja koncentracji, ciepłe białe światło działa uspokajająco. W ten sposób światło w pomieszczeniu można dostosować do indywidualnych wymagań i sytuacji.
Dowiedz się więcej o panelu, czujnikach i siłownikach
Panel dotykowy w stylu „All-in-one” Touch Control TC5
Odkryj całkowicie nowy panel dotykowy KNX Touch Control TC5. Połączyliśmy inteligentną technologię i elegancki design, aby zapewnić najlepsze wrażenia z obsługi instalacji automatyki budynkowej.
Kluczowe cechy:
- Kolorowy ekran dotykowy TFT 5" (480 x 854)
- Regulator KNX z szerokim zakresem funkcji i zintegrowanym czujnikiem temperatury
- Możliwość zabezpieczenia dostępu hasłem
- Czujnik zbliżeniowy
- Możliwość ustawienia dowolnej tapety, wygaszacza ekranu i ikon
- Kolorowe podświetlenie LED
Nowe czujniki obecności WIDE – Jedno pomieszczenie. Jeden czujnik. Najwyższa efektywność i idealne warunki dla wymagających użytkowników.
Aby pomieszczenia w nowoczesnych budynkach zamieniły się w idealne miejsca, potrzebne są inteligentne urządzenia – takie jak nowe czujniki obecności, które łączą pięć funkcji zapewniających przyjemną atmosferę i oszczędność energii. Nowe czujniki obecności rejestrują dane dotyczące CO2, temperatury, wilgotności i jasności, a tym samym kontrolują nie tylko systemy oświetlenia, ale także systemy wentylacji i ogrzewania. Stwarza to optymalne warunki dla maksymalnego komfortu i najwyższej efektywności energetycznej.
Siłownik pomieszczeniowy SSA KNX: wymagaj więcej
Kluczowe cechy
- Wstępnie skonfigurowany, gotowy do użycia po wyjęciu z pudełka
- Możliwość montażu do góry nogami dzięki klasyfikacji IP54
- Wskaźnik LED do wczesnego wykrywania usterek i bezbłędnego uruchamiania
- Komunikacja KNX do zastosowania w inteligentnych budynkach
Standard KNX do sterowania domem i budynkiem
GAMMA instabus firmy Siemens opiera się na światowym standardzie sterowania domami i budynkami – KNX. Gwarantuje to współdziałanie ze wszystkimi certyfikowanymi urządzeniami KNX dostępnymi na rynku, obecnie standard ten wykorzystuje już ponad 500 producentów, których produkty mogą ze sobą współpracować bez dodatkowych bramek komunikacyjnych.
Technologia KNX umożliwia elastyczne wdrażanie i rozbudowę zarówno prostych, jak i złożonych rozwiązań w automatyce pomieszczeń i budynków zgodnie z indywidualnymi wymaganiami. KNX oferuje kompatybilne produkty od ponad 500 producentów na całym świecie. Wchodząc w interakcję z innymi systemami, zapewnia niespotykaną elastyczność nie tylko na etapie planowania, ale także w przypadku zmiany wykorzystania pomieszczenia. Z kolei fakt, że standard obecny jest na rynku od 30 lat, gwarantuje stabilność, wsparcie techniczne i możliwość dowolnej rozbudowy systemu w przyszłości.
Jako wiodący producent, Siemens oferuje kompleksowe portfolio produktów składające się z inteligentnych urządzeń KNX, a także proponuje rozwiązania sieciowe. Nasi eksperci są w stanie wesprzeć Państwa na każdym etapie inwestycji – od projektu i koncepcji, po szkolenie i wsparcie przy uruchomieniu.