GAMMA instabus - HVAC

Odkryj, jak produkty GAMMA instabus HVAC tworzą idealne miejsca
Koszty ogrzewania i klimatyzacji stanowią istotny składnik kosztów eksploatacyjnych. Technologia GAMMA instabus znacznie zmniejsza te wydatki, ogrzewając, chłodząc lub wentylując pomieszczenia tylko wtedy, gdy są w użyciu i jest to naprawdę potrzebne. Temperaturę w pomieszczeniu można kontrolować za pomocą czujników obecności, głównych czasów użytkowania, harmonogramów lub ręcznie.
Czy wiesz, że…
…efektywne wykorzystanie energii w systemach i produktach GAMMA instabus może obniżyć koszty operacyjne nawet
o 30 procent przy jednoczesnym utrzymaniu komfortowego klimatu w pomieszczeniu? Siemens oferuje wysokiej jakości produkty i systemy do sterowania instalacjami grzewczymi, wentylacyjnymi i klimatyzacyjnymi, a także oświetleniem
i ochroną przeciwsłoneczną. Wszystkie komponenty są optymalnie dopasowane, dzięki czemu nie tylko zyskujesz na obniżeniu kosztów instalacji i eksploatacji, ale także zapewniasz wysoki poziom zabezpieczenia przed awarią.
W zależności od wielkości, cyklu życia, czasu pracy i wymagań dotyczących komfortu, budynki mają różne wymagania dotyczące sterowania HVAC. Synco™ można dostosować do wszystkich zastosowań.
Synco to system automatyki i sterowania małymi i średnimi budynkami. Oferuje wszystkie produkty i narzędzia do kompletnych rozwiązań systemowych: podstawowe sterowanie zakładem, automatyka pomieszczeń (zarówno HVAC, jak i elektryczne), obsługa i zarządzanie zdalne w wielu lokalizacjach, zdalne monitorowanie i rozliczanie energii. To ostatnie jest możliwe dzięki połączeniu Synco IC z produktami firmy Siemens do zdalnego monitoringu
i zarządzania.
Czujniki do pomiaru temperatury, wilgotności i jakości powietrza w pomieszczeniu:
- Zamontuj czujniki w pomieszczeniach na wysokości ok. 1,5 m i odległość co najmniej 50 cm od najbliższej ściany.
- Nie wystawiaj na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Unikaj lokalizacji w pobliżu przepływów powietrza i źródeł ciepła.
- Niezawodny pomiar w pomieszczeniu jest możliwy tylko
wtedy, gdy pomieszczenia są zamknięte.
Czujniki ruchu i obecności:
- Strefa detekcji czujnika obecności nie powinna być blokowana przez półki, rośliny lub szklane ściany.
- Nie wystawiaj czujnika ruchu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Unikaj umieszczania w strefie wykrywania jakichkolwiek źródeł gwałtownych zmian temperatury, np. nawiewów, termowentylatorów, żarówek i halogenów.
Czujniki wiatru:
- Zamontuj na elewacji wzdłuż głównego kierunku wiatru.
- Wybierz miejsce na budynku, w którym czujnik może bez przeszkód wykrywać wiatr.
- Zamontuj czujniki w dostępnym miejscu, aby umożliwić łatwą inspekcję i konserwację.
- Nie montuj pod okapami lub balkonami.