GAMMA instabus – Monitoring zużycia energii

Energy Monitoring

Zobacz, jak produkty do monitoringu energii GAMMA instabus tworzą idealne miejsca

Siemens oferuje produkty do monitorowania danych o zużyciu energii i szybkiego wykrywania ewentualnych błędów lub nienormatywnych jej poborów. Wizualizacja sterowania budynkiem GAMMA instabus zapewnia aktualny, ogólny obraz wszystkich funkcji w budynku, umożliwiając centralną obsługę. Nie tylko zyskasz na dodatkowym zabezpieczeniu swojego budynku, ale także zmniejszysz koszty operacyjne.

Informacje techniczne na GAMMA-TD

Zapoznaj się

Czy wiesz, że…

…pełna graficzna wizualizacja żądanych punktów danych ułatwia sterowanie i monitorowanie budynku. Dane, takie jak zużycie energii lub zapisy pogodowe, można wyświetlać za pomocą wykresów liniowych i słupkowych, co pozwala na szybkie wykrycie nieprawidłowości i błędów.

Portfolio produktowe

Stwórz własne idealne miejsce

Informacja o produkcie

Wszystko pod kontrolą dzięki IP Control Center

IP Control Center to serwer wizualizacyjny o kompaktowej konstrukcji, który może monitorować i sterować oświetleniem, zacienianiem, ogrzewaniem, wentylacją i klimatyzacją oraz systemami audio-video.

Łatwe monitorowanie dzięki graficznej wizualizacji

Informacje o statusie wszystkich instalacji w Twoim budynku mogą być wyświetlane na urządzeniach mobilnych, takich jak komputery PC, tablety lub smartfony. Otwarte okna, odkręcone grzejniki i włączone oświetlenie można zlokalizować za pomocą kilku prostych kliknięć. Ponadto dane dotyczące zużycia mogą być monitorowane i przechowywane przez pewien czas. Szereg punktów danych, takich jak wartości zużycia i zapisy pogodowe, można wyświetlić w postaci wykresów krzywych i słupkowych. Ułatwia to diagnozowanie usterek przy jednoczesnym obniżeniu kosztów zużycia energii.

Najwyższe bezpieczeństwo w Twoim budynku

Zdalny dostęp do sieci umożliwia autoryzowanym użytkownikom wejście do systemu w dowolnym momencie i sprawdzenie, czy wszystko jest w porządku. Wyznaczone osoby są dodatkowo na bieżąco informowane przez sam system. W ten sposób komunikaty alarmowe są sygnalizowane przez obraz i dźwięk oraz automatycznie wysyłane do ustalonych osób. Pozwala to nie tylko na bardzo szybkie sprawdzenie i eliminację alarmu, ale także upraszcza codzienną pracę kierowników obiektów.

Dla instalatora

Łatwa instalacja i uruchomienie

Prace inżynierskie są proste dzięki ETS i edytorowi www, który można wyświetlić w dowolnej przeglądarce. Nie jest więc wymagane żadne dodatkowe oprogramowanie.

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat naszego kompleksowego portfolio technologii, rozwiązań i usług.