GAMMA instabus – ochrona przed słońcem

Ochrona przed słońcem

Zobacz, jak produkty do ochrony przed słońcem GAMMA instabus tworzą idealne miejsca

Naturalne światło słoneczne i przyjemne warunki oświetleniowe podnoszą komfort korzystania z pomieszczeń i budynków. Aby zapewnić optymalne wykorzystanie światła dziennego, Siemens oferuje gamę produktów do energooszczędnej kontroli ochrony przeciwsłonecznej. System śledzenia pozycji słońca może automatycznie regulować żaluzje, dzięki czemu światło słoneczne nie oślepia osób w pokojach. Tworzy to optymalny klimat w pomieszczeniu, zapewnia wygodne miejsca pracy i odpoczynku, a także obniża zapotrzebowanie na energię i koszty oświetlenia pomieszczeń.

Informacje techniczne na GAMMA-TD

Zapoznaj się

Portfolio produktowe

Stwórz własne idealne miejsce

Dowiedz się, jak nasze energooszczędne produkty, systemy i usługi sprawiają, że pomieszczenia i budynki stają się idealnymi miejscami.

Optymalna ochrona przed słońcem przy jednoczesnej redukcji kosztów energii

Stacje pogodowe służą do sterowania roletami, żaluzjami i markizami za pomocą odpowiednich sterowników i napędów. Dzięki rejestrowaniu informacji o pogodzie, takich jak natężenie światła słonecznego, siła wiatru, temperatura i deszcz, możliwa jest bezpieczna, wygodna i energooszczędna kontrola systemu zacieniania całego budynku.

Śledzenie pozycji słońca

Dzięki uwzględnieniu położenia słońca w algorytmie sterowania lamele żaluzji nie są całkowicie zamknięte, tylko automatycznie dostosowywane, aby z jednej strony uchronić przed ostrym i oślepiającym światłem słonecznym, a z drugiej strony zapewnić dostęp naturalnego oświetlenia. Dzięki temu inteligentny system ochrony przeciwsłonecznej zapewnia obniżenie kosztów energii elektrycznej.

Śledzenie zacienienia

Dzięki śledzeniu zacienienia rolety nie są opuszczane całkowicie, ale na tyle, aby słońce nadal mogło wpadać do pomieszczenia na pewną odległość (np. 50 cm od okna), którą można regulować.

 

Dzięki temu osoby znajdujące się w pomieszczeniu mogą wyglądać na zewnątrz przez dolną część okna, a rośliny umieszczone na parapecie pozostają wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, podczas gdy osoby przebywające głębi pomieszczenia są chronione przed nadmiarem światła.

Dla instalatorów

Wytyczne montażu czujników

Aby poprawnie rejestrować wszystkie dane, podczas instalacji czujników należy wziąć pod uwagę pewne rzeczy. Zapoznaj się z wytycznymi montażu czujników wiatru i stacji pogodowej

Czujniki wiatru

  • zamontuj przy elewacji wzdłuż głównego kierunku wiatru
  • wybierz miejsce na budynku, gdzie czujnik może bez przeszkód wykrywać wiatr
  • wybierz przystępną wysokość, która umożliwi łatwą kontrolę i konserwację
  • nie montuj pod okapami ani balkonami
  • weź pod uwagę czynniki zakłócające, takie jak drzewa, krzewy i pokrywa śnieżna
  • najlepiej zamontować na słupie o wysokości minimum 60 cm

Stacje pogodowe

  • zamontuj w miejscu, w którym można bez przeszkód mierzyć wiatr, deszcz i światło słoneczne
  • zamontuj na słupie na wysokości minimum 60 cm lub na pionowej ścianie skierowanej na południe
  • dostępna lokalizacja powinna umożliwiać łatwą inspekcję i konserwację
  • nie montuj pod okapami ani balkonami
  • zwróć uwagę na brak czynników zakłócających, takich jak budynki, drzewa, krzewy i pokrywy śnieżne
Twoje korzyści

Odkryj zalety ochrony przed słońcem GAMMA instabus

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat naszego kompleksowego portfolio technologii, rozwiązań i usług.