GAMMA instabus - oświetlenie

Oświetlenie

Zobacz, jak produkty oświetleniowe GAMMA instabus tworzą idealne miejsca

Światło dzienne poprawia samopoczucie. Dlatego oświetlenie i ochrona przeciwsłoneczna są sterowane w taki sposób, aby do oświetlenia pomieszczenia wykorzystać jak najwięcej nieoślepiającego światła dziennego. Rolety automatycznie dopasowują się do pozycji słońca. Ponadto stała kontrola poziomu nasłonecznienia dodaje odpowiednią ilość sztucznego światła, aby zapewnić utrzymanie pożądanego oświetlenia przez cały czas użytkowania pomieszczeń. Jeśli pomieszczenia nie są wykorzystywane, system wyłącza oświetlenie.

Informacje techniczne na GAMMA-TD

Zapoznaj się

Portfolio produktowe

Stwórz własne idealne miejsce

Nowy produkt załączająco / ściemniający N 525D11

Nowy produkt załączająco / ściemniający N 525D11

  • Sterowanie wieloma statecznikami z uwzględnieniem zaawansowanych funkcji i wygody
  • Tunable White oferuje różnorodne i dynamiczne zmiany temperatury barwowej w celu poprawy samopoczucia i umożliwia zastosowania Human Centric Lighting w celu zapewnienia przyjemnej atmosfery w pomieszczeniu
  • Proste uruchomienie, czytelne komunikowanie o awariach stateczników i testowanie instalacji bez ETS
Informacje techniczne na GAMMA-TD

Zapoznaj się

Najwyższa wydajność dla idealnych miejsc

Jedno pomieszczenie. Jeden czujnik.

Aby pomieszczenie stało się idealnym miejscem, potrzebne są inteligentne urządzenia – takie jak nowe czujniki obecności, które łączą pięć funkcji zapewniających przyjemną atmosferę i oszczędność energii w pomieszczeniu. Nowe czujniki obecności rejestrują dane dotyczące CO2, temperatury, wilgotności i jasności, a tym samym kontrolują nie tylko systemy oświetlenia, ale także systemy wentylacji i ogrzewania. Pozwala to na stworzenie optymalnych warunków – dla maksymalnego komfortu i najwyższej efektywności energetycznej.

Istota efektywnego oświetlenia

Systemy sterowania oświetleniem zawsze odgrywają ważną rolę, jeśli chodzi o prezentację produktów lub pomieszczeń w korzystnym świetle. Z drugiej zaś strony oświetlenie jest szalenie istotne w pomieszczeniach mieszkalnych i pozwala osiągnąć odpowiedni nastrój. Aby spełnić wszystkie wymagania, stosowane są uniwersalne ściemniacze, które umożliwiają regulację jasności oświetlenia.

Diody elektroluminescencyjne – w skrócie LED – w dużym stopniu zastępują żarówki tradycyjne i halogenowe. Jednocześnie rośnie zapotrzebowanie na sterowanie jasnością oświetlenia. Funkcje ściemniania w lampach LED skupiają się bardziej na łatwości i wygodzie niż na energooszczędności. Zintegrowana elektronika systemu może zapewnić ściemnianie lamp LED tylko wtedy, gdy dioda LED jest oznaczona jako ściemnialna przez producenta. Nasze produkty spełniają wymóg ściemniania wszystkich lamp ściemnialnych, w szczególności ściemnialnych lamp LED. Umożliwiają niezawodne ściemnianie lamp nawet o niewielkiej mocy. Pomimo niskiego obciążenia, LED-y są głęboko przyciemniane, aż do całkowitego wyłączenia.

 

Aby zapewnić większy komfort i elastyczność, przełączniki / ściemniacze światła oferują możliwość dostosowania ściemniania diod LED do ściemniania samych lamp. W ETS można sparametryzować ustawienie krzywej ściemniania, czyli sterowania jasnością w stosunku do wartości ściemniania. 

Dzięki temu lampy można ściemniać bardziej lub mniej w średnim zakresie ściemniania.

 

 

KNX oraz DALI – bardzo silny zespół

Cyfrowy adresowalny interfejs oświetleniowy (ang. Digital Addressable Lighting Interface, w skrócie DALI) został wprowadzony w 2004 roku w celu zastąpienia klasycznego interfejsu 1...10 V. DALI to system sterowania elektronicznym statecznikiem (ballast lub ECG) w technice oświetleniowej. Międzynarodowa norma IEC 62386 określa interfejs komunikacyjny DALI. Oprócz ECG interfejs DALI obsługuje również wybrane czujniki. Komunikacja DALI umożliwia jednoczesne sterowanie wszystkimi urządzeniami DALI za pomocą tego samego polecenia (broadcast). W przypadku sterowania przez broadcast wszystkie urządzenia DALI reagują tak, jakby były sterowane wspólnie przez jeden interfejs 1...10 V. Drugą metodą sterowania DALI jest przypisanie urządzenia DALI do jednej z maksymalnie 16 grup (adresowanie grupowe) lub sterowanie każdym urządzeniem DALI osobno (adresowanie indywidualne).

Wydajna automatyczna kontrola oświetlenia

Sterowanie oświetleniem w zależności od obecności i światła dziennego ma zasadnicze znaczenie dla optymalnej efektywności energetycznej i komfortu. Czujki obecności KNX sterują systemami oświetlenia, zacienienia i HVAC za pośrednictwem maksymalnie trzech niezależnych kanałów wyjściowych. Każdy kanał wyjściowy steruje poszczególnymi funkcjami indywidualnie na początku i na końcu ruchu, przy czym czasy opóźnienia można ustawić w inny, niezależny sposób. Zintegrowane regulatory jasności umożliwiają półautomatyczne lub w pełni automatyczne sterowanie maksymalnie pięcioma grupami lamp w celu zapewnienia stałego poziomu jasności w środowisku pracy.

Wydajna technologia zacisków wtykowych urządzeń montowanych na szynie DIN

Urządzenia Siemens można zainstalować na szynę DIN w kilku prostych krokach. Szybki montaż na szynach DIN, proste okablowanie różnymi rodzajami przewodów oraz kontrola połączenia KNX przez naciśnięcie przycisku zapewniają szybką i perfekcyjną instalację.

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat naszego kompleksowego portfolio technologii, rozwiązań i usług.