GAMMA instabus – produkty systemowe

Produkty systemowe

Zarządzaj swoim budynkiem efektywnie.

Zarządzanie budynkami obejmuje wiele instalacji zintegrowanych z siecią LAN i internetem. Kompleks budynków, a nawet rozproszone nieruchomości mogą być zarządzane w optymalny i energooszczędny sposób dzięki aktualnym informacjom o stanie systemów w monitorowanych obiektach. 

Informacje techniczne na GAMMA-TD

Zapoznaj się

Produkty systemowe

Zobacz, jak produkty systemu GAMMA instabus tworzą idealne miejsca

Routery IP umożliwiają łączenie poszczególnych pięter przez Ethernet (LAN). Pozwala to w przejrzysty sposób monitorować zarówno duże kompleksy budynków, jak i małe indywidualne projekty. A to wszystko z zachowaniem najwyższych standardów dotyczących cyberbezpieczeństwa dzięki certyfikatom i szyfrowaniu ruchu sieciowego.
Produkty systemowe i akcesoria

Innowacyjne routery i interfejsy KNX IP Secure

Ewentualne luki bezpieczeństwa w automatyce budynkowej mogą umożliwić kopiowanie i odczyt danych, a tym samym umożliwić nieuprawnioną obsługę i odczyt funkcji w budynku. Manipulacja systemami oświetlenia czy ogrzewania stwarza potencjalne zagrożenie dla bezpiecznej eksploatacji budynków.

 

Ze względu na rosnące wymagania bezpieczeństwa dla instalacji KNX w inteligentnych budynkach, bezpieczna komunikacja między urządzeniami KNX ma kluczowe znaczenie. Nowe produkty KNX IP Secure chronią instalację KNX i oferują najwyższe bezpieczeństwo poprzez przesyłanie zaszyfrowanych komunikatów między routerami KNX IP w sieciach IP. Zapewnia to zarówno komunikację runtime przez IP, jak i uruchomienie przez ETS, dzięki czemu komunikaty KNX nie mogą być monitorowane.

 

Jako alternatywa dla konwencjonalnych opcji zasilania, nowe urządzenia mogą być zasilane przez Power Over Ethernet (PoE).

Bramki i konwertery interfejsów

Bramki w sieci KNX

GAMMA instabus oferuje interfejsy do wielu innych technologii, takich jak Ethernet (LAN), sieci BACnet i sterowanie oświetleniem z DALI. Za pośrednictwem sieci KNX można łatwo wymieniać informacje i dane. KNXnet/IP obsługuje połączenie z systemem zarządzania budynkiem Desigo CC.
Urządzenia sterujące i automatyki LOGO!

Wszystkie funkcje budynku zintegrowane w jednym systemie automatyki

Większy komfort i bezpieczeństwo we własnym domu to najnowszy trend. Można go zrealizować za pomocą automatycznego sterowania, regulacji i monitorowania funkcji budynku. LOGO! sprawia, że jest to szczególnie łatwe i opłacalne.

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat naszego kompleksowego portfolio technologii, rozwiązań i usług.