GAMMA Instabus – Podgląd i obsługa

Wizualizacja i obsługa

Wszystko pod kontrolą – z odpowiednim podglądem i panelami operatorskimi

Kompleksowa oferta wyświetlaczy i paneli operatorskich firmy Siemens spełnia wszystkie wymagania użytkowników nowoczesnych pomieszczeń i budynków. Znajdują się w niej różnorodne modele do podglądu i obsługi oświetlenia, zacieniania, ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji – od prostych przycisków i termostatów pokojowych po wielofunkcyjne panele operatorskie, a także systemy sieciowe. Urządzenia oparte są na otwartych standardach, takich jak KNX, IP i BACnet. Ofertę uzupełniają rozwiązania bezprzewodowe oparte na technologii podczerwieni i radiowej. Ponadto szeroka gama wzorów umożliwia harmonijną integrację z różnymi środowiskami instalacyjnymi.

Informacje techniczne na GAMMA-TD

Zapoznaj się

Zobacz, jak wyświetlacze i kontrolery GAMMA tworzą idealne miejsca

Za pomocą wyświetlaczy i kontrolerów można wygodnie sterować i zmieniać w dowolnym momencie funkcje pomieszczenia – niezależnie od automatycznych ustawień pomieszczenia, jego klimat może być zmieniony ręcznie na żądanie użytkownika.

Panel dotykowy w stylu „All-in-one” Touch Control TC5

Odkryj zupełnie nowy panel dotykowy KNX Touch Control TC5. Połączyliśmy inteligentną technologię i elegancki design, aby zapewnić najlepsze wrażenia z obsługi automatyki budynkowej.

Kluczowe cechy:

  • Kolorowy ekran dotykowy TFT 5" (480 x 854)
  • Regulator KNX z szerokim zakresem funkcji i zintegrowanym czujnikiem temperatury
  • Możliwość zabezpieczenia dostępu hasłem
  • Czujnik zbliżeniowy
  • Możliwość ustawienia dowolnej tapety, wygaszacza ekranu i ikon
  • Kolorowe podświetlenie LED

Sterowanie

  • Oświetleniem (załączanie / ściemnianie / barwa / temperatura barwowa )
  • Żaluzjami
  • HVAC
  • Kontrola scen, harmonogram i timer
IP Control Center

Elastyczna, intuicyjna obsługa poprzez edytowalny graficzny interfejs użytkownika

Oświetlenie, ochrona przeciwsłoneczna, ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja mogą być wizualizowane na prywatnych urządzeniach połączonych z siecią, takich jak komputery PC, laptopy, smartfony lub tablety – i to za pomocą różnych indywidualnie dopasowanych ikon, obrazów i grafik.

Maksymalna elastyczność i redukcja prac projektowych dzięki systemowi modułowemu

Implementacja interfejsu Bus Transceiver Modul (BTI) z modułem Bus Transceiver (BTM) zapewnia maksymalną elastyczność i imponujący zakres funkcji. Moduły sprzęgające magistralę i aktywatory podtynkowe ze zintegrowanym BTM umożliwiają korzystanie z wyświetlaczy i paneli operatorskich GAMMA, takich jak przyciski, regulatory temperatury pokojowej i moduły obsługi w szerokiej gamie wzorów.

 

Dzięki temu łatwiej zaplanować, zainstalować i uruchomić system. Programy do obsługi aktywatorów podtynkowych są podobne do programów odpowiadających za kontrolę pomieszczeń. Zatem wszystkie urządzenia sterowane są przez tą samą aplikację – niezależnie od sposobu montażu: podtynkowego, z ramką montażową lub bez albo montowane w skrzynce sterowniczej pomieszczenia i skrzynce modułu automatyki.

Twoje korzyści

Odkryj zalety systemów wizualizacji i sterowania GAMMA instabus

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat naszego kompleksowego portfolio technologii, rozwiązań i usług.