IP Control Center

IP Control Center

Wizualizacja instalacji KNX. Chciałbyś wiedzieć więcej?
Dokumentacja techniczna na GAMMA-TD

Zapoznaj się

IP Control Center

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego IP Control Center do wersji v4!

Aktualizacja oprogramowania zapewnia bezpieczny dostęp do wizualizacji systemu KNX. W wersji V4 moduły aplikacji IP Control Center zostały rozszerzone o ważne funkcje zarządzania i interfejsy:

  • Bezpieczny dostęp do systemu KNX przez HTTPS
  • Interfejsy z SONOS i Philips HUE do kompleksowej automatyzacji pomieszczenia
  • Prewencyjna ochrona przed włamaniem dzięki symulacji obecności w funkcji timera
  • Zarządzanie punktami danych stanowi ważne wsparcie przy planowaniu systemu KNX
Informacje o produkcie

Elastyczna i intuicyjna obsługa instalacji KNX

IP Control Center to kontroler wizualizacji o kompaktowej konstrukcji. Posiada swobodnie konfigurowalny interfejs użytkownika oferujący intuicyjną obsługę i wizualizację urządzeń KNX.

Łatwość obsługi dzięki prostej, graficznej wizualizacji

Oświetlenie, zacienianie, ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja mogą być wizualizowane za pośrednictwem urządzeń z dostępem do internetu, takich jak komputery PC, laptopy, smartfony lub tablety – dopasowane do profili użytkowników z różnymi uprawnieniami dostępu. Do obsługi kompleksowych funkcji budynków i pomieszczeń dostępnych jest nawet 1250 obiektów KNX. Ponadto istnieją rozbudowane moduły aplikacji do sterowania scenami, programy planujące, moduły wykresów, dane logowania, raportowanie alarmów i funkcje logiczne do wykorzystania w połączeniu z centralnym sterowaniem. Moduły te można łatwo dopasować do harmonogramu urlopów, potrzeb użytkowników, czasów zajętości itp. i można je zmienić w dowolnym momencie.

Edytor www do elastycznej i intuicyjnej pracy

Dzięki ETS i edytorowi www, który można wyświetlić w dowolnej przeglądarce, prace inżynierskie są proste. Żadne dodatkowe oprogramowanie nie jest wymagane. Internetowy edytor może zostać dostosowany do użytkownika za pomocą funkcji „przeciągnij i upuść”. Interfejs można dodatkowo skonfigurować poprzez osadzenie własnych elementów lub elementów dostarczonych z rozbudowanej biblioteki. Do wyboru jest sześć różnych stylów.

Łatwy w użyciu

Rzuć okiem na interfejs użytkownika

W pełni graficzny interfejs zapewnia intuicyjną obsługę. Dodatkowo układ interfejsu można dostosować do każdego użytkownika. Różnorodne funkcje można łatwo wykorzystywać na dowolnych urządzeniach podłączonych do internetu, na których zainstalowano standardowe przeglądarki internetowe.
Twoje korzyści

Odkryj korzyści płynące z korzystania z IP Control Center

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat naszego kompleksowego portfolio technologii, rozwiązań i usług.