Urządzenia sygnalizacji pożarowej (EN)

Głosowa, dźwiękowa i świetlna ochrona ludzi

Aby skutecznie wyprowadzić ludzi do bezpiecznego miejsca w razie zagrożenia, urządzenia sygnalizacji pożarowej w budynkach publicznych i komercyjnych muszą dokładnie odpowiadać wymaganiom lokalnym. Zbuduj fundamenty niezawodnego systemu alarmowego i ewakuacyjnego w budynku dzięki naszej szerokiej ofercie adresowalnych sygnalizatorów sufitowych i naściennych, sygnalizatorów głosowych i świetlnych. Nasze zasilane pętlą urządzenia sygnalizacji pożarowej spełniają najnowsze normy w zakresie alarmów akustycznych (EN 54-3) i optycznych (EN 54-23) i mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Dowiedz się więcej o EN54-23

EN 54-23 - ulotka

Korzyści

Nowoczesna technologia zapewnia najwyższe standardy w dziedzinie alarmowania

Aby niezawodnie chronić pracowników i gości, wszystkie nasze urządzenia alarmowe oferują szereg korzyści, które stanowią ogromną wartość w sytuacjach zagrożenia i w razie ewakuacji. Możesz mieć pewność, że wybierając urządzenia marki Siemens, dokonujesz właściwego wyboru w kierunku zapewnienia priorytetowego bezpieczeństwa ludzi w budynku.
Obszary zastosowania

Idealne rozwiązania alarmowe spełniające wszelkie potrzeby

Niezależnie od tego, jakie są Twoje wymagania, nasza szeroka oferta urządzeń alarmowania pożarowego daje Ci elastyczność, której potrzebujesz, by zmienić swój budynek w idealne miejsce. Zapoznaj się z kilkoma przykładami optymalnej konfiguracji naszych urządzeń w różnych środowiskach zastosowania.
Opis produktu

Urządzenia sygnalizacji pożarowej do każdego rodzaju zastosowania

Montaż ścienny

Montaż sufitowy

Sygnalizatory dźwiękowe generują alarmowy sygnał akustyczny w przypadku zagrożenia. Wszystkie urządzenia oferują szeroki zakres dźwięków.

  • 16 zintegrowanych szablonów dźwiękowych np. Przesunięcie dźwięków DIN /Ciągłe/...
  • 3 poziomy głośności (min/mid/max)
  • Poziom ciśnienia akustycznego (do 99 dBA w przypadku urządzeń naściennych / do 96 dBA w przypadku urządzeń sufitowych)
  • Dźwięki są w pełni zsynchronizowane we wszystkich pętlach w panelu
  • Sygnalizatory dźwiękowe zgodne z EN 54-3

Urządzenia wysyłające komunikaty głosowe mogą odtwarzać precyzyjne instrukcje głosowe, dopasowane do różnych zdarzeń w budynku. Dzięki zastosowaniu komunikatu głosowego, proces ewakuacji jest szybszy, a użytkownicy budynku otrzymują jasne instrukcje.

  • Każdy komunikat głosowy może zostać wyemitowany w dwóch językach i poprzedzony dźwiękiem przyciągającym uwagę
  • 15 języków zintegrowanych w urządzeniu
  • 5 wstępnie określonych kategorii komunikatów
  • Urządzenia właściwe dla danego klienta (zindywidualizowane zamówienie/wstępne zaprogramowanie w fabryce): Dodatkowe 2 języki, dodatkowe 2 kategorie komunikatów, dodatkowe 2 układy dźwięków
  • Wszystkie komunikaty dźwiękowe są w pełni zsynchronizowane w obszarze słyszalności (we wszystkich pętlach w panelu)
  • Komunikaty głosowe zgodne z EN 54-3

Przykucie uwagi dwóch zmysłów - za pomocą sygnału optycznego i akustycznego - przyśpiesza proces alarmowania i ewakuacji. Zwiększamy widzialność sygnału optycznego poprzez dużą intensywność błysków oraz bardzo krótkie impulsy. Urządzenie oferuje wiele opcji jasności, którą można dostosowywać do wymiarów pomieszczenia.

Wyczerpujące informacje techniczne

Dowiedz się więcej na temat funkcji technicznych naszych poszczególnych produktów, zapoznając się naszymi dedykowanymi katalogami HIT.

Pobieranie i wsparcie

Więcej zasobów

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalsze informacje dotyczące naszych kompleksowych rozwiązań i usług.