siemens cerberus tunnel

Cerberus Tunnel

Uzyskaj zdalny dostęp do paneli sterowania systemami ochrony przeciwpożarowej
Jakie są Twoje korzyści?

Zwiększ skuteczność. Oszczędzaj czas i obniżaj koszty podróży.

Cerberus Tunnel to bezpieczne, oparte na technologii chmury rozwiązanie tunelowe, umożliwiające usługodawcom wykonanie kolejnego kroku w dziedzinie cyfryzacji oferty usług. Obniżaj koszty i zmniejszaj czas podróży dzięki możliwości zdalnego rozwiązywania problemów u klienta. Zwiększ skuteczność usług poprzez możliwość obsługi większej liczby klientów przez tą samą liczbę techników.
Co to takiego?

Bezpieczne połączenie na rzecz łatwej konserwacji

Dzięki Cerberus Tunnel, możesz połączyć się bezpośrednio z panelem sterowania systemem ochrony przeciwpożarowej podłączonym do chmury. Nie ma potrzeby dojazdu do miejsca, w którym wystąpił problem. Uzyskaj możliwość zdalnego rozwiązywania problemów klienta. Całość komunikacji bazuje na szyfrowanych połączeniach. Zapewnienie bezpieczeństwa danych przez cały czas.
Jakie są kolejne etapy?

Połącz swoje systemy ochrony przeciwpożarowej

W jaki sposób można połączyć obiekty?

Bramka Connect X300 jest naszym szybkim i prostym rozwiązaniem w zakresie łączenia istniejących obiektów klienta z chmurą oraz umożliwienia integracji Cerberus Portal. Bramka daje możliwość odczytywania i zapisywania dostępu do podłączonych urządzeń. Obsługuje również wiele protokołów, a tym samym połączenie z wieloma dyscyplinami budynków. Jest łatwa w instalacji i uruchamiana bez konieczności wprowadzania zmian do infrastruktury informatycznej. Dane są szyfrowane, a zintegrowana zapora sieciowa może zostać skonfigurowana do potrzeb projektu.

Ochrona tego, co ważne, dzięki Cerberus PRO

Cerberus Portal to rozszerzenie naszej rodziny Cerberus. Ponieważ gdy chodzi o ochronę tego, co ważne, ważne jest to, jak to chronisz. W celu zapewnienia ochrony przeciwpożarowej, Cerberus PRO jest właściwym wyborem jako pojedyncze, zintegrowane rozwiązanie, dbające o każdy element ochrony.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalsze informacje dotyczące naszych kompleksowych rozwiązań i usług.