Sinorix Compact (EN)

Bezpieczeństwo pożarowe w prefabrykowanym rozwiązaniu uwzględniającym wszystkie niezbędne funkcje

Sinorix Compact to zintegrowany system ochrony przeciwpożarowej, przeznaczony dla pomieszczeń o powierzchni od 33 do 90 m3 (Sinorix Compact 67L) oraz o powierzchni od 80 do 144 m3 (Sinorix Compact 120L). Sinorix Compact został zaprojektowany po to, aby zarządzać całością procesu wykrywania i gaszenia pożaru jako niezależny system lub jako część podłączona do systemu przeciwpożarowego budynku. Szafa została wstępnie okablowana i zawiera panel sterowania XC1003-A, zasysającą czujkę dymu Siemens FDA221 oraz ciche dysze Sinorix Silent Nozzle lub dysze standardowe. FDA221 może zostać rozszerzony o czujki punktowe. Jeżeli obudowa została wyposażona w podniesioną podłogę, wówczas właściwa opcja może zostać zainstalowana wewnątrz szafy. Opcję tę należy zamówić jako osobny produkt. Do określenia prawidłowego rozmiaru otworów poszczególnych dysz, konieczne jest przeprowadzenie obliczeń hydraulicznych. Wysoka skuteczność systemu Sinorix Compact pozwala na stosowanie niskich stężeń środka gaśniczego. Ciecz Novec 1230 oferuje najniższe stężenie do celów gaśniczych spośród wszystkich dopuszczonych do użytku środków gaśniczych. Pozwala to na uzyskanie kompaktowej konstrukcji systemu, która wymaga mniejszej przestrzeni do instalacji i magazynowania butli.

Dowiedz się więcej o Sinorix Compact

Pobierz prezentację dotyczącą planowania

Typowe zastosowania

Sinorix Compact oferuje optymalną ochronę urządzeń elektrycznych i elektronicznych, a także szybkie gaszenie pożarów. Jest bezpieczny dla ludzi i środowiska.

 

  • Niewielkie centra danych
  • Serwerownie
  • Systemy telekomunikacyjne
  • Rozdzielnie elektryczne

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalsze informacje dotyczące naszych kompleksowych rozwiązań i usług.