Sinorix al-deco STD (EN)

Bezpieczny system ochrony obrabiarek
Obrabiarki wykorzystujące niewodne chłodziwa i oferujące dużą szybkość cięcia stwarzają większe ryzyko pożaru. W przypadku pożaru takiej maszyny zagrożony jest cały obiekt. Gdy wybuchnie pożar, wartościowe maszyny i infrastruktura mogą zostać poważnie uszkodzone. Pożar może mieć jeszcze gorsze skutki w postaci znaczących niedogodności ekonomicznych, takich jak przestoje skutkujące brakiem dostarczenia zamówionych produktów, co prowadzi do znacznego nadwyrężenia wizerunku, a nawet utraty klientów. Takich konsekwencji nie da się ubezpieczyć, a mogą one doprowadzić do całkowitej utraty zdolności prowadzenia działalności. Dlatego też firma Siemens oferuje inteligentny system ochrony obiektów Sinorix al-deco STD, który bezkompromisowo chroni Twoje urządzenia. Sinorix al-deco STD zapewnia ochronę całego obiektu, dlatego też możesz spać spokojnie.
Systemy ochrony obiektów tworzą idealne miejsca
System ochrony obiektów, w których pracują obrabiarki, oferuje niezawodną ochronę przeciwpożarową i gaszenie pożarów bez konieczności angażowania źródła zasilania, a także monitorowanie i automatyczne rejestrowanie wszystkich funkcji mających znaczenie dla bezpieczeństwa.Główne funkcje
Rozwiązanie dostosowane do poziomu zagrożenia wybuchem pożaru
Najwyższy poziom bezpieczeństwa eksploatacyjnego - brak konieczności zapewnienia źródła zasilania
Skuteczna ochrona przeciwpożarowa dzięki opatentowanemu czujnikowi ognia
Monitorowanie i uruchamianie alarmu online w razie wystąpienia pożaru
Kompleksowe monitorowanie wraz z rejestrowaniem danych mających znaczenie dla bezpieczeństwa
Dostępność danych poprzez interfejs USB
Możliwość wznowienia pracy przez operatora po wystąpieniu zdarzenia pożarowego
Utrzymanie stosowne do użytkowania
Niewrażliwy na jakiekolwiek zakłócenia techniczne
Bezpieczeństwo zapewnione przez certyfikat CE i badania TÜV
Przegląd systemu
System ochrony obiektów Sinorix™ al-deco STD wykrywa pożar i uruchamia proces gaszenia w oparciu o funkcje pneumatyczne. Tym samym, system jest odporny na jakiekolwiek zakłócenia techniczne i jest w stanie wykryć i ugasić pożar bez konieczności angażowania źródła zasilania. W tym celu linia detekcyjna jest umieszczona wewnątrz obrabiarki. Czujnik ognia Lifdes™ (Linear fire detection source) działa na zasadzie czujnika liniowego, jest stale utrzymywany pod ciśnieniem i pęka w momencie, gdy temperatura otoczenia wzrośnie powyżej 110 °C. Zawór butli uruchamiany jest wskutek spadku ciśnienia. Aby zapewnić kompleksowe monitorowanie, wszystkie funkcje mające znaczenie dla bezpieczeństwa są monitorowane online, a zdarzenia są sygnalizowane akustycznie i optycznie. Funkcje te oraz dane eksploatacyjne są automatycznie rejestrowane w pamięci długotrwałej i mogą być odczytywane za pomocą interfejsu USB. Tym samym, zdarzenia mogą zostać z łatwością zrekonstruowane po wystąpieniu incydentu, a kwestie odpowiedzialności wyjaśnione bez wątpliwości. Konieczność przeprowadzenia konserwacji jest sygnalizowana elektronicznie, a konserwację można przeprowadzić zgodnie z harmonogramem eksploatacji.
Specyfikacja techniczna
Typowe zastosowania
Obrabiarki
Skontaktuj się z nami
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalsze informacje dotyczące naszych kompleksowych rozwiązań i usług.