Adresowalny system Cerberus FIT

System ochrony przeciwpożarowej niewielkich budynków
„Inteligentny” nie zawsze musi oznaczać „skomplikowany”. Cerberus FIT maksymalizuje ochronę przeciwpożarową w prosty sposób, dostosowując się do potrzeb niewielkich budynków. Dzięki temu możesz zredukować nakłady sił i koszty operacyjne, zyskując jednocześnie na wydajności. System jest łatwy w użytku i nie wymaga intensywnego szkolenia.
Projektowanie Twojego systemu ochrony przeciwpożarowej
Projektowanie systemu ochrony przeciwpożarowej może być trudnym zadaniem. Skorzystaj z naszego narzędzia projektowego oraz oprogramowania Desktop Editor, aby uczynić ten proces łatwym i skutecznym.
Zwiększony poziom bezpieczeństwa w niewielkich budynkach
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe polega na ochronie ludzi i mienia, ale także na zapewnieniu ciągłości biznesu. Wraz z adresowalnym systemem CerberusTM FIT oferujemy niezawodną i przystępną cenowo ochronę pożarową dla niewielkich budynków. Dzięki zatwierdzonym urządzeniom od jednego dostawcy, możesz mieć pewność, że wszystko zostało zaprojektowane w celu zagwarantowania idealnego działania jako całość. Elastyczność centrali pozwala na optymalizację działania systemu w ramach każdego zastosowania. Szeroka gama urządzeń pętlowych zapewnia szybką i niezawodną detekcję pożaru oraz bezpieczną ewakuację w każdym środowisku.
Łatwy do uruchomienia, instalacji i serwisowania
Obejrzyj materiał wideo i dowiedz się więcej na temat funkcji i korzyści płynących z zastosowania systemu Cerberus FIT!Maksymalizacja poziomu bezpieczeństwa pożarowego i niezawodności dzięki systemowi o wysokiej wydajności
Wczesne i niezawodne wykrywanie pożaru zapewnia najwyższy standard bezpieczeństwa. Dzięki wyraźnym komunikatom głosowym możliwa jest szybka ewakuacja. Nasz system spełnia wszelkie wymogi prawne oraz przyjęte praktyki.
Optymalizacja obsługi i serwisowania
Funkcja auto-konfiguracji oraz niewymagające licencji narzędzie konfiguracyjne umożliwia łatwe uruchomienie, instalację i konserwację systemu, a także zapewnia intuicyjną obsługę. Dzięki temu system nie wymaga udziału w długich i skomplikowanych szkoleniach.
Zapewnienie ciągłości biznesu
Poprzez minimalizację nakładów pracy i kosztów operacyjnych, możesz wraz ze swoim zespołem skupić się na tym, co jest naprawdę ważne i maksymalizować sukces swojego biznesu. Zyskaj wydajność poprzez ograniczenie poziomu złożoności. Technologia ASA gwarantuje odporność na zjawiska zwodnicze, zapewniając ciągłość funkcjonowania Twojego obiektu.
URUCHOMIENIE było bardzo łatwe, ponieważ system jest naprawdę prosty w obsłudze. Wynika to również częściowo z faktu, iż oprogramowanie konfiguracyjne jest wbudowane w centralę.Remko, Field Services Manager, Solar Integrated Solutions
INSTALACJA systemu była prosta. To, że mogliśmy polegać na wsparciu naszego partnera oraz marce Siemens - wyznaczniku jakości - dało nam pewność, że ten projekt okaże się sukcesem.Roeland, Project Leader, E.T.B. Ronday B.V.
SERWIS I KONSERWACJA systemu są bezproblemowe. Nigdy nie doświadczyłem żadnych problemów od momentu, gdy dwa lata temu zainstalowaliśmy system. Klient nie zgłaszał także żadnych przypadków fałszywego alarmu.Denis, Technician, E.T.B. Ronday B.V.
Skontaktuj się z nami
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalsze informacje dotyczące naszych kompleksowych rozwiązań i usług.